VIP-PA-4X14/26/ 2,0M/1756/041
-
Adaptador frontal
1162507
Adaptador frontal VARIOFACE VIP, con cables de sistema conectados para módulo de E/S ControlLogix® 1756, conectable hasta 4 x 8 canales.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Para una conexión segura, los módulos de E/S individuales se bloquean en el sistema de control.
La palanca de separación facilita la extracción de la tarjeta de E/S
Letrero rotulable que puede colocarse
Bornas de tornillo enchufables en el adaptador para conexión de corriente