Seguridad funcional en la industria minera Conecte y desconecte de forma segura.
En la explotación minera, el cumplimiento de las directivas de seguridad es vital. La aplicación de normas de seguridad exige soluciones universales y eficientes. La cartera de seguridad de Phoenix Contact cumple estos requisitos. Los productos de seguridad funcional destacan por su fácil instalación y configuración. Desde el relé de acoplamiento seguro hasta sistemas de control seguros, siempre le ofrecemos el módulo lógico adecuado para su solución eficiente y conforme a la norma.
Productos para la seguridad funcional
Relés de seguridad muy compactos
Con una anchura total a partir de 6 mm, los PSRmini son relés de acoplamiento muy estrechos con certificación SIL para una conexión y desconexión seguras. Los contactos de conducción forzada le permiten un diagnóstico sencillo y rápido. Gracias a los LED de diagnóstico, se pueden realizar controles SIL3 directamente en el módulo. La indicación activa de fallos en el sistema de control garantiza tiempos de parada breves durante las fases de mantenimiento planificadas.
Relés de seguridad clásicos
En la serie PSRclassic encontrará relés de acoplamiento convencionales con contactos de conducción forzada para una desconexión segura. Los relés de acoplamiento clásicos destacan por una gran selección de funciones y variantes. Son compatibles con los sistemas seguros convencionales. Con un ancho de carcasa a partir de 17,5 mm se corresponden con las dimensiones de carcasa usuales en el mercado y disponen de homologaciones para todos los mercados globales.
E/S seguras con SafetyBridge Technology
Con los sistemas de E/S Inline y Axioline F, la seguridad se integra en una red y sin sistema de control de seguridad. El módulo lógico con SafetyBridge Technology supervisa la comunicación orientada a la seguridad entre los módulos de E/S distribuidos en la red. Los módulos de ampliación de E/S captan las señales de seguridad y las envían allí donde se necesitan.
Diseño personalizado de soluciones de seguridad
El sistema de seguridad PSRmodular configurable de Phoenix Contact le permite la adaptación personalizada de su tecnología de seguridad según sus necesidades. Tanto en las aplicaciones más pequeñas con tres funciones de seguridad como también en aplicaciones con hasta 160 E/S, se pueden realizar de forma rentable. Además de la supervisión de las funciones de seguridad clásicas como las señales de paro de emergencia, los bloqueos de puertas de seguridad, las barreras fotoeléctricas y las alfombras de seguridad, también se pueden implementar funciones de seguridad como la velocidad, la parada o la dirección de giro y la supervisión segura de los valores analógicos. El sistema es apto para máquinas y aplicaciones de procesos hasta PL e o SIL 3.