The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

MTP DESIGNER Corto plazo de comercialización y gran flexibilidad: con MTP DESIGNER se pueden crear módulos compatibles con MTP de forma rápida y sencilla.

Una persona sentada frente al ordenador crea módulos compatibles con MTP

Reto


Instalación

Aumento de la complejidad y los requisitos

En un mundo en constante cambio, los operadores de instalaciones y los integradores de sistema, por ejemplo, experimentan cada vez más requisitos variables y a corto plazo de los clientes. Por ello, las instalaciones de producción deben adaptarse a las exigencias del mercado en un breve espacio de tiempo.
Con Module Type Package (MTP), los usuarios se benefician de una gran flexibilidad en la modularización de instalaciones. La reutilización de módulos también permite ahorrar recursos. Sin embargo, automatizar módulos lleva mucho tiempo e integrarlos en POL es muy laborioso. En tiempos de escasez de mano de obra cualificada, cada vez es más difícil encontrar especialistas adecuados. Debido al alto grado de intervención manual en la creación de módulos, existe una mayor susceptibilidad a los errores.

Solución


Logotipo de MTP DESIGNER con pantalla de fondo

El MTP DESIGNER simplifica la ingeniería

MTP DESIGNER es la herramienta de diseño de módulos para la implementación sencilla y rápida de módulos en una instalación de procesos.

Los P&ID pueden importarse automáticamente de herramientas de ingeniería de procesos y generar un cuerpo de programa y servicios para la automatización de módulos. Sobre esta base se desarrolla la ingeniería de módulos. Los módulos se crean conforme a la norma según VDI/VDE/NAMUR 2658.
Al mismo tiempo, por un lado, la visualización local se genera automáticamente en el sistema de control basándose en el esquema P&ID y, por otro lado, se definen todas las interfaces (etiquetas OPC UA) para la posterior transferencia de datos. A continuación, el archivo MTP se exporta y se transfiere al operador para que pueda integrarlo en la Process Orchestration Layer (POL).

Phoenix Contact ya ha probado con éxito el MTP DESIGNER con diversos proveedores POL como ABB (System 800xA), COPA-DATA (ZENON), Siemens (SIMATICS PCS neo) y Yokogawa (CI server).

Paso 1: Integración de P&ID

El primer paso en MTP DESIGNER consiste en transferir los P&ID de sus instalaciones. En el siguiente vídeo, nuestro experto Oleg Makarov le muestra cómo puede importar datos de forma rápida y sencilla desde la herramienta P&ID a MTP DESIGNER. Esta es la base del trabajo de proyecto en MTP DESIGNER.

Paso 2: Crear un proyecto

MTP DESIGNER permite integrar el archivo MTP en la POL.
El programa PLC creado en MTP DESIGNER se transfiere a PLCnext Engineer en el siguiente paso. Esto significa que el archivo generado se puede utilizar en todos los PLCnext Control, p. ej., AXC F2152. La herramienta también genera una visualización local de los módulos, lo que facilita su puesta en servicio.

El programa de productos de la herramienta de ingeniería de módulos incluye dos bibliotecas que describen las funcionalidades y las interfaces. La biblioteca "Module Type Package FB" contiene varios bloques de función que pueden utilizarse en PLCnext Engineer. Sobre esta base, la biblioteca "Module Type Package HMI" puede integrarse en PLCnext Engineer y se crea la visualización adecuada de los componentes MTP.

Creación de un proyecto a modo de ejemplo en MTP DESIGNER

Mapa de imágenes interactivo: Interfaz de usuario del MTP DESIGNER
Estructura del proyecto
La estructura del proyecto muestra todos los elementos utilizados en el proyecto. En esta área también se pueden crear y gestionar servicios y procedimientos.
Área de trabajo
Aquí se visualiza y gestiona la representación asociada al P&ID.
Características
Aquí, los usuarios encontrarán más detalles sobre los objetos, como interfaces o ECLASS. Además, pueden llevarse a cabo ediciones.
Herramientas
Todos los objetos estáticos y dinámicos se gestionan aquí y pueden insertarse en el área de trabajo desde aquí.
Información
Esta ventana proporciona a los usuarios más información sobre la importación y exportación del archivo. Los posibles errores en el tráfico de datos también son visibles en esta área.

Como constructores de instalaciones, necesitamos una cadena de herramientas sencilla y fiable que nos apoye desde la creación hasta la presentación de la documentación. MTP DESIGNER nos permite realizar nuestras instalaciones de forma uniforme y conforme a MTP e implementar el software para el sistema de control. Para ello, también recurrimos al PLCnext Control de Phoenix Contact.

Michael Nussbaumer, Director general
Michael Nussbaumer

Ventajas del MTP DESIGNER

  • Integración directa en POL, mientras el módulo MTP se amplía en paralelo
  • Configurar en lugar de programar: los bloques de funciones pueden generarse automáticamente a partir de P&ID
  • Cree visualizaciones locales personalizadas para HMI de forma rápida y sencilla
Descarga
Pruebe el MTP DESIGNER

Compruébelo usted mismo y descubra la diversidad de la herramienta de ingeniería MTP para su proyecto.

Descargar la versión de prueba gratuita
Herramienta de ingeniería MTP DESIGNER

Contacto


Anja Lang
Anja Lang
Vertical Market Management - Process Industry | Product Management
Estaré encantado de mostrarle las ventajas de utilizar MTP DESIGNER para su proyecto.