Fresadora - alta velocidad

El sistema de relés reduce la necesidad de espacio y el esfuerzo de cableado en fresadoras

Las fresadoras de alta velocidad de Röders TEC GmbH se utilizan en todas aquellas partes en las que se exigen elevados requisitos en cuanto al rendimiento de corte y la calidad de la superficie. Para el control de las fresadoras se utilizan múltiples relés de acoplamiento que deben montarse y cablearse de forma eficiente. Los módulos de relé de la familia de productos RIFLINE complete no solo reducen el tiempo de instalación, sino que también ahorran espacio en el armario de control.

Fresadora de alta velocidad de Röders TEC

Röders TEC GmbH - fabricante de fresadoras de alta velocidad

Las fresadoras de alta velocidad de Röders TEC GmbH, de las cuales hay más de 2000 instaladas en más de 50 países (estado en 2014), se utilizan, entre otras cosas, para la producción de moldes altamente precisos para la técnica médica y de sellos de acuñación de monedas.

La empresa posee filiales en China, Francia, los EE. UU. y Vietnam.

Relé RIFLINE incorporado en el armario de control de una fresadora de Röders TEC

Empleo del sistema de relés RIFLINE en fresadoras

Para el control de las fresadoras, Röders TEC utiliza varios relés de acoplamiento, ya que deben realizarse distintas tareas de conmutación.
"Utilizamos el módulo de relé rápido RIF-0 para acoplar señales entre el sistema de control y el campo. En el caso de una señal de este tipo puede tratarse por ejemplo de la denominada señal de bienestar de una instalación de aspiración de polvo externa, que solo tiene 24 V y pocos mA.
Para la multiplicación de señales utilizamos el módulo de relé RIF-2, porque pone a disposición hasta cuatro conmutadores", informa Olaf Hartmann, responsable de la construcción eléctrica de las máquinas.
La elevada velocidad de corte exige requisitos especiales en cuanto al husillo, que por ello cada tres segundos se alimenta con una mezcla de aceite/aire. Un relé de estado sólido conecta la bomba de aceite correspondiente que transporta la mezcla de lubricante. El relé funciona libre de desgaste con lo que permite un funcionamiento fiable de la máquina.

Los relés RIFLINE de la serie RIFLINE se pueden cablear de forma rápida y sencilla

Montaje y cableado eficientes con el sistema de relés RIFLINE

Puesto que las fresadoras incluyen muchos relés de acoplamiento, es muy importante un montaje y cableado eficientes de los módulos. "Este es otro de los motivos por los que nos hemos decidido por los módulos de relé de la familia de productos RIFLINE complete", explica Olaf Hartmann. "Y es que los relés RIFLINE pueden cablearse fácil y cómodamente". Esto resulta de la innovadora tecnología push-in, con la que pueden conectarse de forma segura, rápida y sin herramientas conductores rígidos y flexibles con puntera a partir de una sección de 0,34 mm2.
El sistema de relés utiliza los puentes enchufables, el material de rotulación y las clavijas de prueba del programa de bornes para carril CLIPLINE complete. Con ello, se reduce el esfuerzo para la planificación, la compra y el mantenimiento de almacén de los componentes.

Kontakt (es)
Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Sistema de relés RIFLINE complete

Relé para cualquier aplicación de la fabricación de maquinaria

Tanto si separa señales en la fabricación de maquinaria como si desea multiplicarlas o ampliarlas, aquí encontrará la mejor solución. Llámenos, escríbanos un mensaje de correo electrónico o consulte la información en el siguiente enlace.