Redes de corriente continua

Microrredes DC para la infraestructura de recarga: carga DC aplicada de forma eficiente Las microrredes DC crean la base ideal para una carga DC eficiente. La integración directa de estaciones de carga rápida DC y carga bidireccional reduce las pérdidas de conversión e integra activamente las baterías de los vehículos como almacenamientos de energía en la gestión de la energía de edificios industriales.

Un hombre cargando su coche en una estación de recarga DC frente a la All Electric Society Factory de Blomberg
Estaciones de recarga DC frente a la All Electric Society Factory

Desafío El aumento de las potencias de carga exige nuevas arquitecturas de red

La ampliación de la infraestructura de recarga y su integración en edificios industriales y comerciales conlleva nuevos retos. Las estaciones de recarga DC requieren potencias eléctricas elevadas, cuyo suministro desde la red AC exige conversiones adicionales. Esto aumenta la complejidad técnica y provoca pérdidas de energía en forma de mayor generación de calor y costes de funcionamiento más elevados.
Con el creciente uso de los utilitarios eléctricos, la necesidad de tiempos de carga cortos y una alta disponibilidad es cada vez mayor. La carga bidireccional también es cada vez más importante.
Las baterías de los vehículos ofrecen un gran potencial como almacenamientos de energía flexibles, pueden ayudar a reducir los picos de carga y almacenar de forma eficiente la energía sobrante cuando la necesidad energética de los edificios es baja. Sin embargo, solo pueden integrarse en las redes de corriente alterna convencionales con un esfuerzo considerable. Sin una arquitectura DC integral, se pierde potencial de eficiencia debido a las pérdidas de conversión adicionales y a los limitados conceptos de gestión de la energía.

Camión en una estación de recarga DC en el All Electric Society Park de Blomberg

Solución Carga DC y carga bidireccional directamente en la microrred DC

Las microrredes DC industriales permiten el acoplamiento continuo de corriente continua desde el generador de energía hasta la estación de recarga DC. En la carga DC se suprime la necesidad de dobles conversiones entre AC y DC, ya que la infraestructura de recarga se alimenta directamente de la microrred DC. Esto aumenta la eficiencia energética, reduce las pérdidas y permite altas potencias de carga.
La carga bidireccional en la microrred DC es muy innovadora. Aquí, los vehículos eléctricos no solo pueden absorber energía, sino también devolverla a la microrred DC. Las baterías de los vehículos se convierten así en almacenamientos de energía activos, que amortiguan los picos de carga, almacenan temporalmente energías renovables y aumentan la seguridad de suministro de los edificios industriales.

Vista de la estación de recarga DC en la All Electric Society Factory de Blomberg

Carga DC en Phoenix Contact Infraestructura de recarga DC aplicada de forma eficiente

Phoenix Contact realiza soluciones de carga DC basadas en microrredes DC industriales con una arquitectura de sistema integral. La red AC pública se convierte de forma centralizada en una microrred DC de 650 V, a la que se conectan directamente las estaciones de carga rápida DC. Las instalaciones fotovoltaicas y los almacenamientos de baterías también alimentan directamente la microrred DC y abastecen la infraestructura de recarga sin desvíos a través de una red de corriente alterna.
Para la carga bidireccional se utiliza una electrónica de potencia eficiente, tecnología de protección y conexión, así como sistemas de control inteligentes. En combinación con una gestión de la energía de nivel superior, se pueden armonizar de forma óptima los procesos de carga, la recuperación de energía de las baterías de los vehículos y el suministro de los edificios. De este modo, se crea una infraestructura de recarga DC eficiente, escalable y preparada para el futuro.

Ventajas Por qué merece la pena la carga DC en la microrred DC

  • Mayor eficiencia durante la carga DC gracias a la reducción de pérdidas de conversión
  • La carga bidireccional integra las baterías de los vehículos como almacenamiento de energía
  • Distribución de energía eficiente y controlada de forma centralizada para una alta disponibilidad
  • Infraestructura de recarga preparada para el futuro para la industria y el comercio

Contacto

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar soluciones para la carga DC en la microrred DC

Tobias Lüke, experto en aplicaciones DC Technology en Phoenix Contact
Tobias Lüke
Experto en aplicaciones DC Technology en Phoenix Contact