Integración flexible de las tareas de conmutación eléctricas en el diseño de trenes Gracias a los componentes enchufables, las ampliaciones de funciones pueden integrarse de forma sencilla y modular en la tecnología de conexión de un tren. Los soportes para componentes lo hacen posible directamente en el carril DIN. Los componentes enchufables también simplifican el mantenimiento y el análisis de fallos en el vehículo ferroviario.
Aplicación
Las tareas de conexión eléctricas y la tecnología de instalación en los trenes son cada vez más exigentes. Exigen componentes que permitan máxima flexibilidad en el lugar de instalación desde la misma fase de diseño, que sean fáciles de manejar durante la instalación y ofrezcan un mantenimiento especialmente sencillo durante el funcionamiento.
Al conectar accionamientos de pantógrafo, por ejemplo, se necesitan los llamados diodos de libre circulación para evitar tensiones de inducción. Estos diodos deben instalarse lo más cerca posible del accionamiento, si bien están sujetos a desgaste. Por lo tanto, debe ser posible comprobarlos y, de ser necesario, sustituirlos rápidamente.
Solución
Las bornas para componentes con soportes de componente enchufables son ideales para el uso profesional de diodos o incluso resistencias. Estas bornas para carril también están disponibles para componentes de gran tamaño con mayor potencia disipada optimizados para requisitos ferroviarios.
Las bornas para carril también permiten integrar funciones en la tecnología de conexión de un tren de forma flexible. Brindan la posibilidad de intercambiar módulos y equipos de forma rápida y con seguridad de enchufe. Huelga decir que las bornas cumplen la norma EN 61373 para cualquier posición de montaje.
Bornas para carril para vehículos ferroviarios
Más información sobre los productos adecuados: