Disponibilidad del sistema de información y entretenimiento para los pasajeros Los pasajeros esperan disponer en todo momento de información, redes estables y una oferta de medios digitales durante el viaje. Nuestro cableado de datos y señales compatible con ferrocarriles garantiza las altas velocidades de transmisión de datos de 10 GBit/s necesarias para ello. El bloqueo rápido satisface los elevados requisitos en materia de golpes y vibraciones de los vehículos ferroviarios. También permite una conexión rápida y segura incluso en espacios estrechos.

Una persona en el tranvía con teléfono móvil

Disponibilidad fiable del sistema de información y entretenimiento para los pasajeros

Aplicación

Los pasajeros demandan cada vez más información de cualquier tipo. Los viajeros del transporte ferroviario confían en la disponibilidad de los sistemas de información al pasajero y de infoentretenimiento en el vehículo ferroviario y en la estación. Los pasajeros esperan un acceso a Internet fiable a bordo del tren o del tranvía, así como información sobre el viaje disponible rápidamente.

Solución


Conectores M12 Push-Pull para vehículos ferroviarios

Conexión mecánica y eléctrica segura para vehículos ferroviarios

Conectores M12 Push-Pull

Phoenix Contact ofrece conectores y cables que garantizan una conexión de comunicación segura para el intercambio de datos y la transmisión de señales. Los conectores M12 con bloqueo rápido Push-Pull se encajan con un clic. También cumplen con los elevados requisitos medioambientales y de materiales específicos de la industria ferroviaria.

Oficinas centrales de Phoenix Contact
Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Conectores para instalaciones en trenes

Conectores para vehículos ferroviarios

Más información sobre los productos adecuados: