The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Alimentación sin fallos y estable de la tecnología de control de trenes En los vehículos ferroviarios, deben evitarse las oscilaciones e interrupciones de tensión. Le ofrecemos convertidores DC/DC para los niveles de tensión usuales de distintos tipos de trenes. Conectados y desacoplados de forma redundante, ofrecen una alta disponibilidad. Están certificados para aplicaciones ferroviarias según EN 50155, EN 61373 y EN 45545-2.

Tren – Tecnología de transporte

Alimentación sin fallos y estable de la tecnología de control de trenes

Aplicación

La alimentación de la tecnología de control en trenes de alta velocidad se realiza por encima de 110 V DC. Los trenes con una longitud inferior y menos consumidores eléctricos se alimentan normalmente con 24 V DC. Los cables y conectores provocan una caída de tensión. Durante la marcha pueden producirse oscilaciones de tensión o incluso interrupciones de corta duración en unos pocos milisegundos. Además, pueden producirse interferencias CEM conducidas.

Solución

Convertidores DC/DC para una alimentación estable en vehículos ferroviarios

Convertidores DC/DC, también conectados de forma redundante, para una alimentación sin interrupciones en todos los tipos de trenes

Los convertidores DC/DC se utilizan en los vehículos ferroviarios con este fin. Estos desacoplan componentes de control de estas influencias y permiten una tensión estabilizada. Phoenix Contact ofrece equipos para la conversión de 110 V DC, 72 V DC y 24 V DC en 24 V DC respectivamente. Disponen de un amplio rango de tensión de entrada según EN 50155 y satisfacen los requisitos especiales de la industria ferroviaria.
En los vehículos ferroviarios también juega un papel importante el suministro de energía de alta disponibilidad de los principales sistemas ferroviarios. Los convertidores DC/DC conectados en paralelo, cada uno con módulos de redundancia posteriores, garantizan una alta disponibilidad. También garantizan el desacoplamiento necesario incluso en caso de fallos del convertidor DC/DC en el lado de salida.

Oficinas centrales de Phoenix Contact
Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Fuentes de alimentación para trenes

Fuentes de alimentación para vehículos ferroviarios

Más información sobre los productos adecuados: