electronica 2026

La industria habla sobre la All Electric Society. Conectamos lo que importa para diseñarlo: en electronica 2026, del 10 al 13 de noviembre en Múnich. Experimente soluciones de conexión que tienen un impacto tangible en la vida cotidiana: en cada hogar, cada empresa y cada ciudad. Le esperamos en el pabellón B3, estand 103.
Phoenix Contact en la feria electronica 2026

Diseñar la sociedad del mañana

La All Electric Society ya no es solo una visión. Nosotros la creamos. Componente por componente, aplicación por aplicación, impacto por impacto. Experimente en directo, a través de ejemplos concretos, cómo la tecnología de conexión integra de forma innovadora la energía, los datos y las señales, para ofrecer soluciones eficientes en los ámbitos de la electrificación, interconexión y automatización: connect what matters.

Aplicaciones de energía conectadas: sinergia con sistema

Aplicaciones de energía conectadas: sinergia con sistema

Lo que de la innovación técnica llega al día a día se decide en la integración in situ: allí donde la energía se genera, se almacena y se utiliza. Gracias a nuestras soluciones para microrredes DC, al almacenamiento de baterías, a la infraestructura de recarga y a los centros de datos, hacemos posible que los sistemas funcionen de forma más eficiente, segura y sostenible. Aplicaciones interconectadas que cooperan en lugar de coexistir, unidas en una infraestructura que utiliza la energía de forma más inteligente, minimiza las pérdidas y satisface los crecientes requisitos de un mundo electrificado.

Visítenos
Consiga ahora su entrada gratuita

¡Consiga ahora una entrada gratuita para electronica 2026! Visítenos en nuestro estand ferial, en el pabellón B3, estand 103, y compruebe por sí mismo nuestras nuevas soluciones para la electrificación, interconexión y automatización.

Consiga ahora su entrada gratuita
Entrada gratuita para electronica 2026

Nuestros temas destacados para aplicaciones de la industria energética


Redes de corriente continua

Corriente continua: la base de los sistemas de energía interconectados

Las microrredes DC son una tecnología clave para los sistemas de energía eficientes del futuro. Conectan directamente entre sí a los generadores de energía, los acumuladores y los consumidores, reducen las pérdidas de transmisión y mejoran la eficiencia de los recursos. Phoenix Contact contribuye a la expansión de estos sistemas con soluciones para la interconexión segura de las aplicaciones de energía modernas.

sistemas de acumuladores de baterías

Almacenamiento de baterías: de alto rendimiento. Fiable. Escalable.

Ya sea en el ámbito residencial, comercial o a gran escala: los sistemas de energía modernos son prácticamente inconcebibles sin el almacenamiento de baterías. Los fabricantes e integradores se benefician de conceptos estandarizados: desde la tecnología de conexión para energía, señales y datos, pasando por la fuente de alimentación y la tecnología de protección, hasta soluciones de automatización y comunicación. De este modo, contribuimos a desarrollar de forma eficiente los sistemas de almacenamiento con baterías, a gestionarlos de forma segura y a adaptarlos con flexibilidad a los requisitos futuros.

Centros de datos

Centros de datos: distribución de energía que crece a la par

Inteligencia artificial, computación en la nube, enormes volúmenes de datos: la expansión de los centros de datos de alto rendimiento está en pleno apogeo. Al mismo tiempo, aumentan los requisitos en materia de distribución de energía, densidad de potencia y disponibilidad. Los operadores, los integradores y los fabricantes de equipos se benefician de una mayor escalabilidad, eficiencia y seguridad de servicio gracias a nuestros componentes para conectividad e infraestructuras perfectamente adaptados entre sí.

Tecnologías del futuro al alcance de la mano


Conectividad innovadora: más potencial para la próxima generación de equipos

Conectividad innovadora: más potencial para la próxima generación de equipos

Gracias a nuestras tecnologías de conexión de equipos, bornas y conectores para placa de circuito impreso, soluciones placa a placa y cajas para electrónica, los desarrolladores y desarrolladoras pueden llevar nuevas ideas al mercado con mayor rapidez. Desde la primera decisión de diseño hasta la producción en serie, surgen soluciones que combinan un mayor rendimiento y velocidades de transmisión de datos más altas en diseños más compactos, y todo ello con ciclos de desarrollo más cortos.

Suministro de energía: fiable. Eficiente. Inspirador.

Suministro de energía: fiable. Eficiente. Inspirador.

Phoenix Contact combina fuentes de alimentación, tecnología de protección y soluciones de conectividad para crear sistemas de energía que aúnen una alta disponibilidad con un funcionamiento rentable. Desde la transmisión protegida hasta el suministro estable y la monitorización inteligente de aplicaciones críticas, nuestros desarrollos minimizan los tiempos de inactividad y garantizan el funcionamiento continuo de las infraestructuras modernas.

Transmisión de señales y datos: estandarizada para aplicaciones interconectadas

Transmisión de señales y datos: estandarizada para aplicaciones interconectadas

Las aplicaciones modernas requieren una comunicación fiable tanto para señales de sensores sencillas como para altas velocidades de transmisión de datos. Phoenix Contact ofrece soluciones estandarizadas: desde el equipo hasta el cableado, pasando por sistemas complejos. Un hito especialmente importante es la nueva cara enchufable para Single Pair Ethernet. Sienta las bases para una transmisión segura de datos para el futuro y uniforme hasta el nivel de campo.

283880/16x9/720

Fabricación de armarios de control: cableado sencillo. Integración eficiente.

Fabricación de armarios de control: cableado sencillo. Integración eficiente.

En el armario de control, lo que cuenta son las conexiones sencillas y los procesos que se complementan de forma eficiente. Phoenix Contact combina bornas para carril, pulsadores, soluciones de rotulación, herramientas y tecnología de conexión en un sistema perfectamente coordinado. Push-X, nuestra tecnología de inserción directa sin herramientas, reduce notablemente el esfuerzo de cableado, lo que se traduce en una mayor productividad en la fabricación de armarios de control y en la producción.

Phoenix Contact en el Electrical Connectors Forum

Anote ya el 11 de noviembre de 2026:: en el escenario de electronica situado en el pabellón 5, nuestras expertas y nuestros expertos presentarán las últimas tendencias y ejemplos de aplicaciones innovadores de la tecnología de conexión. La entrada es gratuita.

Lo más destacado de nuestros productos en el estand ferial No se pierda estos productos en el pabellón B3, estand 103.

Mapa de imágenes interactivo: Estand ferial de Phoenix Contact en electronica 2026
Single Pair Ethernet estandarizada
La conectividad SPE unificada permite una planificación segura para la automatización de fábricas inteligente.
Más información
Single Pair Ethernet estandarizada
Push-X Technology para la conexión de conductores
Push-X conecta los conductores de forma rápida, sin herramientas y de forma fiable con solo una ligera pulsación.
Más información
Push-X Technology para la conexión de conductores
Bornas para placa de circuito impreso en diseño TWIN
El SPTH en diseño TWIN permite elegir la conexión de forma flexible sin necesidad de modificar el diseño.
Más información
Bornas para placa de circuito impreso en diseño TWIN
Conectores placa a placa
Con conexiones para placa de circuito impreso flexibles para lograr equipos compactos y potentes.
Más información
Conectores placa a placa
Conectores de polos de batería
Las conexiones de batería enchufables hacen que los almacenamientos de energía sean seguros, flexibles y requieran poco mantenimiento.
Más información
Conectores de polos de batería
Cómodos cables de carga DC
CHARX connect ofrece potentes cables de carga DC para cargadores domésticos y estaciones de carga rápida.
Más información
Cómodos cables de carga DC
Conectores M12 Push-Pull
Conexión rápida y segura con una alta densidad de cableado: gracias a M12 con sistema Push-Pull.
Más información
Conectores M12 Push-Pull
Sistemas de identificación industrial
Los sistemas intuitivos hacen que la identificación industrial sea cómoda, segura y eficiente.
Más información
Sistemas de identificación industrial
Herramientas manuales para la industria y los profesionales
Las herramientas manuales profesionales facilitan el corte, el pelado, el crimpado, el atornillado y la medición manuales con un alto nivel de calidad.
Más información
Herramientas manuales para la industria y los profesionales
DC-UPS con fuente de alimentación y capacidad
El módulo de capacidad TRIO combina la fuente de alimentación, el UPS y el almacenamiento de energía, lo que garantiza una disponibilidad de la planta duradera y sin mantenimiento.
Más información
DC-UPS con fuente de alimentación y capacidad
Control de carga DC en formato de 19"
CHARX control gestiona las estaciones de carga rápida de forma flexible, segura y fácil de integrar.
Más información
Control de carga DC en formato de 19"
Virtual PLCnext Control para la automatización industrial
Virtual PLCnext Control virtualiza las tareas de control y aumenta de forma sostenible la flexibilidad, la escalabilidad y la rentabilidad.
Más información
Virtual PLCnext Control para la automatización industrial

Información general sobre la feria


Phoenix Contact en la feria electronica

¿Qué es electronica?

La feria electronica es la principal feria para componentes, sistemas y aplicaciones de la electrónica. Cada dos años se presenta en Múnich toda la gama de tecnologías, productos y soluciones de esta industria. electronica destaca especialmente por sus conferencias especializadas de alto nivel y sus foros orientados a la práctica. Los expertos y las expertas se reúnen aquí para intercambiar opiniones sobre los últimos desarrollos.

Preguntas frecuentes sobre electronica: cómo llegar

Preguntas frecuentes sobre electronica
Preguntas frecuentes sobre electronica
Preguntas frecuentes sobre electronica
Preguntas frecuentes sobre electronica

La feria electronica se celebrará del 10 al 13 de noviembre de 2026. El horario de apertura para los visitantes profesionales es de martes a jueves, de 9:00 a 18:00 horas, y los viernes, de 9:00 a 15:00 horas.

Preguntas frecuentes sobre electronica

Se puede llegar fácilmente a electronica en coche. Circule por la A94. Tome las salidas de Feldkirchen-West (salida n.º 6) o Múnich-Riem (salida n.º 5). En el recinto ferial hay un sistema de gestión del tráfico dinámico que le guiará hasta las plazas de aparcamiento libres más cercanas durante la feria. Introduzca la siguiente dirección en su dispositivo de navegación:

Messe München GmbH
Am Messesee 2
81829 Múnich

Preguntas frecuentes sobre electronica

Desde la estación central de Múnich se puede llegar al recinto ferial con la línea de metro U2 en unos 20 minutos sin necesidad de hacer transbordo. Baje en las paradas Messestadt West o Messestadt Ost. Si desea asistir a algún evento en el Messe München Conference Center Nord, debe bajarse en la parada Messestadt Ost.

Preguntas frecuentes sobre electronica: su estancia en la feria

Preguntas frecuentes sobre electronica
Preguntas frecuentes sobre electronica
Preguntas frecuentes sobre electronica
Preguntas frecuentes sobre electronica
Preguntas frecuentes sobre electronica

Encontrará el estand ferial de Phoenix Contact en el pabellón B3, estand 103.

Encontrará nuestro estand ferial en el pabellón B3
Preguntas frecuentes sobre electronica

Aquí tiene a su disposición el plano del recinto de la feria electronica 2026.

Ir al plano del recinto de la feria electronica
Preguntas frecuentes sobre electronica

Las chaquetas, los abrigos y el equipaje se pueden dejar en todas las entradas del recinto ferial por 3 EUR cada unidad.

Preguntas frecuentes sobre electronica

Sí. La WLAN de la feria electronica está a su disposición gratis todos los días.

La historia de electronica

El origen
electronica es una de las ferias especializadas más importantes de la industria eléctrica internacional. Desde su fundación en el año 1964, es sinónimo de innovación tecnológica y de intercambio en toda la industria a lo largo de toda la cadena de valor de la electrónica. Desde sus inicios, la feria ha sido una conferencia y plataforma central en la que expositores internacionales presentan innovaciones y aportan nuevos impulsos y tendencias para el desarrollo, la fabricación y la aplicación de componentes, aplicaciones y sistemas electrónicos.

Punto de encuentro global de la industria electrónica
A medida que crecía la industria electrónica, electronica fue ganando importancia de forma constante. Se ha convertido en un punto de encuentro internacional para fabricantes, desarrolladores y responsables de la toma de decisiones de todo el mundo. Esto convierte a electronica en una cita ineludible del calendario ferial global.

La principal feria de electrónica del mundo
electronica está considerada hoy en día como la feria líder mundial de la electrónica. El foco está puesto en tecnologías innovadoras, tendencias de la industria y soluciones orientadas a la práctica para una gran variedad de aplicaciones. La feria muestra cómo la electrónica moderna influye de forma sostenible en los desarrollos industriales y sociales. En 2024, la feria contó con unos 80 000 visitantes.