Ya sea en el armario de control o en campo - el sector energético exige con razón requisitos elevados a la tecnología de conexión. Debe ser tanto segura como duradera, además de ofrecer un manejo sencillo. Las tecnologías de conexión de Phoenix Contact satisfacen estos requisitos desde la conexión por tornillo pasando por el contacto por corte de aislante hasta la conexión push-in.
Distribución de potencial sencilla y rápida
Ahorre espacio y tiempo en su distribución de potencial - con el uso de los bloques de distribución push-in. Recibirá los bloques de distribución PTFIX listos para conectar con diferentes números de polos, tipos de montaje y colores.
Conexión sencilla y segura
Garantice también una transmisión de energía o datos segura en las condiciones más duras. Los conectores industriales de la serie HEAVYCON complete retienen la suciedad, el agua, las vibraciones y las cargas mecánicas elevadas y son totalmente estancos hasta el índice de protección IP69K.
Guía de cables flexible y que ofrece protección
Los cables entre el armario y la puerta del armario se someten a una fuerte carga mecánica. Con el sistema de guía de cables CGS los cables se protegen, lo que resulta particularmente importante en los cables de fibra óptica. Mediante el mismo, los cables se tienden o reequipan sin herramientas.
COMPLETE line - la solución completa para el armario de control
COMPLETE line es un sistema con tecnologías punteras a base de componentes de hardware y software adaptados entre sí, servicios de asesoramiento y soluciones de sistema que optimizan sus procesos en la fabricación de armarios de control. Desde la ingeniería, pasando por la fabricación y la instalación, hasta la puesta en funcionamiento, COMPLETE line le ayuda a diseñar el proceso de fabricación individual de su armario de control de la forma más eficiente posible.