Conexión Push-Lock La tecnología de conexión Push-Lock le ofrece una conexión de conductores fácil y segura sin necesidad de herramientas.

Conexión Push-Lock de un conector M12

Sus ventajas

  • Conexión sin herramientas de conductores rígidos y flexibles con y sin puntera
  • Conexión de conductores intuitiva mediante la codificación numérica y por colores de las palancas de contacto
  • Conexión PE estable a largo plazo y segura contra vibraciones y apantallamiento de 360º
  • Elevadas fuerzas de extracción de conductores gracias a la probada tecnología por resorte
  • Fácil aflojamiento del conductor sin herramienta especial

Conexión Push-Lock detallada

Con la conexión Push-Lock, puede conectar conductores de cobre de todo tipo de forma sencilla y sin herramientas mediante una conexión directa y ligera o abriendo las palancas.

Los conductores flexibles sin puntera o los conductores de gran sección pueden conectarse fácilmente con la ayuda de las palancas. Para lograrlo, el punto de embornaje se abre por completo con la palanca de color y permanece en esta posición abierta. La palanca está cerrada para la conexión de conductores. Cablee los conductores rígidos y con puntera mediante la conexión directa. No se requiere abrir previamente el punto de contacto. La probada tecnología de conexión por resorte garantiza una conexión segura y fiable contra vibraciones. Para desconectar un conductor conectado, mueva la palanca a la posición abierta y abra el punto de embornaje. Los conductores se pueden apretar sin ejercer fuerza. Todas las piezas metálicas de la conexión son de materiales resistentes a la corrosión.

Nuestra cartera con conexión Push-Lock


Conectores circulares con conexión Push-Lock

Conectores circulares con conexión Push-Lock

Para el cableado de señales, datos y potencia con conectores circulares Push-Lock en M8 y M12 no se necesita ni un destornillador ni una tercera mano. Cablee conductores rígidos y pretratados de forma sencilla y sin herramientas mediante la inserción directa.

Para conectar hilos trenzados finos o conductores con una sección mayor y para desconectar conductores ya conectados, basta con abrir el punto de embornaje con la palanca. El soporte de contactos está marcado con colores y números. Esto simplifica la asignación de conductores y se evitan errores de conexión. La conexión firme y segura está garantizada por una fuerza de contacto definida y estable a largo plazo.

Conectores IPD con conexión Push-Lock

Conectores IPD con conexión Push-Lock

Los conectores IPD con conexión Push-Lock ofrecen soluciones cómodas para el cableado en campo. Gracias a la tecnología Push-Lock, tanto los conductores rígidos como los flexibles pueden conectarse sin herramientas – de forma rápida, segura e intuitiva. Su sencillo manejo reduce considerablemente los tiempos de instalación.

El mecanismo de palanca de color facilita la apertura y el cierre del punto de embornaje. Esto significa que incluso los conductores de hilos finos pueden conectarse y desconectarse fácilmente. El diseño compacto de los conectores IPD es ideal para aplicaciones con poco espacio de instalación.