The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Conexión Pierce La conexión Pierce de Phoenix Contact se basa en una tecnología de conexión segura sin preparación previa de conductores.

Conexión Pierce de un conector

Sus ventajas

  • Tecnología de conexión con ahorro de tiempo
  • Los conductores no tienen que pelarse ni dotarse de una protección de empalme
  • No se necesita ninguna herramienta especial

Conexión Pierce detallada

Para el contacto se introducen los conductores en la guía prevista en la tapa transparente del conector. Al cerrar la tapa, los contactos Pierce introducen los aislamientos de los conductores y garantizan con ello una conexión de conductores duradera y segura.

La conexión Pierce es fiable y ahorra tiempo: ideal para instalaciones sencillas en campo.

Nuestra cartera con conexión Pierce


Conectores M12 con conexión Pierce

Conectores M8 y M12

Los conectores confeccionables con conexión Pierce convencen en su versión compacta y a pesar de ello en una versión multipolar. El contacto se establece mediante un pin de contacto que se inserta axialmente en cada conductor individual.