Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet Comunicación continua de los equipos desde el sensor hasta la nube

La interconexión digital y descentralizada de todos los equipos, así como la modularidad, impregnan la producción industrial y permiten así la máxima flexibilidad en la producción. Sin embargo, en el último metro de la automatización, la interconexión se topa con barreras estructurales. Single Pair Ethernet (SPE) acaba con este problema – Una revolución para el mercado. SPE reduce las conexiones Ethernet a un solo par de hilos, donde antes se requerían entre dos y cuatro pares de hilos. Así se permite la comunicación continua y estandarizada de muchos equipos, a distancias de hasta 1000 metros. Aproveche esta tecnología clave para la Industria 4.0 y el Internet industrial de las cosas.

Sus ventajas

  • Comunicación continua, basada en Ethernet, del sensor a la nube
  • Uso en varias aplicaciones con alcances de hasta 1000 m, velocidades de transmisión de datos de hasta 1 GBit/s y potencias de hasta 50 W
  • Menor esfuerzo de cableado gracias a la reducción a un solo par de hilos
  • Interfaces SPE normalizadas para la transmisión de datos segura según el estándar IEEE
  • Fácil de integrar en los sistemas de equipos existentes
Solicitar asesoramiento
Ya está disponible el kit de evaluación SPE
Realice aplicaciones multipunto basadas en Ethernet según el estándar IEEE 802.3cg. La placa de pruebas tiene una interfaz USB y dos SPE. Admite la topología de bus definida en el estándar 10BASE-T1S. La comunicación se realiza con velocidades de transmisión de datos de hasta 10 MBit/s y con hasta 50 dispositivos, con una longitud mínima de 25 m. Estaremos encantados de asesorarle al respecto.
Solicitar asesoramiento ahora
El conector flota sobre la pista de atletismo de un estadio
Silueta de una ciudad con iconos

La tecnología para la infraestructura de red del Internet industrial de las cosas

La clave para afrontar los retos de la producción industrial en el futuro reside en el acceso rápido a los datos y la comunicación sin fisuras desde el sensor hasta la nube. Interconecte sus equipos a través de Single Pair Ethernet. No existe ninguna otra tecnología de red preparada para el futuro que ofrezca un rendimiento y unas ventajas comparables.

Single Pair Ethernet está revolucionando el mercado: a largo plazo, SPE sustituirá a los clásicos sistemas de bus en serie. El cableado de datos de un solo par es innovador y eficiente. Con su comunicación sin fisuras, SPE es el facilitador para el Internet industrial de las cosas (IIoT) y la Industria 4.0.

Productos Single Pair Ethernet

Transmisión continua de datos y potencia en un cable de dos hilos

Ethernet es el protocolo de comunicación líder para redes de datos locales (LAN) a nivel empresarial y de gestión de operaciones. SPE hace referencia a la transmisión paralela y de alto rendimiento de datos y potencia mediante Ethernet a través de un par de hilos desde el sensor hasta la nube, con el apoyo de Power over Data Line (PoDL), Time Sensitive Networking (TSN) y OPC Unified Architecture (OPC UA). De este modo, permite la comunicación IP integral entre el servidor y la nube, al tiempo que alimenta complejas soluciones del Internet industrial de las cosas.

SPE se basa en el protocolo estandarizado IEEE 802.3. La novedad con respecto a las conexiones Ethernet clásicas es que este protocolo consolidado puede utilizarse ahora también para el nivel de campo a través de Single Pair Ethernet. Puede instalarse como capa física en cualquier aplicación Ethernet, y garantizar su futuro.

Así, SPE es la tecnología básica del Internet industrial de las cosas. Una cara enchufable normalizada constituye la base de la interconexión sin barreras entre los componentes más diversos. En este sentido, Phoenix Contact impulsa de forma significativa el desarrollo de una norma, por ejemplo, en el caso de los conectores para las clases de protección de IP20 a IP6x.

Cara enchufable M1 I1 C1 E1 según IEC 63171-2

Cara enchufable SPE para el cableado de edificios

Para el cableado de edificios, la cara enchufable M1 I1 C1 E1 se ha desarrollado según IEC 63171-2. Esta cara enchufable permite conectar con la infraestructura pasiva existente un número de equipos hasta cuatro veces superior. Este estándar se emplea a menudo en edificios de oficinas.

Cara enchufable M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 según IEC 63171-5

Cara enchufable SPE para aplicaciones industriales y en campo

En las aplicaciones industriales, incluso en el caso de una aplicación en campo difícil, se ha impuesto la cara enchufable M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 según IEC 63171-5. La cara enchufable se puede integrar en todas las variantes de conectores normalizadas y habituales en el mercado.

La abreviatura MICE describe las condiciones externas de una interfaz Ethernet.

M = robustez mecánica
I = propiedades IP
C = resistencia química y climática
E = seguridad electromagnética

Single Pair Ethernet (SPE) es una de las megatendencias de la transmisión de datos industrial. Single Pair Ethernet no define conscientemente nuevas velocidades y distancias de transmisión más elevadas, sino que constituye el marco normativo para un cableado reducido adecuado a la aplicación.

Torsten Janwlecke - Phoenix Contact, Presidente del área de negocio Device Connectors
Torsten Janwlecke, presidente del área de negocio Device Connectors de Phoenix Contact

Torsten Janwlecke, presidente del área de negocio Device Connectors de Phoenix Contact

Vídeo: Single Pair Ethernet: la tecnología de conexión para la Industria 4.0
SPE: tecnología de conexión para la Industria 4.0 MovingImage

Single Pair Ethernet: la tecnología de conexión para Industria 4.0

SPE es la nueva generación de tecnología Ethernet y una de las principales arterias de la digitalización industrial. En el vídeo se explican las ventajas de forma clara y sencilla.

Vídeo: SPE como tecnología clave para el Internet industrial de las cosas
SPE como tecnología clave para el Internet industrial de las cosas MovingImage

La tecnología clave para el Internet industrial de las cosas

Single Pair Ethernet es la tecnología clave para el Internet industrial de las cosas. El cableado Twisted Pair permite realizar nuevas aplicaciones en la automatización de edificios y la automatización industrial.

Vídeo: Tutorial sobre Single Pair Ethernet
Vídeo tutorial sobre Single Pair Ethernet MovingImage

Revisión de los conectores de la serie ONEPAIR

Conozca en detalle las ventajas de Single Pair Ethernet en este vídeo formativo.

Ideales para múltiples campos de aplicación

Single Pair Ethernet constituye la base de toda comunicación basada en Ethernet. Incorpora nuevos campos de aplicación y permite una comunicación inteligente de los equipos. Gracias a sus buenas propiedades de transmisión, incluso en tramos largos, SPE soporta de forma óptima la comunicación de red con garantía de futuro. En la tendencia hacia el uso de equipos en miniatura y que protegen los recursos, SPE le ofrece más espacio para su electrónica gracias a los cables que ahorran espacio.

Foto de aplicación sobre automatización de edificios
Foto de aplicación sobre automatización industrial
Foto de aplicación sobre robótica
Fotos de aplicación sobre la industria ferroviaria
Imagen de aplicación sobre iluminación
Productos
Conectores para Single Pair Ethernet
Los conectores para equipos y cables compactos de la serie ONEPAIR para Ethernet de un par son ideales para una transmisión de datos eficiente en la automatización de fábricas y procesos. De este modo, el reducido cableado, adecuado a la aplicación, constituye la base para la comunicación Ethernet con garantía con garantía de futuro desde el campo hasta la nube.
Descubra los conectores SPE
Conectores para Single Pair Ethernet
Equipo de asesoramiento de Phoenix Contact SPE: Tim Kindermann, Verena Neuhaus y Guadalupe Chalas

La oferta de nuestro equipo de asistencia sobre Single Pair Ethernet

Phoenix Contact dispone de conocimientos de toda la industria y de la cartera de productos adecuada para utilizar Single Pair Ethernet en diferentes ámbitos. Descubra cómo los expertos en SPE Verena Neuhaus, Guadalupe Chalas y Tim Kindermann trabajan a su lado para desarrollar soluciones personalizadas para Single Pair Ethernet, la tecnología clave de la digitalización.

Preguntas y respuestas sobre Single Pair Ethernet

Conectores M8 e IP20 para Single Pair Ethernet
Topología de una automatización industrial con Single Pair Ethernet
Los estándares para Single Pair Ethernet y sus propiedades
Conectores para Single Pair Ethernet
Visión general de los estándares para Single Pair Ethernet y sus propiedades
Infraestructura de cables para SPE
Conectores M8 e IP20 para Single Pair Ethernet

La tecnología Ethernet ya disponible en la actualidad ofrece para su aplicación una velocidad de transmisión de hasta 10 GBit/s a través de solo un par de hilos.

Topología de una automatización industrial con Single Pair Ethernet

Con la infraestructura Single Pair Ethernet reducirá el cableado de datos y evitará tanto interrupciones en los medios desde el campo a la nube como fallos en los equipos. Puede crear redes con una estructura continua basada en Ethernet para evitar las pasarelas de enlace. Además, con Single Pair Ethernet podrá realizar el cableado de forma más rápida y sencilla, ya que solo se deben conectar dos hilos. El estándar 10Base-T1L permite un cableado Ethernet con un alcance de hasta 1000 m.

Los estándares para Single Pair Ethernet y sus propiedades

Los estándares SPE se definen en IEEE 802.3. Actualmente hay cinco estándares diferentes con distintas velocidades de transmisión y distancias que ya han sido adoptados. Se están debatiendo otros estándares.

Conectores para Single Pair Ethernet

Phoenix Contact ofrece conectores y cables normalizados para Single Pair Ethernet. Los conectores IP20 según IEC 63171-2 son los más compactos de la serie estándar y son ideales para el cableado de armarios de control y edificios. Con la cara enchufable según IEC 63171-5, Phoenix Contact ofrece la misma cara enchufable para cableados M8 y M12 robustos y aptos para la industria, ideales para aplicaciones en campo en entornos ambientales adversos, donde se precisa el índice de protección IP67.

Visión general de los estándares para Single Pair Ethernet y sus propiedades

Sí, a través del estándar PoDL (Power over Data Line) se puede transmitir una potencia de hasta 50 W. Las distintas clases de potencia se indican en la norma IEEE 802.3 bu.

Infraestructura de cables para SPE

Es posible que pueda utilizar las infraestructuras de cableado existentes para SPE si cumplen los requisitos. Los cables SPE se definen en la norma IEC 61156-1x.

Su socio clave para una conexión en red inteligente

Phoenix Contact es el socio clave para la integración de Single Pair Ethernet. Desde la interfaz del equipo, pasando por el cableado hasta el componente de red activo, desde los sensores en el campo hasta el PC en la oficina. Como pionero en el ámbito de la digitalización, Phoenix Contact desarrolla una cartera de productos integral.

Logotipo de la Single Pair Ethernet System Alliance, una alianza de empresas tecnológicas líderes

La Single Pair Ethernet System Alliance

Phoenix Contact se ha unido junto con otras empresas tecnológicas líderes a la SPE System Alliance. Las empresas asociadas reúnen sus conocimientos técnicos sobre Single Pair Ethernet e intercambian información para la consecución de objetivos. Persiguen el mismo objetivo, promover la tecnología SPE para el Internet de las cosas industrial (IIoT) y todo el resto de ámbitos de aplicación.