Switches NAT Los switches​ con función de enrutamiento NAT combinan la conmutación y el enrutamiento en un solo equipo para carril. En máquinas o instalaciones con el mismo rango de dirección ​IP, permiten, gracias a la ​Network Address ​​Translation, una conexión sencilla a la red de orden superior.

Switch NAT 2000
Switch NAT con dos puertos WAN y seis puertos LAN

Los puertos del switch NAT se pueden emplear como puerto LAN o WAN

Particularmente flexibles

FL NAT 2000 ofrece una alta flexibilidad con la distribución individual de sus ocho puertos en puertos LAN y WAN. De esta forma, puede emplear NAT 2000 como switch NAT sencillo con un puerto WAN y siete puertos LAN. No es necesario otro switch en la instalación.

También puede emplear el switch NAT para la conexión de una máquina a varias redes superpuestas, por ejemplo, redes de producción y de diagnóstico. Puede elegir entre diferentes mecanismos NAT: NAT 1:1, NAT virtual, IP-Masquerading (enmascaramiento IP) y Port Forwarding (reenvío a puerto).

Integración rentable en redes superpuestas – con direccionamiento virtual (NAT)

Si en una red se utilizan paralelamente máquinas con la misma construcción, cada máquina debe configurarse de forma individual. Solo así pueden integrarse en la red de comunicación de orden superior. Los diferentes mecanismos NAT le permiten poner en marcha células de producción completas con el mismo mapa de direcciones IP, sin tener que configurar las máquinas una a una.

Visión general de los mecanismos NAT Mecanismos NAT compatibles con los switches NAT

NAT 1:1 integrado en una red de comunicación
NAT virtual integrado en una red de comunicaciones
Mecanismo NAT de IP Masquerading (enmascaramiento IP) integrado en una red de comunicación
Mecanismo NAT de Port Forwarding (reenvío a puerto) integrado en una red de comunicaciones
NAT 1:1 integrado en una red de comunicación

En NAT 1:1 se asigna a cada participante de LAN una dirección IP de la red superpuesta (WAN). A través de la dirección asignada, se puede establecer contacto con los participantes desde WAN. Ventaja: no se necesita una configuración de router ni de pasarela de enlace en WAN. La estructura de comunicación se puede realizar desde LAN y desde WAN y no se limita a los protocolos dedicados. Desventaja: se debe reservar una dirección IP en WAN para cada equipo al que se accede por LAN.

NAT virtual integrado en una red de comunicaciones

NAT virtual combina el NAT 1:1 con un nivel de router virtual. En este nivel de router se mapea la dirección desde LAN y se transfiere a WAN en un enrutamiento estándar desde el nivel intermedio virtual. Ventaja: se necesita solo una dirección IP desde WAN, para la propia interfaz NAT. Desventaja: en WAN se debe indicar la ruta a la red (virtual) y se debe introducir la interfaz NAT-WAN como dirección de NextHop y/o pasarela de enlace.

Mecanismo NAT de IP Masquerading (enmascaramiento IP) integrado en una red de comunicación

En el IP Masquerading (enmascaramiento IP), el equipo NAT funciona como una especie de suplente, de manera que todos los equipos LAN se comunican hacia el exterior con la dirección de interfaz NAT-WAN. Se establece una diferenciación entre los diferentes participantes LAN mediante el empleo de distintos puertos TCP/UDP. Ventajas: no se necesitan otras direcciones WAN, solo la del propio equipo NAT. No se necesita una configuración de router ni pasarela de enlace en WAN. Desventaja: la comunicación de los participantes WAN con los LAN solo se puede realizar a través del Port Forwarding (reenvío a puerto).

Mecanismo NAT de Port Forwarding (reenvío a puerto) integrado en una red de comunicaciones

A través del Port Forwarding (reenvío a puerto) se pondrá en contacto con un determinado servicio de un participante de LAN desde la red WAN. Para el reenvío al participante LAN deseado, se establecerá la comunicación con la interfaz WAN del equipo NAT con un número de puerto TCP/UDP definido.

FL NAT en anillo RSTP y MRP

El FL NAT 2000 admite los mecanismos de redundancia RSTP y MRP

Redundancia en LAN y WAN

Para garantizar una alta fiabilidad tanto en el interior de la instalación como en la conexión a redes superpuestas, FL NAT 2000 admite los mecanismos redundantes en el lado LAN y WAN.

Para la conexión redundante a interfaces WAN superpuestas, puede conectar el NAT 2000 con dos puertos WAN y un anillo RSTP.

En el lado LAN, puede emplear tanto RSTP como MRP como maestro o cliente para conectar así las partes de la máquina de forma redundante al switch NAT.

Logotipo PROFINET

Los switches NAT son compatibles con las funciones PROFINET

Compatibilidad PROFINET en LAN

En el lado LAN, NAT 2200 y NAT 2300 ofrecen una integración PROFINET completa:

  • conexión en entornos de control PROFINET, p. ej. TIA o PC Worx
  • compatibilidad con MRP para aumentar la disponibilidad
  • LLDP para la detección de topología
  • priorización de PROFINET basada en hardware
  • diagnóstico ampliado para PROFINET

Visión general de FL NAT 2000

FL NAT 2000
FL NAT 2200
FL NAT 2300
FL NAT 2000

FL NAT 2200

FL NAT 2300

Velocidad de transmisión 10/100 MBit/s 10/100 MBit/s 10/100/1000 MBit/s
Contacto de alarma no
Rango de temperatura 0 °C ... +55 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C
Clase de protección IP20 IP20 IP20
Tensión de alimentación 18 ... 32 V DC 12 ... 57 V DC (redundante) 12 ... 57 V DC (redundante)
Funciones NAT NAT 1:1, NAT virtual, IP-Masquerading (enmascaramiento IP), Port Forwarding (reenvío a puerto) (source/destination) NAT 1:1, NAT virtual, IP-Masquerading (enmascaramiento IP), Port Forwarding (reenvío a puerto) (source/destination) NAT 1:1, NAT virtual, IP-Masquerading (enmascaramiento IP), Port Forwarding (reenvío a puerto) (source/destination)
Routing (enrutamiento) Enrutamiento estático Enrutamiento estático Enrutamiento estático
Funciones de filtro
Calidad de servicio
VLAN
Multicast/IGMP Snooping
Redundancia
Rapid Spanning Tree (RSTP)
MRP-Manager/Client no/sí sí/sí sí/sí
Fast Ring Detection (FRD) no
Large Tree Support no
Redundancia de anillo ampliada 15 ms no no no

Visión general de FL NAT 2000

FL NAT 2000

FL NAT 2200

FL NAT 2300

Funciones de gestión
Configuración de puerto, estadísticas y utilización
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Address Conflict Detection (ACD)
Servidor DHCP Basado en puerto Basado en pool/puerto, opción 82 Basado en pool/puerto, opción 82
Command Line Interface (CLI)
Protocolos de automatización
Clase de conformidad PROFINET A B B
Dispositivo PROFINET no
EtherNet/IP™, filtrado Multicast ampliado
Homologaciones - Homologaciones marítimas, ATEX, IECEx Homologaciones marítimas, ATEX, IECEx
Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos