The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Switches gestionados 3000 y 4000

Cuatro switches gestionados con redundancia Extended Ring

La redundancia Extended Ring de los switches 3000 y 4000 garantiza tiempos de conmutación bajos en caso de fallo

Estructura de redes potentes

Lo switches gestionados de las series 3000 y 4000 garantizan una red segura contra fallos. Gracias a la redundancia Extended Ring, permiten en caso de fallo tiempos de conmutación de 15 ms con varios cientos de switches en el anillo. Para la máxima tolerancia de error pueden acoplarse hasta tres anillos. También se admiten anillos redundantes duales.

Para controlar la red, los switches permiten hasta 64 VLAN, filtros Multicast y Trunking. La serie 4000 ofrece adicionalmente dos puertos Gigabit en cobre, fibra óptica y SFP para la conexión a una red de orden superior.

Diagrama con una cerradura de seguridad que representa los mecanismos de seguridad

Los switches gestionados 3000 y 4000 ofrecen una serie de mecanismos de seguridad

Funciones de tecnología de la información y de seguridad

Los switches 3000 y 4000 cumplen una serie de normas IEEE, con lo que resultan ideales para el uso en redes exigentes. Además, ofrecen diferentes funciones de seguridad para proteger su red:

  • cuentas de usuarios
  • Port​ ​Security​ (24 direcciones MAC/puerto)
  • autenticación IEEE 802.1x RADIUS
  • HTTPS
Mujer sentada con un portátil configurando y diagnosticando switches Ethernet

La gestión basada en web está diseñada de forma intuitiva y ofrece diferentes papeles de usuario

Cómodo manejo

La configuración y el diagnóstico de los ​switches Ethernet pueden realizarse a través de la gestión basada en web, SNMP o a través de una interfaz serie. La gestión basada en web orientada a los usuarios de los switches gestionados 3000 y 4000 le permite un manejo particularmente cómodo. Las páginas web configurables y los papeles de usuario proporcionan una clara visión general.

Switches gestionados según IEC 61850-3

Las variantes de los switches gestionados 4000 son ideales para el uso según IEC 61850-3 e IEEE 1613

Variantes para el empleo según IEC 61850/IEEE 1613

Las variantes 4800E (para armarios de 19 pulgadas) resultan especialmente adecuadas para el uso en instalaciones eléctricas. Cumplen los altos requisitos de las normas IEC 61850-3 e ​IEEE 1613. Las variantes le ofrecen un servicio fiable las 24 horas del día, también bajo condiciones ambientales extremas. Esto permite, gracias a la inmunidad especialmente elevada contra interferencias electromagnéticas y electrostáticas, un rango de temperatura ampliado y una resistencia a choques y a las vibraciones extrema.

Vista general de FL SWITCH 3000 y 4000

FL SWITCH 3000
FL SWITCH 4000
FL SWITCH 3000

FL SWITCH 4000

Velocidad de transmisión 10/100 MBit/s 10/100/1000 MBit/s
Contacto de alarma
Rango de temperatura -40 °C … +75 °C | -10 °C … +60 °C (en modelos seleccionados) -40 °C … +75 °C
Clase de protección IP20 IP20
Tensión de alimentación 24 ... 48 V DC 24 ... 48 V DC
Funciones de filtro
Calidad de servicio
VLAN
Multicast/IGMP Snooping
Redundancia
Rapid Spanning Tree (RSTP)
MRP-Manager/Client no/no no/no
Fast Ring Detection (FRD) no no
Large Tree Support no no
Redundancia de anillo ampliada 15 ms

Vista general de FL SWITCH 3000 y 4000

FL SWITCH 3000

FL SWITCH 4000

Funciones de gestión
Configuración de puerto, estadísticas y utilización
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Address Conflict Detection (ACD) no no
Servidor DHCP no no
Command Line Interface (CLI) no no
Protocolos de automatización
Clase de conformidad PROFINET A A
Dispositivo PROFINET no no
EtherNet/IP™, filtrado Multicast ampliado no no
Homologaciones ATEX, IECEx, (todas las homologaciones en modelos seleccionados) ATEX, IECEx, IEC 61850-3 (todas las homologaciones en modelos seleccionados)
Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos