Sistemas modulares de estación de trabajo

Con los sistemas de estación de trabajo clipx BASIC line, podrá organizar fácilmente su puesto de trabajo individual para trabajar de forma eficiente y ergonómica.
Sistemas modulares de estación de trabajo clipx BASIC line para la fabricación de armarios de control

Para procesos eficientes en la fabricación de armarios de control

Con los sistemas de estación de trabajo clipx BASIC line, podrá organizar fácilmente su puesto de trabajo individual para trabajar de forma eficiente y ergonómica. El sistema modular permite personalizarlo o ampliarlo en cualquier momento según sus necesidades. Complemente su estación de trabajo con nuestros accesorios o utilícelos con nuestras estaciones de trabajo para optimizar rápidamente los procesos.

Descubra nuestros sistemas de estación de trabajo para distintas fases del proceso.

Sus ventajas

  • Equipamiento a medida y ampliación de estaciones de trabajo con accesorios modulares y escalables
  • Optimización rápida del proceso con mayor eficiencia gracias a un concepto fácil de aplicar
  • Mayor productividad gracias al diseño ergonómico y la disposición estructurada de los componentes
  • Optimizado para procesos de producción en la fabricación de armarios de control gracias a años de experiencia en consultoría de procesos
Una persona equipa la estación de trabajo básica con cargadores para bornas para carril

Equipamiento personalizado

Gracias a su escalabilidad, los accesorios pueden integrarse en las estaciones de trabajo existentes o combinarse con las estaciones de trabajo básicas ergonómicas. Esto permite personalizar los puestos de trabajo para adaptarlos a sus necesidades. Gracias al sistema modular, los sistemas de estación de trabajo pueden adaptarse con flexibilidad a requisitos específicos en cualquier momento o ampliarse, por ejemplo, con software.

Sistemas de estación de trabajo clipx BASIC line para la optimización rápida de procesos en la fabricación de armarios de control

Rápida optimización de procesos

Los sistemas modulares de estación de trabajo ofrecen soluciones de estación de trabajo fáciles de implementar y adaptadas individualmente para optimizar los procesos de producción en la fabricación de armarios de control. La configuración flexible y la adaptación permiten crear estaciones de trabajo ergonómicas y estructuradas con un flujo de trabajo mejorado. Esto significa que se puede lograr un rápido aumento de la eficiencia con menos esfuerzo.

Una persona fabrica regleteros de bornas en el sistema de estación de trabajo clipx BASIC line

Aumento de la productividad

Los sistemas de estación de trabajo de diseño ergonómico pueden utilizarse según las necesidades, por lo que ofrecen la oportunidad de optimizar los procesos de producción de forma sostenible. La disposición estructurada de los componentes necesarios permite un suministro eficiente de material. Además de mejorar la ergonomía, también aumenta la productividad al reducirse los tiempos de búsqueda y los errores.

Dos personas hablan sobre la función del freno de conductores como extensión para la estación de trabajo de cableado

Probado en la práctica

Los sistemas de estación de trabajo especialmente diseñados para la fabricación de armarios de control se basan en años de experiencia y conocimientos en consultoría de procesos y en la exitosa colaboración con los clientes. A partir de estas soluciones de eficacia probada, hemos creado un "estándar" diseñado de forma óptima para los procesos de fabricación de armarios de control y que, aún así, puede adaptarse a sus necesidades.

Soluciones de estación de trabajo escalables con clipx BASIC line


Sistema de estación de trabajo para el procesamiento mecánico

Estación de trabajo básica clipx BASIC line para procesamiento mecánico
Sistema de estación de trabajo con cortador de carriles DIN para procesamiento mecánico
Una persona corta carriles DIN en el sistema de estación de trabajo para el procesamiento mecánico
Estación de trabajo básica clipx BASIC line para procesamiento mecánico

La estación de trabajo básica está equipada con un soporte, por ejemplo, para fijar un portapapeles o un monitor, que puede colocarse de forma flexible en altura. También dispone de un cajón extraíble debajo de la encimera. La parte inferior ofrece espacio para almacenar diversos carriles DIN o conductos de cableado de hasta 2 metros de longitud. Los soportes existentes en el bastidor garantizan la estabilidad. También hay otra superficie de almacenamiento en la parte superior de la estación de trabajo.

Ir al producto
Sistema de estación de trabajo con cortador de carriles DIN para procesamiento mecánico

Combine la estación de trabajo básica de forma rápida y sencilla con los accesorios y herramientas adecuados. Con nuestros cortadores de perfiles y carriles, podrá cortar carriles DIN estándar y canales de cableado no solo de forma rápida y precisa, sino también sin virutas ni rebabas. La relación óptima de la palanca garantiza un uso cómodo. Un portabebidas, que se fija fácilmente al bastidor, mantiene el lugar de trabajo ordenado y organizado. Esto le proporciona una estación de trabajo optimizada y limpia para el procesamiento mecánico manual con poco esfuerzo.

Ir a la lista de productos
Una persona corta carriles DIN en el sistema de estación de trabajo para el procesamiento mecánico

Aumente la eficiencia en el procesamiento mecánico con la ampliación del sistema de estación de trabajo. Todos los documentos de producción y pedidos pueden consultarse en cualquier momento a través del monitor. El suministro digital de datos contribuye a reducir los errores y a acortar los tiempos de ciclo. El uso de nuestro bloque de corte cero para el corte manual de carriles DIN perforados ahorra aún más tiempo. El bloque de corte cero permite realizar cortes cero rápidos y reproducibles con solo un ajuste y sin necesidad de realizar mediciones repetidas, que requieren mucho tiempo. Con nuestra impresora de transferencia térmica THERMOMARK ROLL 2.0, podrá marcar con etiquetas los carriles DIN y los canales de cableado procesados directamente en la estación de trabajo. Esto significa que los pedidos completados pueden asignarse claramente aunque haya desviaciones de los pedidos.

Ir a la lista de productos

Sistema de estación de trabajo para el equipamiento

Estación de trabajo básica clipx BASIC line para el equipamiento de carriles DIN
Sistema de estación de trabajo clipx BASIC line para el equipamiento en la fabricación de armarios de control
Una persona trabaja en el sistema de estación de trabajo para el equipamiento en la fabricación de armarios de control
Estación de trabajo básica clipx BASIC line para el equipamiento de carriles DIN

Además de una mesa de trabajo regulable en altura, la estación de trabajo básica está equipada con un soporte, por ejemplo, para fijar un portapapeles o un monitor. La parte superior ofrece mucho espacio con cuatro estantes para tener a mano los materiales y componentes necesarios para equipar carriles DIN. El diseño ergonómico de la estación de trabajo permite trabajar cómodamente con ajuste de altura y distancias de alcance cortas.

Sistema de estación de trabajo clipx BASIC line para el equipamiento en la fabricación de armarios de control

Cree su estación de trabajo eficiente para el equipamiento de carriles DIN de forma rápida y sencilla. Gracias a su escalabilidad y modularidad, la estación de trabajo básica puede combinarse con diversos accesorios para adaptarse a sus necesidades. Nuestro sistema de cargador modular, que consta de varios tipos de cargadores, separadores de estantes y gavetas apilables, garantiza un suministro de material personalizado y listo para el montaje. Esto le permite equipar la estación de trabajo de forma rápida y flexible con una gran variedad de componentes y materiales diferentes. Disponibles en diferentes versiones, los cargadores se adaptan perfectamente a los distintos trabajos de montaje. El uso de un dispositivo de fijación giratorio para los carriles DIN proporciona estabilidad durante el equipamiento y garantiza un método de trabajo ergonómico y cómodo.

Una persona trabaja en el sistema de estación de trabajo para el equipamiento en la fabricación de armarios de control

El uso de documentos de fabricación digitales y sistemas de asistencia no solo permite aumentar la eficiencia en la fabricación de regleteros de bornas, sino también una mayor flexibilidad en el despliegue de personal. Por ello, nuestro sistema de estación de trabajo puede ampliarse de forma flexible con software y un sistema pick-by-light. Nuestro software de asistencia al operario clipx ENGINEER assemble toma todos los datos necesarios directamente de la ingeniería y permite un montaje intuitivo de los regleteros de bornas con instrucciones paso a paso y el control directo de un sistema pick-by-light. Este proceso de tratamiento asistido por software reduce las fuentes de error y los tiempos de búsqueda, lo que permite incluso a trabajadores semicualificados equipar regleteros de bornas complejos.

Ir al software de asistencia al operario clipx ENGINEER assemble

Sistema de estación de trabajo para el cableado

Estación de trabajo básica de clipx BASIC line para el cableado en la fabricación de armarios de control
Sistema de estación de trabajo clipx BASIC line para el cableado en la fabricación de armarios de control
Una persona trabaja en el sistema de estación de trabajo clipx BASIC line para el cableado en la fabricación de armarios de control
Estación de trabajo básica de clipx BASIC line para el cableado en la fabricación de armarios de control

La estación de trabajo básica está equipada con una práctica caja de herramientas con cajones y cerradura que permite tener a mano todas las herramientas necesarias. Las mesas auxiliares plegables proporcionan espacio de trabajo adicional cuando es necesario y pueden guardarse para ahorrar espacio cuando no se utilizan. En la zona superior, la estación de trabajo también cuenta con estantes que ofrecen un espacio de almacenamiento ideal para los materiales necesarios, como cables y líneas. Gracias a las ruedas giratorias con freno, la estación móvil se puede desplazar sin esfuerzo a cualquier armario de control que se esté fabricando o a otro lugar, lo que garantiza la máxima flexibilidad.

Ir al producto
Sistema de estación de trabajo clipx BASIC line para el cableado en la fabricación de armarios de control

Gracias a su escalabilidad y diseño modular, la estación de trabajo básica puede combinarse de forma flexible con diversos accesorios. Además de un monitor, por ejemplo, también se pueden instalar carriles DIN que sirvan de soporte para gavetas apilables, perfectas para mantener las piezas pequeñas organizadas y al alcance de la mano. Para un mayor orden en el cableado, recomendamos instalar el freno de conductores. El freno de conductores permite estructurar conductores en el rango de sección de 0,5 a 6 mm² de forma clara y sencilla. Puede etiquetarse según la sección de cable y es fácil de instalar gracias a su compatibilidad con los carriles DIN NS 35. El acceso rápido al conductor y la opción de rotulación no solo reducen los tiempos de búsqueda, sino que también minimizan el riesgo de confusión con secciones similares. La papelera proporciona un orden adicional.

Ir a la lista de productos
Una persona trabaja en el sistema de estación de trabajo clipx BASIC line para el cableado en la fabricación de armarios de control

Para una mayor eficiencia en el proceso de cableado, puede ampliar fácilmente el sistema de estación de trabajo con nuestras herramientas automáticas y sistemas de impresión, así como el software de asistencia al operario. Esto le permite preparar un gran número de conductores para su cableado de forma rápida y sencilla in situ. Con la máquina pelacables E.FOX S 10 podrá procesar de forma sencilla y eficaz conductores con diferentes secciones y aislamientos. Con la THERMOMARK E.WIRE, puede imprimir y aplicar el marcado de cables automáticamente en un solo paso. El software de asistencia al operario proporciona la información necesaria a partir de los datos exportados del sistema ECAD de forma claramente organizada y guía a los empleados paso a paso por el procedimiento de tramitación. El control directo de las herramientas automáticas y los sistemas de impresión también contribuye a aumentar la eficiencia.

Ir a la lista de productos
Una persona retira materiales del carrito de proyectos para equipar los carriles DIN

Carrito de proyectos

Con nuestro carrito de proyectos, tendrá a mano una herramienta versátil para su producción. El carrito puede utilizarse para la preparación de pedidos y el transporte. También puede servir temporalmente como zona de almacenamiento ampliada en la estación de trabajo para equipamiento, lo que garantiza una mayor organización y eficiencia. Gracias a su diseño modular, el carrito de proyectos puede adaptarse con flexibilidad a sus necesidades específicas. El diseño ergonómico y la compatibilidad con nuestros cargadores y gavetas apilables no solo facilitan la carga y descarga, sino que también permiten numerosas opciones de aplicación. Equipado con ruedas giratorias y prácticas asas, el carrito puede desplazarse sin esfuerzo, incluso totalmente cargado.

Los accesorios en detalle

El freno de conductores rotulado con conductor se fija en un carril DIN
Sistema de cargador modular para un suministro eficaz de material a los puestos de montaje
Uso del bloque de corte cero al cortar carriles DIN
Dispositivo de montaje DIN RAIL FIXTURE para la fabricación de regleteros de bornas
El freno de conductores rotulado con conductor se fija en un carril DIN

Para más orden durante el cableado: con el freno de conductores, puede estructurar conductores en el rango de sección de 0,5 a 6 mm² en puestos de trabajo de montaje de forma clara y sencilla. Gracias a la opción de rotulación, puede identificarlos con la sección de cable correspondiente. El freno de conductores puede encajarse rápidamente en un carril DIN y, en caso necesario, volver a desmontarse. También puede fijarse fácilmente a otras superficies, como la madera, y posicionarse de forma flexible.

Resumen de sus ventajas:

  • Ahorro de tiempo y reducción de los tiempos de búsqueda mediante un rápido acceso a los conductores
  • Mejor accesibilidad de los conductores gracias a las opciones flexibles de fijación
  • Fácil instalación gracias a la compatibilidad con los carriles DIN NS 35
  • Puestos de trabajo de montaje despejados para la preparación de conductores y el cableado gracias al tendido ordenado de los conductores
  • Reducción del riesgo de confusión con secciones similares gracias a las opciones de rotulación

Ir al producto
Sistema de cargador modular para un suministro eficaz de material a los puestos de montaje

Desde separadores de estantes hasta sistemas de avance: con el sistema de cargador modular, puede equipar sus estaciones de trabajo de montaje de forma rápida y flexible con una gran variedad de componentes diferentes. Disponibles en diferentes versiones, los cargadores se adaptan perfectamente a los distintos trabajos de montaje. Se instalan simplemente encajándolas en los perfiles de montaje.

Resumen de sus ventajas:

  • Provisión de materiales personalizada según las necesidades y ventajas gracias al sistema modular
  • Retirada selectiva de los componentes y las cantidades necesarios mediante una provisión selectiva
  • Ergonomía mejorada gracias a la disposición orientada al montaje de piezas y componentes
  • Reducción de los tiempos de búsqueda durante el montaje gracias a una provisión eficaz
  • Reducción de fallos gracias a la disposición estructurada de los componentes

Ir a la lista de productos
Uso del bloque de corte cero al cortar carriles DIN

Cortes cero rápidos y precisos sin medición: cuando se cortan manualmente carriles DIN perforados, el bloque de corte cero permite realizar cortes cero rápidos y reproducibles con solo un ajuste y sin necesidad de realizar mediciones repetidas, que requieren mucho tiempo. Equipado con un pasador cilíndrico e imanes para una sujeción segura, el bloque de corte cero se coloca de forma sencilla en el carril DIN. El control deslizante permite ajustar fácilmente diferentes condiciones de corte cero.

Resumen de sus ventajas:

  • Cortes cero reproducibles y de alta calidad para carriles DIN perforados con un solo ajuste
  • Ahorro de tiempo y reducción de errores en los cortes cero, ya que no es necesario repetir la medición ni el marcado
  • Aceleración del proceso de corte de los carriles DIN ahorrando tiempo en los cortes cero
  • Ajuste rápido de diferentes condiciones de corte cero gracias al control deslizante

Ir al producto
Dispositivo de montaje DIN RAIL FIXTURE para la fabricación de regleteros de bornas

Con nuestro dispositivo de montaje ergonómico, podrá fabricar regleteros de bornas de forma cómoda y segura. El carril DIN se fija con bornas atornillables para que tenga las dos manos libres para el equipamiento de los componentes. Gracias a la función de rotación y deslizamiento, el dispositivo de montaje se puede girar y ajustar con flexibilidad. La escala de medición permite medir de forma fiable dimensiones absolutas y distancias relativas entre componentes. Además de regleteros de bornas individuales, también se pueden instalar varios regleteros de bornas pequeños en paralelo.

Resumen de sus ventajas:

  • Ergonomía mejorada y trabajo seguro al montar regleteros de bornas
  • Fijación sencilla y segura del carril DIN con bornas atornillables
  • Ahorro de tiempo, ya que es posible la producción en paralelo de varios regleteros de bornas
  • Cómodo montaje de marcadores de bornas gracias a la función de rotación
  • Condiciones de trabajo óptimas en una vista central gracias a la función de deslizamiento

Ir al producto