The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Relés PLC-INTERFACE en anchuras de 6,2 mm y 14 mm

La emocionante historia de los relés cargada de espíritu pionero, innovación y pasión

Llevamos más de 25 años desarrollando para usted relés innovadores y tecnológicamente punteros y hemos dado forma al mercado de los módulos de relé de acoplamiento Interface industriales, creando además un estándar.

El sistema de relés PLC-INTERFACE es la interfaz de alto rendimiento entre el sistema de control y la periferia de la instalación. Desde 1997, le ofrecemos una amplia gama de relés enchufables y de estado sólido muy compactos.

La gama de productos se ha ampliado y sigue ampliándose constantemente. Además, recibirá múltiples soluciones de accesorios y de cableado del sistema para su aplicación.

Infografía con iconos de características para los relés PLC-INTERFACE

Visión general de las características del producto

Benefíciese de más de 25 años de experiencia, innovación y conocimientos técnicos: queremos que el proceso le resulte lo más fácil posible – desde la selección del producto hasta el funcionamiento seguro y fiable en su instalación.

  • Variantes de relés para cada aplicación

  • Variantes Ex y competencia de asesoramiento Ex y SIL

  • Fácil manejo y amplio programa de accesorios

  • Homologaciones en todo el mundo

  • Conocimientos técnicos de producción e ingeniería

  • Innovaciones de relés desde 1997

  • Clipx ENGINEER para un diseño sencillo del armario de control

  • Datos digitales del producto para facilitar su uso

PLC-INTERFACE – Diversidad con sistema

Mapa de imágenes interactivo: PLC-INTERFACE: visión general de los productos con accesorios
Tecnología Lead Frame
La tecnología Lead Frame de la serie de relés PLC-INTERFACE proporciona una base sólida para la conmutación, el aislamiento y la amplificación fiables de las señales: los componentes prensados proporcionan una mayor resistencia a las vibraciones. La gestión térmica optimizada prolonga la vida útil de los componentes electrónicos. Hacemos de la sostenibilidad una realidad con materiales fácilmente separables y relés enchufables.
Tecnología Lead Frame
Adaptadores VARIOFACE PLC V8
El adaptador para sistemas de cableado permite la conexión rápida, sencilla y sin fallos de módulos de relé con el sistema de control.
Adaptadores VARIOFACE PLC V8
Amplio surtido de accesorios
Con los puentes enchufables aislados y marcados en color se puede ahorrar hasta un 70 % del tiempo de cableado en los módulos de relé PLC. El adaptador para fusibles con una anchura total de 6,2 mm permite una protección por fusible en forma de canal, sin necesidad de espacio adicional sobre el carril DIN.
Amplio surtido de accesorios
Sistema de relés lógicos programable PLC logic
Conmute y controle las señales de E/S con un sistema muy compacto y flexible. Puede combinar según sus necesidades el módulo lógico con los módulos de relé y analógicos correspondientes. El diseño modular permite un amplio espectro de posibilidades de aplicación.
Sistema de relés lógicos programable PLC logic
PLC logic – Programación y configuración
Ajustes sencillos de los parámetros y monitorización flexible mediante una app con el adaptador Bluetooth asociado. Software de manejo intuitivo LOGIC+ para la realización rápida de sus proyectos. Integre PLC logic en sistemas de control de nivel superior a través de RS-485 (Modbus/RTU).
PLC logic – Programación y configuración
Variantes para cada aplicación
Electromecánicos, relés de estado sólido, relés híbridos, contactos de guías forzadas, relés para aplicaciones de zona 2 (Ex), relés temporizados multifuncionales, módulos de E/S analógicos, convertidores de temperatura Pt 100/Pt 1000, relés para motores DC, manejo manual
Variantes para cada aplicación

Equipos de conmutación para un futuro sostenible