The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Estamos a su disposición en todo el mundo

Con más de 50 filiales y más de 30 representaciones en todo el mundo, también estamos cerca de usted. Como resultado, recibirá un asesoramiento competente y personalizado para su aplicación, una entrega rápida y puntual y módulos de relés de alta calidad adecuados para su aplicación. Gracias a nuestros conocimientos especializados en ingeniería y fabricación y a la alta integración vertical, le garantizamos productos que cumplen sus requisitos de calidad. Con los amplios servicios postventa también estamos a su disposición tras la compra.

Siempre hay algo que conmutar Descubra nuestros relés en el uso en todo el mundo

Mapa de imágenes interactivo: Ámbitos de aplicación de PLC-INTERFACE, por ejemplo, energía eólica, construcción naval, fabricación de maquinaria, logística, agua y aguas residuales, industria de procesos o infraestructuras
Tecnología ferroviaria
Relés y módulos de estado sólido para aplicaciones ferroviarias. ▪ Según DIN EN 50155 ▪ SSR adicional según EN 61373 ▪ Hasta la clase de temperatura TX
Tecnología ferroviaria
Construcción naval
Módulos de relés muy compactos con homologación DNV (incluidos gran cantidad de accesorios). Location Classes de PLC-INTERFACE: ▪ Temperatura D ▪ Humedad el aire A ▪ Vibración B/C ▪ CEM B
Construcción naval
Energías renovables
Módulos de relés con ahorro de espacio para aplicaciones onshore y offshore. ▪ Larga vida útil gracias a la tecnología híbrida ▪ Conmutación suave mediante la combinación de semiconductores y relés
Energías renovables
Logística
Relés y módulos de estado sólido compactos para aplicaciones de clasificación y frenado con altas tasas de ciclos. ▪ Corriente de conmutación hasta 10 A ▪ Tasas de ciclos hasta 300 Hz
Logística
Industria de procesos
Módulos de relés muy compactos con homologación ATEX, IECEx y UL para aplicaciones de la zona 2. Variantes adicionales con elevada inmunidad a interferencias frente a acoplamientos en cables de control largos. ▪ Corrientes de conmutación hasta 10 A y varias tensiones de entrada ▪ Alto rango de temperatura ambiente +70 °C ▪ Insensible a las interferencias en las líneas de señal ▪ Altas tensiones de desconexión para lograr estados de conmutación y señal claros ▪ Módulos de relés con conexión push-in y por tornillo
Industria de procesos
Fabricación de maquinaria e instalaciones
Amplia gama de productos con tipos especiales como los módulos de relés. ▪ Respuesta segura a través de contactos de guías forzadas según DIN EN 61810-3 tipo A o tecnología híbrida innovadora ▪ Alta disponibilidad de máquinas y de la planta
Fabricación de maquinaria e instalaciones
Infraestructura
Módulos de relés para altas corrientes de entrada, p. ej. para sistemas de iluminación de carreteras y túneles. ▪ Corrientes de entrada máximas hasta 800 A para cargas AC y DC ▪ Alto rango de temperatura ambiente ▪ Módulos de relés con conexión push-in y por tornillo
Infraestructura
Agua y aguas residuales
Relés y módulos de estado sólido de uso universal. ▪ 6,2 mm de anchura para ahorrar espacio ▪ Alta disponibilidad de la planta gracias a la sustitución de los relés sin herramientas
Agua y aguas residuales
Edificios
Sistema de relés lógicos programables con interfaz Modbus/RTU y módulos de relés muy compactos para altas corrientes de entrada para la conmutación de lámparas LED. ▪ Ensayos según la norma EN 60335 (bombas de calor) ▪ Corrientes de conmutación hasta 800 A de pico
Edificios
Aplicaciones Power-to-X
Producción de hidrógeno verde mediante energía eólica, solar e hidroeléctrica. Las variantes electrónicas para, por ejemplo, cables de control largos o para módulos de relés Ex homologados para la zona 2 le ayudan en la realización de instalaciones modernas.
Aplicaciones Power-to-X
Aplicación offshore para Power-to-X

Aplicaciones Power-to-X

Con ayuda de la electrólisis, se producen y transportan gases y líquidos como el hidrógeno o el metanol a partir de energía eléctrica renovable como almacenamiento intermedio neutro de CO₂. Como e-Fuels, se utilizan en el sector de la movilidad, en la generación de calor y en la industria. En caso necesario, también pueden utilizarse para recuperar electricidad, por ejemplo en centrales combinadas de calor y electricidad.

En las aplicaciones Power-to-X modernas, las señales deben transmitirse de forma sencilla, flexible y fiable desde el nivel del sistema de control al de campo, pasando por el nivel de interfaz. Esto también se aplica a la ruta de la señal desde el campo hasta el nivel del sistema de control.

Los relés para conmutar cargas y señales son componentes básicos indispensables de las tecnologías Power-to-X para el acoplamiento de sectores y, por tanto, una parte importante de la conexión universal entre sectores.

PLC-INTERFACE – Preparado para cualquier aplicación

Los certificados, las homologaciones y las confirmaciones de organismos de prueba acreditados son esenciales para el uso de nuestros relés en todo el mundo. Con PLC-INTERFACE puede estar seguro de que es fácil y seguro de usar en casi cualquier aplicación. Ofrecemos una amplia gama de estos documentos en nuestro programa de productos para su uso en aplicaciones actuales y futuras.

Confirmaciones específicas regionales

Homologaciones

Certificados de terceros

1 EN 50155 (Railway) UL CB report según IEC 60947-5-1
2 EN 50121 (Railway) DNV Confirmación de la conformidad con la Directiva ATEX (IBExU)
3 China-RoHS IECEx
4 UAE-RoHS UL HazLoc (clase 1 zona 2)
5 C-Mim (Marruecos) CCC
6 UKCA CCC-Ex
7 CE KCs
8 EAC Autorizaciones ferroviarias
9 EAC-Ex