The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Visión del relé PLC-INTERFACE con tecnología Lead Frame

Estructura interior de un relé PLC-INTERFACE con Lead Frame

Conmutación fiable de señales – En poco espacio ​

Los sistemas de relés de Phoenix Contact constituyen una interfaz potente y fiable entre el sistema de control y los periféricos de la instalación. La tecnología Lead Frame de la serie de relés PLC-INTERFACE proporciona una base sólida para la conmutación, el aislamiento y la amplificación fiables de señales. Además, se utilizan relés electromecánicos y de estado sólido, cuya combinación demuestra su eficacia día a día en millones de ciclos de conmutación en distintas aplicaciones y circuitos de relé.

En Phoenix Contact la calidad es prioritaria, por lo que hasta los pequeños detalles son de gran importancia para nosotros. Con nuestra propia producción de piezas de plástico y metal, fabricamos las piezas que forman la base de los componentes de alta calidad. El 100 % de los productos es probado en el proceso. Para garantizar que las ideas de productos innovadores se apliquen continuamente en los departamentos de diseño y desarrollo, se siguen ampliando los conocimientos y las competencias internas.

PLC-INTERFACE – Diversidad con sistema

Mapa de imágenes interactivo: PLC-INTERFACE: visión general de los productos con accesorios
Tecnología Lead Frame
La tecnología Lead Frame de la serie de relés PLC-INTERFACE proporciona una base sólida para la conmutación, el aislamiento y la amplificación fiables de las señales: los componentes prensados proporcionan una mayor resistencia a las vibraciones. La gestión térmica optimizada prolonga la vida útil de los componentes electrónicos. Hacemos de la sostenibilidad una realidad con materiales fácilmente separables y relés enchufables.
Tecnología Lead Frame
Adaptadores VARIOFACE PLC V8
El adaptador para sistemas de cableado permite la conexión rápida, sencilla y sin fallos de módulos de relé con el sistema de control.
Adaptadores VARIOFACE PLC V8
Amplio surtido de accesorios
Con los puentes enchufables aislados y marcados en color se puede ahorrar hasta un 70 % del tiempo de cableado en los módulos de relé PLC. El adaptador para fusibles con una anchura total de 6,2 mm permite una protección por fusible en forma de canal, sin necesidad de espacio adicional sobre el carril DIN.
Amplio surtido de accesorios
Sistema de relés lógicos programable PLC logic
Conmute y controle las señales de E/S con un sistema muy compacto y flexible. Puede combinar según sus necesidades el módulo lógico con los módulos de relé y analógicos correspondientes. El diseño modular permite un amplio espectro de posibilidades de aplicación.
Sistema de relés lógicos programable PLC logic
PLC logic – Programación y configuración
Ajustes sencillos de los parámetros y monitorización flexible mediante una app con el adaptador Bluetooth asociado. Software de manejo intuitivo LOGIC+ para la realización rápida de sus proyectos. Integre PLC logic en sistemas de control de nivel superior a través de RS-485 (Modbus/RTU).
PLC logic – Programación y configuración
Variantes para cada aplicación
Electromecánicos, relés de estado sólido, relés híbridos, contactos de guías forzadas, relés para aplicaciones de zona 2 (Ex), relés temporizados multifuncionales, módulos de E/S analógicos, convertidores de temperatura Pt 100/Pt 1000, relés para motores DC, manejo manual
Variantes para cada aplicación

La pasión, la innovación y el espíritu pionero marcaron un hito en la tecnología de relés en 1997: la tecnología Lead Frame se integró por primera vez en los módulos de relé con una anchura de 6,2 mm de Phoenix Contact. Sigue siendo un elemento único en el mercado actual.

Carsten Thörner, Vicepresidente (Interface Components)
Carsten Thörner, vicepresidente de Interface Components en Phoenix Contact

Equipos de conmutación para un futuro sostenible

Sectores AES de la energía, industria, infraestructura, movilidad y PLC-INTERFACE

El facilitador de la All Electric Society Módulos de relés para un futuro sostenible

Eche un vistazo con nosotros entre bastidores a una producción totalmente automatizada. Experimente el espíritu pionero e innovador desde una nueva perspectiva. Únase a nosotros para echar un vistazo a las aplicaciones globales y vislumbrar el futuro. PLC-INTERFACE es compatible con las tecnologías del futuro en todos los ámbitos de la All Electric Society: Power-to-X, acoplamiento de sectores, energías renovables, automatización industrial, infraestructuras y automatización de edificios. Por supuesto, siempre bajo el signo de la sostenibilidad.

En la visión futura de la All Electric Society, una infraestructura integral garantiza el transporte y el intercambio necesarios de energía, señales y datos en todos los ámbitos de la vida y el trabajo. Unas operaciones de conmutación fiables son esenciales para el funcionamiento seguro y sin problemas de las máquinas e instalaciones electrificadas en este sistema global intersectorial.

Infografía Relés PLC-INTERFACE

Todo sobre PLC-INTERFACE

Motores de la innovación y características
Somos su socio de confianza e impulsamos la innovación con conocimientos especializados de ingeniería: amplios accesorios y sofisticadas funciones para todas las aplicaciones.

Tecnología
Con nuestros módulos de relés, puede confiar en una tecnología innovadora para una amplia gama de variantes estándar y electrónicas con ahorro de espacio, manejo sencillo y cableado sin herramientas.

Aplicaciones
Con PLC-INTERFACE tendrá la certeza de cumplir con seguridad los requisitos legales y técnicos gracias a una tecnología innovadora.

Sostenibilidad
La sostenibilidad es un componente esencial en todo el ciclo de vida de los relés PLC-INTERFACE. Reducción del embalaje, relés sustituibles, transparencia de la huella de CO₂ y materiales bien separables para un reciclaje óptimo.

Preparados para el futuro
Somos facilitadores en temas de futuro tan importantes como la digitalización, la energía neutra en CO₂ y Power-to-X, con la ayuda de la electrificación en todos los sectores y las industrias.