C-RCI 1,5/M4 - Terminal de cable circular
3240018

Terminal de cable anular, rojo, 0,5 ... 1,5 mm2, M4

Detalles de producto








Sus ventajas

Los manguitos tienen forma cónica y facilitan así una introducción sencilla y correcta del conductor
Los terminales anulares aislados con manguito de plástico son de soldadura dura y están equipados con el sistema 'EASY ENTRY'