Vista del tablero de mando de Impulse Analytics Service

Impulse Analytics Service: supervisión y pronóstico de la protección contra sobretensiones

Con el Impulse Analytics Service de la plataforma de IoT de Phoenix Contact Proficloud.io, en combinación con el hardware ImpulseCheck apto para IoT, puede recopilarse información importante sobre la protección contra sobretensiones empleada y su estado. Con la previsión de la vida útil restante y la disponibilidad remota, las empresas pueden planificar y llevar a cabo sus trabajos de mantenimiento de forma mucho más sencilla.

Más información

Contáctenos para obtener más información sobre los productos

Un empleado supervisa el estado de salud (SoH) de cada módulo de protección

Un vistazo transparente a su instalación El primer sistema de asistencia inteligente del mundo para la protección contra sobretensiones en el ámbito de la protección de red

El Smart Service Impulse Analytics y los equipos aptos para IoT ImpulseCheck son el primer sistema de asistencia inteligente del mundo para la protección contra sobretensiones en el ámbito de la protección de red.

El Smart Service le permite detectar el estado de salud (SoH) de cada uno de los módulos de protección mediante conexión en la nube. Benefíciese de las posibilidades de mantenimiento predictivo gracias a la medición en tiempo real de las corrientes transitorias y las sobretensiones transitorias. Registre en todo momento el estado de su instalación y de la protección contra sobretensiones. Podrá conocer la vida útil restante (Estado de salud, SoH) de los módulos de protección, lo que le permitirá planificar los trabajos de mantenimiento.

Sus ventajas

  • Detecte el estado de salud (SoH) de cada módulo de protección
  • Visión general continua del estado de la instalación y de la protección contra sobretensiones
  • Mantenimiento planificable para aprovechar los recursos de forma eficiente