Eficaz e inteligente
Optimice la preparación de conductores con la E.FOX 10
El pelado es una fase del proceso crítica para la calidad en el procesamiento de conductores. Al fin y al cabo, la calidad de una conexión eléctrica depende del pelado. El pelado automático no solo ahorra mucho tiempo gracias al procesamiento preciso y rápido de un gran número de conductores y cables en poco tiempo. También permite obtener resultados reproducibles y de alta calidad constante para la seguridad de los procesos. Con nuestra máquina pelacables, también puede beneficiarse de funciones inteligentes y un manejo intuitivo que aumentan la eficacia de su proceso de preparación de conductores y confección de cables, incluso con un gran número de pedidos.
La máquina pelacables inteligente Para un pelado eficaz
Con la máquina pelacables eléctrica E.FOX S 10, puede procesar conductores con diferentes secciones y aislamientos de forma fácil y eficaz. La compacta máquina pelacables puede integrarse y controlarse en sistemas de asistencia al trabajador. Se maneja de forma intuitiva a través de la pantalla táctil. Los favoritos ajustados pueden vincularse a un código de barras y consultarse con un escáner manual.
Sus ventajas
- Alta eficiencia gracias a la utilización de datos completa y a la asistencia al trabajador inteligente
- Ahorro de tiempo gracias a los cortos tiempos de ciclo y al ajuste eléctrico de los parámetros
- Múltiples opciones de aplicación gracias a la cuchilla en V con gran rango de sección para una gran variedad de tipos de conductores
- Manejo sencillo gracias a una visualización intuitiva
Alta eficacia
El accionamiento mediante el software de asistencia al trabajador clipx WIRE assist permite utilizar los datos de producción de forma coherente. Esto permite una preparación de conductores cómoda y con seguridad de los procesos. La selección de favoritos a través del escáner de código de barras también ofrece un acceso rápido a los parámetros de pelado deseados sin perder tiempo en ajustes.
Ahorro de tiempo
El corto tiempo de ciclo de 0,3 s y el ajuste de los parámetros mediante accionamientos eléctricos garantizan procesos de pelado rápidos y con precisión de repetición. La zona de inserción es accesible tanto por delante como por arriba y también está iluminada. De este modo, los conductores pueden insertarse con especial rapidez y precisión.
Numerosas posibilidades de aplicación
Las cuchillas especiales en V, que cubren todo el rango de sección de 0,08 a 10 mm²/28 a 8 AWG, ofrecen una amplia gama de posibles aplicaciones. Los requisitos individuales se pueden implementar con cuchillas planas adicionales y cuchillas formadoras personalizadas. La compacta máquina pelacables permite una gran flexibilidad para cambiar de puesto de trabajo.
Manejo sencillo
La pantalla táctil inclinada de 5'' facilita la lectura y el manejo del equipo cuando se está sentado o de pie. El uso de símbolos y la visualización de los parámetros de pelado hacen que su uso sea intuitivo. Esto significa que la E.FOX S 10 ahorra tiempo desde la primera aplicación.
Vídeos de manipulación en YouTube
Descubra nuestros vídeos de manipulación de la E.FOX S 10, que muestran el uso práctico de la máquina pelacables y cómo realizar sus funciones.
Utilice estos vídeos de manipulación como ayuda rápida de inicio y descubra más sobre el funcionamiento de la máquina pelacables y las distintas aplicaciones posibles.