The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Preparación de conductores Casi ningún paso del proceso de fabricación de armarios de control requiere más operaciones manuales que la preparación de conductores. Con los sistemas de asistencia al trabajador asistidos por software y las herramientas automáticas y sistemas de impresión adecuados, podrá llevar a cabo estos pasos de trabajo con la máxima eficacia.

Un operario rotula un conductor en el sistema de asistencia al trabajador para la preparación de conductores

Más seguridad de los procesos mediante la asistencia por software

La preparación de conductores y su procesamiento consumen una gran parte del tiempo de trabajo del fabricante de armarios de control. Nuestro sistema de asistencia al trabajador clipx WIRE assist permite la automatización parcial de estos pasos de trabajo, lo que se traduce en una reducción significativa de los tiempos de procesamiento. Además, el puesto de trabajo asistido por software garantiza una mayor seguridad de los procesos y permite el despliegue flexible del personal mediante un manejo guiado e intuitivo. Los documentos digitales de fabricación que la acompañan optimizan la interfaz con el cableado y generan así un aumento de la eficacia en todos los pasos del proceso.

Sus ventajas con una preparación de conductores eficaz en la fabricación de armarios de control

  • Preparación de conductores sin errores mediante documentos de producción completos de sistemas de ingeniería
  • Ahorro de tiempo gracias a la automatización parcial y al control directo de los equipos desde el software de asistencia al trabajador
  • Alta calidad constante mediante procesos de trabajo parcialmente automatizados y asistidos por software
  • Puestos de trabajo configurables de forma personalizada y optimizados ergonómicamente
Sistema de asistencia al trabajador clipx WIRE assist compuesto por software de asistencia al trabajador, herramientas automáticas, sistemas de impresión y herramientas manuales en un banco de trabajo

Escalable y personalizado según sus necesidades

Con el sistema de asistencia al trabajador clipx WIRE assist, le ofrecemos una "herramienta" asistida por software para una preparación de conductores y un cableado eficaces en la fabricación de armarios de control. El sistema modular le ofrece un grado de libertad equivalente en el diseño de su puesto de trabajo. Tanto si equipa su puesto de trabajo existente con eficaces herramientas automáticas y sistemas de impresión como si opta por la solución completa ergonómica con banco de trabajo regulable en altura: con nuestras soluciones escalables, podrá optimizar la preparación de conductores teniendo en cuenta sus necesidades individuales. La base del sistema es el software de asistencia al trabajador, que proporciona claramente la información necesaria a partir de los datos exportados del sistema ECAD. El software le guía paso a paso por el proceso. El control directo de los equipos y sistemas pertinentes también contribuye a aumentar la eficacia.

Mapa de imágenes interactivo: Sistema de asistencia al trabajador clipx WIRE assist para la preparación de conductores
Software de asistencia al trabajador
El software de asistencia al trabajador controla automáticamente los equipos y guía intuitivamente al usuario a través del proceso de preparación de conductores con su posterior cableado. La información necesaria se prepara y se muestra en el monitor de forma fácilmente comprensible.
Banco de trabajo ajustable en altura
El banco de trabajo ajustable en altura eléctricamente permite un diseño de estaciones de trabajo ergonómico. El sistema ofrece la ventaja de poder alternar entre posturas de trabajo sentado y de pie. Además, sirve para la adaptación al tamaño corporal y/o a la actividad a realizar.
Diseño modular
Mediante los accesorios correspondientes, las herramientas automáticas y los sistemas de impresión necesarios pueden acoplarse directamente al banco de trabajo. La posición de los equipos en altura y la orientación de trabajo pueden adaptarse según las necesidades del usuario. En los brazos de soporte y las columnas se colocan guías para acomodar accesorios adicionales.
Almacenamiento de conductores
Según sea necesario, pueden almacenarse distintos conductores y ponerse a disposición directamente en la máquina automática de corte. El cambio de conductor se realiza rápidamente y en tan solo unas pocas operaciones.
Móvil y flexible
Equipado con rodillos de maniobra industriales con freno especiales, clipx WIRE assist puede utilizarse en todas aquellas partes donde debe trabajarse. Esto reduce desplazamientos innecesarios y ahorra tiempo.
Herramientas automáticas
Las acreditadas herramientas automáticas, como la máquina automática de corte CUTFOX 10, garantizan un procesamiento rápido y preciso de conductores y cables. Junto con el control automático mediante el software de asistencia al trabajador puede aumentarse significativamente la eficiencia.
Sistemas de rotulación
Utilice los equipos de THERMOMARK E SERIES para imprimir y montar rotulaciones en conductores y cables en un solo paso de trabajo automatizado. Además, puede combinar otras impresoras de transferencia térmica para la creación de rotulaciones de equipamiento.
Accesorios
Los accesorios, p. ej. tomas de corriente, estanterías, contenedores de residuos o una lámpara de taller, pueden fijarse directamente en el banco de trabajo del sistema según sea necesario.
Cajón con cerradura
Además del ajuste en altura eléctrico, el banco de trabajo ofrece un cajón extraíble que puede cerrarse con llave. Las herramientas manuales, por ejemplo, pueden guardarse de forma ordenada y están siempre al alcance de la mano.

Con conceptos de herramientas escalables, ofrecemos a cada fabricante de armarios de control la solución que mejor se adapta a sus requisitos. Independientemente de los productos que elija, siempre obtiene un plus en ergonomía, ahorro de tiempo y calidad.

Jannis Münkner, Gestión de productos Herramientas
Jannis Münkner
Tablero de siluetas para herramientas manuales

Tableros de siluetas personalizados

Tableros de siluetas personalizados Para una organización óptima de sus herramientas

Gracias a nuestra colaboración con TECSAFE, le ofrecemos otras soluciones personalizadas para mejorar la organización y aumentar la eficacia. En la tienda web puede configurar y pedir insertos de espuma personalizados. Seleccione sus herramientas Phoenix Contact en el configurador online e intégrelas fácilmente en sus tableros de siluetas mediante arrastrar y soltar. Haga su pedido a partir de 1 unidad y optimice sus procesos de trabajo.

Actualmente es posible realizar envíos a direcciones de entrega de Alemania y la UE.

Soluciones para una mayor eficacia
Montaje y cableado

Reduzca de modo significativo el esfuerzo de montaje y cableado. Con las tecnologías push-in y push-X, podrá cablear armarios de control rápidamente y sin herramientas gracias a la conexión suave. Con nuestras soluciones de productos flexibles, así como con las herramientas manuales ergonómicas y las soluciones de rotulación portátiles, le permitimos trabajar de forma eficaz en cualquier lugar.

Seguir al montaje y cableado
Un operario trabajando en una placa de montaje para un armario de control