Distribución de energía en el centro de datos La distribución de energía ha sido una parte importante de nuestra identidad durante más de 100 años. Benefíciese de componentes fiables que favorecen la disponibilidad y el funcionamiento continuo de un centro de datos. Le ofrecemos un concepto completo para la PDU (Power Distribution Unit).

Power Distribution Units frente a filas con racks de servidores

Sus ventajas Aproveche los puntos fuertes de nuestros componentes para la distribución de energía en la PDU y la conexión entre PDU y racks de servidores.

  • Diseño compacto con gran escalabilidad
  • Resistente a las influencias externas gracias a las normas de calidad industriales
  • Alta fiabilidad y disponibilidad gracias a conceptos redundantes
  • Facilidad de mantenimiento y a prueba de manipulaciones

Equipamiento de la PDU hasta el rack de servidores Con Phoenix Contact, las PDU están equipadas para una alta disponibilidad. Los operadores confían en nuestra probada tecnología de conexión para la distribución de energía desde las PDU a los racks IT. Se beneficiará de una instalación rápida y segura.

Mapa de imágenes interactivo: Equipamiento de la PDU hasta el rack de servidores
PDU – Power Distribution Unit
Una PDU está equipada con soluciones para la resiliencia energética, tecnología de conexión y automatización. Además de componentes, también ofrecemos a nuestros socios conceptos de eficiencia para la construcción de una PDU. Obtenga más información sobre cómo puede beneficiarse de trabajar con Phoenix Contact en este ámbito.
Más información
PDU – Power Distribution Unit
Transmisión de energía eficiente
Los conectores industriales HEAVYCON permiten una transmisión de energía de alto rendimiento que ahorra espacio en comparación con los dispositivos enchufables CEE clásicos. También convencen por su puesta en servicio rápida y sin errores. Gracias a la menor potencia disipada y a la menor generación de calor, permiten un enorme ahorro de energía.
Más información
Transmisión de energía eficiente
Tecnología de conexión para el rack de servidores
Con nuestras soluciones personalizadas, encontrará el producto adecuado para su aplicación. Desarrollamos conectores y soluciones de cableado según sus especificaciones y requisitos.
Más información
Tecnología de conexión para el rack de servidores
Conectores en el rack
Un proyecto internacional para conectores normalizados para la fuente de alimentación de racks garantiza la reducción de costes para constructores y operadores. Phoenix Contact participa en el Open Compute Project (OCP).
Más información
Conectores en el rack

Componentes para la PDU


Armario de control abierto con componentes PDU

PDU (Power Distribution Unit)

El equipamiento de la PDU requiere componentes robustos, fiables y compactos. Nuestros socios confían en Phoenix Contact para una distribución de corriente fiable, una alta disponibilidad del sistema y una transmisión de datos eficiente en el armario de control. Equipe la PDU en las siguientes áreas.

  • Suministro y protección: apueste por fuentes de alimentación e interruptores para protección de equipos fiables que protejan sus instalaciones de sobrecargas y cortocircuitos. Estos componentes garantizan un alto nivel de disponibilidad y seguridad para sus sistemas.
  • Conmutación, medición y monitorización: los productos permiten una conmutación fiable, una medición precisa y una monitorización continua de los flujos de energía. De este modo, se optimiza la distribución de energía, se detectan los fallos a tiempo y se reducen al mínimo los tiempos de inactividad. Los operadores maximizan la fiabilidad y disponibilidad de la PDU en el centro de datos y ahorran energía.
  • Rotulación, montaje e instalación: nuestros sistemas de identificación industrial garantizan una rotulación rápida y sencilla. Las herramientas y el software para la planificación e instalación en la fabricación de armarios de control contribuyen a acortar el proceso de producción.
  • Automatización: controle y monitorice sus procesos de forma eficaz con soluciones de automatización. Esto incluye sistemas de control, módulos de E/S y soluciones de software que permiten una integración perfecta y la optimización de su infraestructura.
Sala de servidores con racks IT con luz roja de alarma

Protección contra fallos imprevistos

La disponibilidad continua es una prioridad especialmente alta para la PDU. Para ello, disponemos de una cartera armonizada con fuentes de alimentación, interruptores para protección de equipos, protección contra sobretensiones y gestión de la energía para maximizar la disponibilidad de los armarios de control y sus instalaciones. El concepto Power Reliability de Phoenix Contact ofrece numerosas ventajas:

  • Alta disponibilidad: protección contra fallos e interrupciones de la red
  • Gestión de la energía eficiente: registro detallado y análisis de los flujos de energía
  • Seguridad: protección frente a sobrecarga y cortocircuito
  • Sostenibilidad: uso eficiente de la energía y reducción al mínimo de los tiempos de inactividad
Cableado de un armario de control por parte de dos empleados

Fabricación de armarios de control eficiente

Phoenix Contact colabora con los fabricantes de armarios de control para optimizar el proceso de producción y acelerar la puesta en servicio de los centros de datos. Nuestro concepto aumenta la eficacia y rentabilidad de los procesos de nuestros clientes. Al mismo tiempo, se garantiza la calidad y fiabilidad del armario de control acabado. Seguimos los siguientes planteamientos:

  • Digitalización: las soluciones de software integrales ahorran tiempo
  • Modularidad: soluciones personalizables y escalables
  • Automatización: las fases de trabajo (parcialmente) automatizadas aumentan la eficacia y la calidad
  • Rotulación: soluciones de marcado y rotulación integrales
  • Asesoramiento: asesoramiento personalizado para la optimización de procesos

Otros productos para la PDU

Explore una selección de nuestra cartera y descubra la más adecuada para su PDU.

Distribución de energía de la PDU al rack IT


Cableado de centros de datos HEAVYCON

Optimice su cableado

Una distribución de energía potente y fiable es esencial para los centros de datos. Sin embargo, a medida que aumenta la densidad del cableado, también cobra cada vez más importancia una instalación sencilla y que ahorre espacio. El aumento de la necesidad de energía y de los costes de la energía también está incrementando la demanda de conectores y soluciones de cableado eficientes desde el punto de vista energético. Los conectores para centros de datos HEAVYCON de Phoenix Contact son una elección excelente para optimizar las conexiones eléctricas.

Conectores para centros de datos HEAVYCON

Potentes, compactos y eficientemente energéticos

Los conectores industriales sustituyen cada vez más a los dispositivos enchufables CEE clásicos para la distribución de energía en los centros de datos. Los conectores industriales HEAVYCON convencen por múltiples ventajas:

  • Cableado que ahorra espacio gracias a su diseño más compacto
  • Transmisión de energía segura y fiable hasta 70 A gracias a su robusto diseño
  • Tiempo de instalación reducido gracias a una instalación sencilla y sin herramientas con bloqueo mediante clic
  • Evitación de errores de conexión y reducción de los costes de las piezas con los insertos de contactos de polos fijos
  • La resistencia de paso significativamente menor de los contactos crimpados reduce la potencia disipada y ofrece un ahorro de energía de hasta el 60 %
  • La menor generación de calor garantiza una transmisión de energía óptima y reduce la necesidad de refrigeración

Visión general de los productos Conectores para centros de datos

HEAVYCON COM
HEAVYCON DCC
HEAVYCON COM

HEAVYCON DCC

Número de polos 4 + PE 4 + PE
Corriente/tensión nominales 40 A / 400 V 70 A / 690 V
Sección de cable 1,5 mm² ... 10 mm² / AWG 16 ... AWG 8 6 mm² ... 25 mm² / AWG 10 ... AWG 4
Diámetro exterior del cable 11 mm ... 21 mm 11 mm ... 34 mm
Tecnología de conexión Conexión crimpada Conexión crimpada
Tipo de montaje inserto de contactos Tornillo Bloqueo mediante clic
Prensaestopas M32 integrado, con o sin descarga de tracción M32 o M50 integrado, con o sin descarga de tracción
Índice de protección IP66 IP66
Homologaciones CE, UL CE, UL
Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos

Distribución de energía en el rack de servidores


Equipo frente a un escritorio conversando sobre el desarrollo de productos

OCP (Open Compute Project)

Los principales retos a los que se enfrenta la industria de los centros de datos son la disponibilidad rápida y la reducción de fallos del sistema. Para que los centros de datos sean más eficaces, más robustos y más rápidamente escalables, los distintos grupos de trabajo del OCP (Open Compute Project) trabajan en el desarrollo de nuevas tecnologías de hardware con estándares abiertos. Estas tecnologías no solo deberían mejorar el rendimiento, sino también reducir los costes y el impacto medioambiental. Con sus muchos años de experiencia en el ámbito de la tecnología de conexión, Phoenix Contact participa en el proyecto "Rack and Power" para el desarrollo de conectores innovadores. Trabajando juntos y compartiendo conocimientos y recursos, se desarrollan y aplican más rápidamente soluciones innovadoras.