Dear users, due to planned maintenance work you might not be able to see product search results, beginning from today (24/09/2024) 10:00 PM CET. We aim to have the full functionality restored by 2:00 AM CET.
Datos de imágenes en aplicaciones industriales
Los sensores ópticos son los "ojos" del sistema en las aplicaciones industriales. Sin embargo, al igual que ocurre con los seres humanos, un sistema periférico de alto rendimiento debe garantizar que el procesamiento de imágenes funcione de forma fiable, sin errores y con el nivel de rendimiento requerido en las aplicaciones industriales.
Garantizar la fiabilidad en la transmisión de datos
En los procesos de producción modernos y la gestión de calidad asociada, los sistemas electrónicos de monitorización y evaluación producen una avalancha de datos. Esta masa de datos debe transmitirse, recogerse y procesarse de forma segura. Esto también se aplica a condiciones exigentes, como la tensión mecánica permanente causada por golpes o vibraciones.
La tendencia a la miniaturización, con sistemas cada vez más compactos en espacios más reducidos, plantea retos adicionales a los desarrolladores de equipos de sistemas de visión. Los impulsos de interferencias electromagnéticas pueden influir en la funcionalidad de los distintos componentes. Las estructuras reducidas en el ámbito de la arquitectura de sistemas también ponen en peligro la integridad estable del sistema. Los componentes cada vez más cercanos y potentes también traen consigo un problema térmico. Esto no solo puede repercutir en el funcionamiento del sensor, sino que también puede dificultar la homologación del equipo.
Solución
Conectores para datos para un tratamiento fiable de las imágenes
Las soluciones activas a estos inminentes problemas incluyen interfaces miniaturizadas y tecnología de conexión integrada en los equipos que ofrecen un apantallamiento y una transmisión de datos fiables. La colocación optimizada de los componentes en la placa de circuito impreso en función de aspectos electromagnéticos y térmicos también genera seguridad en el desarrollo de equipos. Las simulaciones del desarrollo del calor, la integridad de las señales y la impedancia ayudan en este sentido, sobre todo cuando se utilizan componentes no normalizados.
Gracias a su compromiso con la calidad y la innovación, Phoenix Contact es un socio competente para una comunicación de datos fiable con componentes como conectores para Single Pair Ethernet (SPE), conectores RJ45 INDUSTRIAL y el sistema de conexión para conectores placa a placa apantallados y sin apantallar del programa FINEPITCH.
Sus ventajas
Con nuestra experiencia en asesoramiento, encontraremos la solución correcta para su interfaz de equipos
Excelente calidad para una comunicación fiable y duradera de los equipos
Apoyo en el proceso de desarrollo mediante archivos de descarga CAx, simulaciones personalizadas y servicio de muestras
Desarrollo continuo de la cartera y las tecnologías de tendencia, como Single Pair Ethernet
El procesamiento industrial de imágenes se basa en volúmenes de datos y velocidades de transmisión cada vez mayores. La tecnología de conexión también debe cumplir este requisito.
Pruebe en la práctica nuestros conectores para datos para el procesamiento industrial de imágenes. Cree su paquete de muestras personalizado a partir de diferentes muestras.
Para los desarrolladores de sistemas de visión modernos, hay varios factores importantes en el desarrollo del producto con el fin de fabricar sistemas fiables y potentes listos para el mercado en un entorno de altas velocidades de transferencia de datos y miniaturización. El factor coste también desempeña aquí un papel decisivo.
Phoenix Contact está a su disposición como socio de confianza con productos y servicios. Además de los acreditados conectores para datos o las innovadoras soluciones de producto, p. ej. para SPE, Phoenix Contact ofrece simulaciones que ayudan a realizar de forma rentable una comunicación estable entre equipos y sistemas fiables. El resultado es una periferia de alto rendimiento para el procesamiento fiable de imágenes industriales.