The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Soluciones de conmutación a modo de prueba para la migración de sistemas de enclavamiento

Ejemplo de aplicación de la modernización de instalaciones de la infraestructura ferroviaria

Conmutación a modo de prueba entre los sistemas de enclavamiento antiguos y nuevos

Conmutación a modo de prueba entre los sistemas de enclavamiento antiguos y nuevos durante la migración

Al migrar del sistema de enclavamiento clásico al digital, la nueva tecnología de enclavamiento suele instalarse en paralelo al sistema heredado existente. Tras probar la nueva instalación de forma exhaustiva, se conmuta a los equipos de la instalación exterior. Esto se realiza bien una vez, con el funcionamiento inmediato de la nueva planta y el desmantelamiento de la antigua, o bien varias veces, con el modo de prueba durante la parada nocturna. En caso de realizar el modo de prueba por la noche, el sistema de enclavamiento debe volver a conmutarse a la instalación antigua para el funcionamiento diurno. Esto hace que se deba cambiar varias veces entre la instalación antigua y la nueva hasta que se haya comprobado completamente la nueva instalación y se pueda poner en marcha de forma definitiva.

Para conmutar entre la instalación antigua y la nueva, se precisan dispositivos electromecánicos que puedan desmontarse tras la puesta en marcha final sin interferir en el cableado, p. ej. las bornas seccionables de Phoenix Contact.

Kontakt (es)
Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Tecnología de conexión para la infraestructura ferroviaria

Tecnología de conexión para la infraestructura ferroviaria

Más información sobre los productos adecuados: