Kommunikation elektronisches Stellwerk mit relaisbasierender Bahnübergangssteuerung

Ejemplo de aplicación de la modernización de instalaciones de la infraestructura ferroviaria

Sistema de enclavamiento electrónico con tecnología de relés en el paso a nivel

Conexión en red del sistema de enclavamiento electrónico con tecnología de relés en el paso a nivel

En el marco de la modernización progresiva de la infraestructura ferroviaria, podría suceder que se sustituyese un sistema de enclavamiento de relés existente por un enclavamiento electrónico, manteniendo la tecnología de relés en el paso a nivel. En este caso, la tecnología de relés y la tecnología digital deben funcionar conjuntamente. Los requisitos en este caso son elevados, en particular en lo referente a la comunicación de datos.

Phoenix Contact afronta este reto con ayuda de una comunicación SIL 3 modular y sencilla a través de sistemas de bus estandarizados que funcionan de forma fiable además con un alcance de más de 6,5 km.

Kontakt (es)
Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Automatización y tecnología de comunicación

Automatización y tecnología de comunicación para la infraestructura ferroviaria

Más información sobre los productos adecuados: