Protección de la comunicación de datos frente a accesos no autorizados

Ejemplo de aplicación para un funcionamiento ferroviario seguro

Redes de instalaciones protegidas frente a accesos no autorizados en la señalización

Protección de las redes de instalaciones frente a accesos no autorizados en la señalización

Con el avance de la digitalización, se crean cada vez más redes de datos y comunicación para la infraestructura ferroviaria. Aunque no se encuentren en el ámbito vital de la tecnología de control y seguridad (LST), sino que se utilizan para el diagnóstico remoto o la supervisión de la energía y las instalaciones, estas redes deben estar protegidas frente a un acceso no autorizado. El motivo es que, por un lado, estos sistemas también son esenciales para el buen funcionamiento ferroviario y, por otro, se puede acceder a sistemas vitales a través de sistemas secundarios.

El aumento de la descentralización de la arquitectura de las instalaciones dificulta aún más su protección fiable. Las redes de datos están muy ramificadas, a veces incluso se extienden a instalaciones exteriores, y no todas las partes del sistema integradas en la red pueden protegerse frente al acceso no autorizado in situ.

Los routers de seguridad de Phoenix Contact son el elemento central de la seguridad de su infraestructura y proporcionan la protección necesaria frente al acceso no autorizado, tanto de forma centralizada como descentralizada.

Kontakt (es)
Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Automatización y tecnología de comunicación

Automatización y tecnología de comunicación para la infraestructura ferroviaria

Más información sobre los productos adecuados: