The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Obtención de agua en un campo de pozos con empleados

Control inteligente de las bombas de pozos profundos Suministro de agua potable sostenible

  • Aprovechamiento de los recursos mediante el control del sistema de pozos y la capacidad de bombeo en función de la demanda

  • Minimización del trabajo de ingeniería gracias a la parametrización intuitiva

  • Supervisión transparente con las numerosas opciones de diagnóstico

  • Menor desgaste gracias a la protección de los elementos individuales del pozo

  • Visualización web intuitiva para diagnóstico in situ

Campo de pozos

Los pozos de aguas subterráneas se utilizan para el abastecimiento de agua municipal

Funcionamiento con eficiencia energética de pozos profundos

Los pozos de aguas subterráneas son imprescindibles para cubrir la necesidad de agua potable de la población, que sufre considerables oscilaciones en el transcurso del día. Para garantizar una capacidad de bombeo equilibrada en los distintos pozos, así como un nivel constante de aguas subterráneas, es necesario alcanzar un alto estándar técnico para el control de los pozos y las bombas.

Con la construcción o modernización de las instalaciones de bombeo para la extracción de aguas subterráneas se pretende reducir el consumo de energía y el desgaste en las bombas de los pozos profundos. Las bombas son el componente que más energía consume en el suministro de agua potable. Con el control de las bombas en función de la demanda, las aguas subterráneas se bombean con una presión constante y solo se utiliza la potencia necesaria de las bombas.
Por lo tanto, si durante la ejecución técnica se tiene en cuenta la eficiencia energética del funcionamiento de las bombas no solo se ahorran valiosos recursos, sino que también se reducen los costes.

La inversión en la tecnología de automatización moderna para el control de pozos en función de la demanda resulta rentable. Con el mantenimiento preventivo de las bombas de pozos profundos y el uso de la tecnología de telecontrol, los operadores de pozos se benefician a largo plazo de una mayor eficacia, seguridad de servicio y comodidad de funcionamiento.

Joel Stratemann , Aplicaciones e infraestructura de proyectos
Joel Stratemann

Well Control Solución inteligente de automatización de pozos

Phoenix Contact le asiste con una moderna tecnología de automatización que garantiza un funcionamiento optimizado y rentable de los pozos profundos. Well Control, la solución para el control inteligente de bombas de pozos profundos, garantiza un suministro de agua potable seguro y una capacidad de bombeo de los pozos equilibrada. Todos los datos de funcionamiento relevantes para el suministro y los equipos de campo, como bombas, válvulas y actuadores, pueden controlarse y supervisarse a través del mantenimiento remoto. De este modo, siempre dispondrá de una visión general del suministro de agua y de la presión de abastecimiento.

Well Control es una solución de armario de control preconfigurada y configurable que incluye un software que se encarga de todas las tareas necesarias de control y regulación de la extracción de aguas subterráneas. Con el control optimizado de los pozos, podrá explotar toda su instalación de manera más eficiente y económica.

Solución para la automatización de pozos

Transfiera datos de proceso a la sala de control desde distintas estaciones de telecontrol de forma estandarizada.

Un hombre accede a la gestión de pozos con el PC

Desde cada pozo se puede acceder a los datos de los equipos conectados a través de una conexión directa.

Transparencia en la gestión de los pozos Acceso flexible a los datos

Para conseguir una mayor eficacia durante el funcionamiento, vigile siempre los estados de funcionamiento de sus bombas de pozos profundos. Con Well Control, puede supervisar fácilmente su instalación de forma remota. La información como las horas de funcionamiento, la carga o el consumo de potencia se transmite a la nube deseada, por ejemplo a través de MQTT.

A través de la visualización web podrá acceder desde cualquier lugar al control de su bomba y del pozo. Acceda rápida y fácilmente los valores medidos o regule manualmente el rendimiento de la bomba. Teniendo en cuenta los estándares de seguridad actuales, gracias a esta transparencia se pueden tomar medidas inmediatas o a largo plazo, como la gestión del mantenimiento.

Dos técnicos trabajan en la tecnología de automatización para la obtención de agua

Servicio holístico: mantenimiento para la automatización de pozos

Solución de armario de control lista para usar Hardware de automatización inteligente

La pieza clave del Well Control es el sistema de control de pequeñas dimensiones modular AXC, que mediante la función PROFINET y Modbus/TCP está perfectamente equipado para futuras ampliaciones. El sistema de control inteligente protege las piezas individuales del pozo y garantiza así un menor desgaste.

Además, el amplio concepto para la protección contra sobretensiones y la fuente de alimentación garantizan la seguridad de servicio necesaria y el mantenimiento planificable.

Los módulos de tecnología de medición, control y regulación de la familia MINI Analog Pro también son adecuados para el uso en entornos adversos, como los de los distintos pozos de aguas subterráneas. A través de los acondicionadores de señal altamente compactos, todos los valores analógicos entrantes se filtran y renuevan para su posterior procesamiento. Permiten incluso el funcionamiento sin problemas del separador de alimentación de equipos periféricos.

Un hombre con un ordenador portátil delante de un armario de control de bombas de pozos

Garantice la disponibilidad de su instalación mediante una biblioteca de software adaptada a la gestión del agua.

Ingeniería eficiente Conexión sencilla de las bombas de pozos

Los equipos de campo relevantes para el suministro se conectan a través de la biblioteca de software Water Functions. Gracias a los bloques de función programados, la biblioteca de procesos desarrollada especialmente para la gestión del agua permite lograr una ingeniería eficiente en sus bombas de pozos.

La parametrización realizada, sin ningún tipo de programación, ofrece una puesta en marcha sencilla. Asimismo, la conexión a una central de control mediante el protocolo de telecontrol IEC 60870–5–104 resulta fácil y cómoda.

La Solution App también resulta ideal para las infraestructuras de pozos complejas y puede integrarse bien en los procesos de IT existentes de los operadores de obras hidráulicas.