The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Los conectores de inserción directa SKEDD permiten escalar modularmente el control de puertas En ASO GmbH, los conectores de inserción directa SKEDD de Phoenix Contact permiten que el sistema de control se equipe con conexiones adicionales según las necesidades.

Control de puertas Drico 2.0 con conectores de inserción directa SKEDD de Phoenix Contact
Dennis Mettner y Norbert Pewny

El desarrollador de hardware Dennis Mettner y el jefe del proyecto Norbert Pewny (derecha) de ASO GmbH en Lippstadt, Alemania

Perfil del cliente

Con sede en Lippstadt, Renania del Norte-Westfalia, ASO GmbH desarrolla, produce y comercializa sistemas de control de puertas, cintas de contacto de seguridad, esteras de contacto y amortiguadores de contacto de seguridad para su uso en instalaciones de producción y almacenes frigoríficos, así como en la logística y tecnología agrícola. La empresa cuenta con aproximadamente 180 empleados en Alemania, China y los Estados Unidos.

Conectores de inserción directa SKEDD

Los conectores de inserción directa SKEDD respaldan la estructura modular y permiten la integración sencilla de funciones adicionales como las barreras fotoeléctricas

Reto

El control de puertas Drico 2.0 ejecuta las funciones centrales de puertas de apertura vertical u horizontal. Esto incluye el control de los accionamientos de apertura y cierre, la integración del freno de la puerta o una función de parada de seguridad, así como la integración de funciones adicionales como codificadores rotatorios o interruptores térmicos.

Para satisfacer los requisitos de potencia específicos del cliente, ASO GmbH ofrece controles de puertas en diferentes clases de potencia con el equipamiento electrónico adecuadamente ampliado. El sistema modular consta de un total de nueve configuraciones de placas de circuito impreso diferentes, lo que permite crear hasta 480 variaciones. En la actualidad, se especifican 25 variantes de equipamiento.

"En el espectro de potencia superior se enmarcan las puertas de alta frecuencia controladas por el tráfico, los usuarios o los procesos con, p. ej, varios accionamientos, bucles de inducción o semáforos", explica el director de proyecto Norbert Pewny. "La importancia de las funciones relacionadas con la seguridad aumenta a medida que lo hace la complejidad de todo el sistema. Por tanto, la funcionalidad del sistema de control debe crecer al ritmo del sistema“. Durante el desarrollo del sistema modular, ASO GmbH tuvo en cuenta en todo momento los requisitos del cliente. "La idea básica es un escalado de hardware que sea lo más transparente posible y que proporcione a nuestros clientes numerosas ventajas". La tecnología de conexión es muy importante para la escalabilidad de la funcionalidad.

La tecnología SKEDD es el complemento ideal para nuestros sistemas modulares. Estamos estudiando la posibilidad de realizar también en el futuro la conexión AC-out con conectores directos de Phoenix Contact.

Dennis Mettner, Desarrollador de hardware
Dennis Mettner, desarrollador de hardware en ASO GmbH

Dennis Mettner, desarrollador de hardware en ASO GmbH

Conectores de inserción directa con conexión por resorte push-in

Los conectores de inserción directa con conexión por resorte push-in se introducen manualmente sin soldadura en los agujeros pasantes

Solución

Solo las conexiones para placas de circuito impreso, como las bornas o los conectores, permiten la transmisión de señales, datos y potencia entre el control de puertas y otros consumidores, p. ej., los accionamientos. La tecnología de conexión es importante para la escalabilidad de la función. Con las bornas y conectores para placa de circuito impreso convencionales de Phoenix Contact se realizan funciones centrales y homogéneas en todas las clases de potencia.

ASO GmbH también utiliza conectores de inserción directa SKEDD de un piso y doble piso para funciones adicionales como choppers de freno, codificadores rotatorios o interruptores térmicos. Lo más destacado de la innovadora tecnología de conexión son los conectores de las series SDC 2,5 y SDDC 1,5 que no tienen soldadura y que, por lo tanto, se conectan de manera reversible directamente a la placa de circuito impreso y se fijan con remaches de expansión.

Los conectores han sido homologados según UL 1059, CAN/CSA C22.2 n.º 158-10 y DIN EN 61984 y permiten hasta 25 ciclos de conexión y desconexión. "La ausencia de soldadura de los conectores resulta ideal. Dependiendo del diseño del equipo, podemos montar posteriormente ciertos componentes en el montaje final o simplemente omitirlos", explica Dennis Mettner, desarrollador de hardware de ASO GmbH. La ventaja para los clientes de ASO es que reciben equipos de hardware a medida de sus requisitos específicos, y no tienen que pagar por funciones y componentes que no necesitan.

Los desarrolladores han integrado las funciones centrales y homogéneas en todas las clases de potencia con las bornas y conectores para placa de circuito impreso convencionales de Phoenix Contact. Los criterios decisivos fueron la alta fiabilidad y la disponibilidad mundial de la tecnología de conexión. No en vano, se prevé que los clientes de todo el mundo utilicen el nuevo sistema de control en grandes cantidades.

Productos

Los conectores de inserción directa SKEDD respaldan el concepto de control modular de ASO GmbH.

Descripción

Descripción del artículo

Código de artículo

Tipo de producto
Conectores de inserción directa SKEDD Un piso, 3 polos Doble piso, 11 polos SDC 2,5/3-PV-5,0 SDDC 1,5/11-PV-3,5 1864040 1848736
Bornas para placa de circuito impreso 4 polos 3 polos 8 polos SPT 2,5/4-V-5,0 SPT 2,5/3-V-5,0 PTSM 0,5/8-2,5-V-THR 1991118 1991105 1771017
Carcasas de base para placa de circuito impreso 2 polos 3 polos 4 polos 8 polos 9 polos 14 polos 2 polos MSTBVA 2,5/2-G-5,08 MSTBVA2,5/3-G-5,08 MSTBVA2,5/4-G-5,08 MSTBVA2,5/8-G-5,08 MSTBVA2,5/9-G-5,08 MSTB 1755736 1755749 1755752 1755794 1755804 1755859 1843606
Conectores para placa de circuito impreso 2 polos 3 polos 4 polos 5 polos 2 polos MVSTBR 2,5/2-ST-5,08 MVSTBR 2,5/3-ST-5,08 MVSTBR 2,5/4-ST-5,08 MVSTBR 2,5/5-ST-5,08 MC 1,5/2-ST-3,5 1792249 1792252 1792265 1792278 1840366
Contacto
Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Conectores de inserción directa SKEDD

Más información sobre los conectores de inserción directa SKEDD

Gracias a los innovadores conectores de inserción directa con tecnología SKEDD podrá montar por primera vez conectores para placa de circuito impreso directamente y sin herramientas en una posición cualquiera de la placa de circuito impreso. No necesita ninguna carcasa de base. Ya no son necesarios complicados procesos de soldadura. Los costes se reducen.

Muestra gratuita
Pruebe los conectores de inserción directa SKEDD

Intuitiva, sin herramientas y fiable: tecnología de inserción directa para una mayor comodidad. Convénzase usted mismo y solicite de forma gratuita su muestra directamente desde su puesto de trabajo.

Solicitar muestra gratuita
Solicitud de muestra de los conectores de inserción directa SKEDD