The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Cajas para electrónica con conexión frontal y push-in para la automatización de edificios Neuberger Gebäudeautomation GmbH apuesta por la caja para electrónica ME-IO.

Cajas para electrónica de la serie ME-IO para sistemas de control y módulos de E/S

Perfil del cliente Neuberger Gebäudeautomation GmbH

Neuberger Gebäudeautomation GmbH de Rothenburg es un proveedor líder de sistemas para la automatización de edificios. La empresa desarrolla soluciones de automatización de espacios – para edificios de oficinas, hoteles, clínicas y escuelas. Sus soluciones de caja específicas para la industria conllevan rigurosos requisitos de desarrollo de la electrónica y para las propias cajas para electrónica. La comodidad del usuario no es el único propósito de la regulación individual de la temperatura, la iluminación y las sombras. La eficiencia energética, el máximo confort y la optimización de costes son cada vez más importantes.

Módulo electrónico a medida con cajas de la serie ME-IO

Los sistemas de control y módulos de E/S se pueden agrupar de forma cómoda gracias al diseño modular del sistema de cajas ME-IO

Reto

En 2015, Neuberger comenzó a desarrollar un nuevo sistema de automatización de espacios y buscaba un sistema de caja adecuado. El principal reto consistía en poder conectar los numerosos cables con una conexión frontal a través de la tecnología de conexión push-in ampliamente consolidada. Otros requisitos del sistema de caja eran la alta modularidad de las variantes de caja y un conector de bus para carril DIN.

Fue una suerte que Phoenix Contact, el proveedor líder de cajas para electrónica vacías, acabara de presentar una nueva familia de productos con tecnología de conexión frontal: ME-IO. En su búsqueda del sistema de caja adecuado, Neuberger recurrió a Phoenix Contact. Se cotejaron los requisitos definidos al detalle por Neuberger con las funciones del sistema de caja ME-IO.

Al ver que se asemejaban ampliamente, se inició una estrecha colaboración. En un proyecto conjunto, con Neuberger como cliente principal y con los requisitos especificados del nuevo sistema de automatización de espacios Open.Room, la caja con tecnología de conexión frontal se fue adaptando sucesivamente a los requisitos.

Cajas para electrónica de la serie ME-IO: agrupación individual de conexiones frontales

La conexión frontal push-in y el diseño compacto permiten diseñar equipos con hasta 54 polos por cada anchura de 18,8 mm

Solución

Entre las características especiales del sistema de cajas ME-IO se encuentra la tecnología de conexión frontal, basada en la conexión push-in. El cableado se puede realizar cómodamente y sin herramientas con el conector de tensión por resorte, una gran ventaja en comparación con la conexión por resorte o por tornillo convencional. En la conexión push-in, un resorte de contacto especial garantiza altas fuerzas de contacto y de extracción de conductores, así como un contacto duradero y seguro contra vibraciones. La tecnología de conexión frontal permite acceder fácilmente a los módulos de Open.Room.

Los conectores para placa de circuito impreso codificables se pueden soltar fácilmente con la consolidada tecnología Lock and Release. Para ello, los bloques de conexión enchufados se sueltan y levantan de la carcasa de base accionando una única palanca y, de este modo, pueden desenchufarse fácilmente cuando no haya tensión. Esto hace que resulte sencillo sustituir los equipos sin errores.

Para seleccionar y estructurar la tecnología de conexión se dispone de cinco tipos de conectores para la conexión frontal, que pueden combinarse entre sí según las necesidades. En este sentido, se pueden mezclar bloques de conexión de 4 y 6 polos. En las bornas para tensiones más altas, es posible separar los bloques de conexión con márgenes de tensión bajos. Los bloques de conexión, así como los elementos de accionamiento para la conexión push-in, están disponibles en diferentes colores y se pueden configurar en función de los requisitos del cliente. Con los elementos de conexión de 6 polos, hay disponibles hasta 54 conexiones.

El sistema de cajas ME-IO ofrece, no solo por su diseño modular, numerosas opciones de aplicación. Una vez que los módulos de la caja se han configurado de acuerdo con los requisitos del fabricante de equipos, la comunicación entre varios módulos se puede realizar cómodamente mediante un conector de bus para carril DIN. El conector de bus para carril DIN se encaja en un carril DIN normalizado. Los módulos de E/S individuales del sistema de cajas ME-IO se pueden girar en el carril DIN sin modificarlos con los conectores de bus insertados, con lo que estarán inmediatamente conectados entre sí.

Cajas para electrónica ME-IO

Productos Cajas para electrónica multifuncionales ME-IO

Las cajas para electrónica de la serie ME-IO son particularmente aptas para aplicaciones con espacio de montaje reducido y con altos requisitos funcionales. Los módulos a medida como sistemas de control y módulos de E/S se pueden agrupar de forma sencilla gracias al diseño modular.

Muestra gratuita
Pruebe las cajas multifuncionales de la serie ME-IO

¿Desea probar las cajas para electrónica de la serie ME-IO con tecnología de conexión frontal modular? Solicite ahora su juego de muestras personalizado. Ofrecemos asesoramiento competente sobre la selección y el diseño de las cajas en la aplicación deseada. Convénzase de las ventajas de las soluciones de Phoenix Contact.

Solicitar muestra gratuita
Cajas para electrónica de la serie ME-IO
Sistema de control inteligente de Neuberger

El sistema de control Open.Room reduce costes y aumenta la comodidad del hogar

Conclusión

Para controlar y regular edificios complejos se precisa un sistema de automatización de espacios inteligente y orientado al futuro. En su búsqueda de la caja adecuada, Neuberger se decidió por el sistema ME-IO de Phoenix Contact.

En un proyecto conjunto, con Neuberger como cliente principal, Phoenix Contact ha adaptado la caja para electrónica modular de la serie ME-IO a todos los requisitos. Neuberger utiliza las cajas de conexión frontal con tecnología push-in para su sistema de automatización de espacios Open.Room altamente flexible.

Open.Room cumple todas las funciones de la automatización de espacios: desde la iluminación, las sombras, la presencia y la tecnología de medios hasta la climatización. La disposición y el número de módulos en la caja ME-IO son flexibles, lo que permite combinar entre sí todos los módulos de Open.Room. Con la tecnología de conexión push-in, el cableado es rápido y sencillo, sin necesidad de herramientas. Gracias al intuitivo sistema de bloqueo, los módulos pueden sustituirse rápidamente durante el funcionamiento en caso necesario.