Hannover Messe 2026

¿Cómo podemos lograr la base de una industria sostenible y resiliente como fundamento de la All Electric Society? Experimente en la Hannover Messe del 20 al 24 de abril de 2026 cómo respondemos a esta pregunta con soluciones coordinadas e interconectadas. ¡Asegúrese ahora su entrada gratuita!
Phoenix Contact en la Hannover Messe 2026

Hannover Messe 2026: Soluciones integradas para una industria interconectada

La transformación industrial requiere conceptos integrales que interconecten de forma inteligente temas como el suministro de energía, la seguridad de las instalaciones y la optimización de los procesos. Experimente en la Hannover Messe cómo puede utilizar nuestras soluciones de sistemas universales para que la creación de valor de su empresa sea más eficiente, resiliente y sostenible.

Visítenos en el pabellón 27, estand G26, y descubra cómo los conceptos de suministro integrados, las soluciones de automatización y seguridad inteligentes y las tecnologías de producción orientadas al futuro crean resiliencia – para una industria que apoya el progreso.

Qué le espera en Hannover Messe 2026


Una persona de pie en un prado delante de un acumulador de baterías y una instalación solar

Suministro de energía fiable y eficiencia especialmente alta para la máxima disponibilidad de la planta

Una industria preparada para el futuro necesita un suministro de energía fiable que pueda controlarse con transparencia en todo momento. Le ofrecemos sistemas que combinan a la perfección el suministro, la protección y la monitorización – para lograr la máxima disponibilidad de la planta y una eficiencia especialmente alta. Ya se trate de un suministro fiable de 24 V en el carril DIN, sistemas robustos para aplicaciones IP67, una electrónica de potencia innovadora o protección contra sobretensiones – nuestras tecnologías protegen sus procesos y evitan fallos imprevistos. Nuestros productos garantizan una fuente de alimentación ininterrumpida y eficiente y permiten así un funcionamiento sin problemas en una industria preparada para el futuro.

Empleados dialogando en el departamento de fabricación de maquinaria de la empresa

Seguras. Automatizadas. Inteligentes. – Soluciones para la industria del mañana

Las máquinas modernas exigen soluciones de automatización modulares, abiertas y seguras que crezcan con ellas. La automatización inteligente proporciona procesos eficientes y escalables, mientras que los conceptos de seguridad protegen las infraestructuras OT y garantizan la seguridad de la producción. Las aplicaciones de IA permiten realizar un mantenimiento predictivo, optimizar los flujos de energía y tomar decisiones basadas en datos para obtener la máxima productividad y resiliencia. Esto evita tiempos de inactividad, reduce los costes de mantenimiento y aumenta la competitividad.

Una empleada en el sistema de estación de trabajo clipx BASIC line durante el equipamiento de regleteros de bornas

Mayor productividad, menor complejidad – gracias a procesos eficaces en la fabricación de armarios de control

La All Electric Society impulsa la electrificación – y aumenta la demanda de armarios de control. Si quiere seguir siendo competitivo, tiene que acelerar los procesos y reducir los costes. La digitalización y la automatización de procesos son las palancas que permiten contrarrestar la creciente escasez de trabajadores cualificados y los plazos cada vez más cortos de los proyectos. Los flujos de trabajo coherentes y las soluciones escalables garantizan la máxima eficacia, tiempos de ciclo cortos y una seguridad de los procesos especialmente alta – desde las pequeñas empresas hasta las multinacionales.

Dos personas en la fabricación de maquinaria conectando HEAVYCON EVO

Tecnología de conexión sin fisuras – del armario de control a la aplicación para una industria interconectada

Desde la tecnología de conexión de equipos hasta el cableado en el armario de control y el cableado de campo, las bornas para carril y la tecnología de conexión garantizan una transmisión universal y fiable de las señales, los datos y la potencia. Single Pair Ethernet optimiza la transmisión de datos y abre nuevas posibilidades para la comunicación industrial. Estas soluciones permiten conceptos de máquinas flexibles y la integración de nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, abordan temas como la sostenibilidad, la digitalización y la seguridad: el cableado con pocas herramientas, los sistemas compactos y las interfaces inteligentes reducen el consumo de recursos y aumentan la eficiencia y el valor añadido.

Póngase en contacto con nuestros expertos en la feria
Concertar una reunión

Concierte ahora una cita en la feria e intercambie impresiones con nuestros expertos in situ en una reunión personal. Le esperamos.

Pida su cita ahora
Empleados de Phoenix Contact en el estand ferial

FAQ sobre la Hannover Messe – Entrada y llegada

Carretera de varios carriles con muchos coches y una ciudad al fondo con la inscripción FAQ en la figura
Carretera de varios carriles con muchos coches y una ciudad al fondo con la inscripción FAQ en la figura
Carretera de varios carriles con muchos coches y una ciudad al fondo con la inscripción FAQ en la figura
Carretera de varios carriles con muchos coches y una ciudad al fondo con la inscripción FAQ en la figura
Carretera de varios carriles con muchos coches y una ciudad al fondo con la inscripción FAQ en la figura
Carretera de varios carriles con muchos coches y una ciudad al fondo con la inscripción FAQ en la figura
Carretera de varios carriles con muchos coches y una ciudad al fondo con la inscripción FAQ en la figura

La Hannover Messe 2026 es una de las ferias industriales más importante del mundo. La próxima feria se celebrará del 20 al 24 de abril de 2026. El horario del recinto ferial es de 9:00 a 18:00 h todos los días.

Carretera de varios carriles con muchos coches y una ciudad al fondo con la inscripción FAQ en la figura

Puede solicitarnos entradas gratuitas para la Hannover Messe 2026 a partir de marzo de 2026 a través de esta página.

Ir a entrada gratuita
Carretera de varios carriles con muchos coches y una ciudad al fondo con la inscripción FAQ en la figura

Una vez que haya solicitado una entrada gratuita y el boletín de noticias a través del formulario de pedido de Phoenix Contact, recibirá un correo electrónico de confirmación. Tras su confirmación, también recibirá el código de la entrada por correo electrónico. Con este código de entrada podrá solicitar su entrada gratuita en el sitio web oficial de la Hannover Messe.

Obtener entrada gratuita
Carretera de varios carriles con muchos coches y una ciudad al fondo con la inscripción FAQ en la figura

Puede llegar fácilmente al recinto de la Hannover Messe en coche.
Si viene del norte o del sur, puede acceder al recinto ferial por la A7 en dirección Hannover y luego por la A37, en dirección Hannover/Messe.
Si viene del este, tome la A2 en dirección Hannover y la A37 hacia Hannover/Messe para llegar al recinto ferial.
Desde el oeste, puede llegar a la Hannover Messe por la A2 dirección Hannover, la A7 dirección Kassel, la B65 dirección Hannover y luego la B6 en dirección Hannover Messe.
En los dispositivos de navegación debe introducir: 30521 Hannover, "Hermes Allee" o "Messegelände".
Encontrará un número suficiente de plazas de aparcamiento de pago en los alrededores del recinto ferial.
Encontrará puntos de recarga para vehículos eléctricos en los aparcamientos Norte 4 y Sur 32.
Aquí encontrará más información sobre las plazas de aparcamiento:

Más información
Carretera de varios carriles con muchos coches y una ciudad al fondo con la inscripción FAQ en la figura

Puede llegar fácilmente al recinto ferial de Hannover desde el centro de la ciudad en S-Bahn, U-Bahn o autobús:

  • Con las líneas de S-Bahn S4 o S8 hasta Hannover Messe/Laatzen
  • En U-Bahn, líneas 8 o 18 hasta Hannover Messe/Norte
  • Línea 6 o 16 de U-Bahn hasta Hannover Messe/Este
  • Con las líneas de autobús 340 y 341 hasta Gutenbergstraße (Entrada Sur) y parada Messe/Laatzen (Entrada Oeste 1)

Carretera de varios carriles con muchos coches y una ciudad al fondo con la inscripción FAQ en la figura

Llegada en tren de larga distancia de Deutsche Bahn:
Si viaja en tren, puede llegar al recinto ferial desde la estación de ferrocarril Hannover/Laatzen, situada a unos 400 m de la entrada OESTE (WEST). También puede llegar al recinto ferial desde la estación principal de ferrocarril (Hauptbahnhof) y desde allí con las líneas 8 o 18 de metro.

Llegada desde el aeropuerto de Hannover (HAJ):
Desde el aeropuerto de Hannover puede llegar al recinto ferial con la línea 5 de S-Bahn en dirección Hannover Hauptbahnhof (estación central) y desde allí con la línea 8 o la línea 18 de U-Bahn. La duración total del trayecto es de aproximadamente 1 hora.
Durante la feria también estará disponible un autobús lanzadera entre el aeropuerto y el recinto ferial (OESTE/WEST). El trayecto dura unos 45 minutos.

FAQ sobre la Hannover Messe – Estancia en la feria

Clientes en la exposición AES de la Hannover Messe 2023 con la inscripción FAQ en la figura
Clientes en la exposición AES de la Hannover Messe 2023 con la inscripción FAQ en la figura
Clientes en la exposición AES de la Hannover Messe 2023 con la inscripción FAQ en la figura
Clientes en la exposición AES de la Hannover Messe 2023 con la inscripción FAQ en la figura
Clientes en la exposición AES de la Hannover Messe 2023 con la inscripción FAQ en la figura
Clientes en la exposición AES de la Hannover Messe 2023 con la inscripción FAQ en la figura

El estand principal de Phoenix Contact se halla en el pabellón 27, estand G26. Además, Phoenix Contact estará presente en otros estands de la feria sobre diversos temas. Encontrará el plano oficial de Phoenix Contact con todos los estands y participaciones poco antes de la feria en la página web.

Clientes en la exposición AES de la Hannover Messe 2023 con la inscripción FAQ en la figura

El plano de los pabellones de la Hannover Messe estará disponible poco antes de la inauguración de la feria. Además, se ofrece un mapa adicional de todo el recinto ferial y de las zonas de aparcamiento.
Puede consultar los planos actuales aquí:

Más información
Clientes en la exposición AES de la Hannover Messe 2023 con la inscripción FAQ en la figura

Dentro de la Hannover Messe se celebran, además de la ceremonia inaugural, muchos otros actos, conferencias, entregas de premios y programas. Poco antes de la feria, podrá consultar aquí todo el programa marco:

Más información
Clientes en la exposición AES de la Hannover Messe 2023 con la inscripción FAQ en la figura

La Hannover Messe suele ser inaugurada por el canciller alemán junto con el jefe de gobierno del país colaborador. El país asociado de la Hannover Messe 2026 es Brasil.

La Hannover Messe 2025 fue inaugurada por el canciller Olaf Scholz junto con diversos representantes de la política y la empresa.

Clientes en la exposición AES de la Hannover Messe 2023 con la inscripción FAQ en la figura

La red WLAN gratuita de la Hannover Messe "MESSEfreewifi" está a su disposición hasta tres horas al día. Puede utilizar la red wifi gratuita en las zonas de entrada, las salas de exposiciones y en algunas partes del recinto.
Además, varias zonas, como los puntos de información "EBi", las zonas de entrada y distintas zonas de restauración, ofrecen otros puntos de acceso. El acceso está disponible a través de la WLAN "MESSEhotspot".

Estand de Phoenix Contact en la Hannover Messe

¿Qué es la Hannover Messe?

Hannover Messe es la principal feria industrial del mundo y la plataforma central de la transformación industrial. Del 20 al 24 de abril de 2026, más de 4000 expositores de las industrias de fabricación de maquinaria, eléctrica y digital, así como del sector energético, se reunirán en Hannover para diseñar el futuro de la industria.

Enfoque en los temas del futuro

La feria se concentra en tres puntos centrales:

  • Automatización y digitalización: soluciones para Smart Manufacturing, robótica, IA y ciberseguridad
  • Energía e infraestructuras industriales: tecnologías para sistemas energéticos sostenibles, hidrógeno y soluciones de red
  • Investigación y transferencia de tecnología: innovaciones de la investigación y desarrollo para la industria del mañana

La Hannover Messe muestra cómo la digitalización, la automatización y la energía sostenible están redefiniendo la creación de valor industrial. La inteligencia artificial es el hilo conductor de todos los ámbitos – desde la planificación y la producción hasta el suministro de energía. En el pabellón 27 presentaremos nuestras soluciones para automatización interconectada, infraestructuras energéticas inteligentes y procesos de producción sostenibles.

Empleados de Phoenix Contact conversando con clientes en la Hannover Messe

Phoenix Contact en la Hannover Messe

Desde hace más de 70 años, la Hannover Messe es para Phoenix Contact una cita fija – y algo más que solo una feria. Es la plataforma sobre la que impulsamos la transformación industrial junto con nuestros socios.

Como uno de los expositores más importantes, presentaremos nuestras soluciones para los temas clave de la industria en el pabellón 27:

  1. Suministro de energía seguro y gestión de la energía inteligente – sistemas de suministro de energía integrales, soluciones de almacenamiento en baterías innovadoras y tecnología DC

  2. Automatización, ciberseguridad e inteligencia artificial – conceptos armonizados que protegen de forma fiable las infraestructuras pertinentes al tiempo que permiten procesos flexibles, eficientes e interconectados

  3. Procesos de fabricación eficientes – los flujos de trabajo universales, la digitalización coherente y las soluciones escalables garantizan una fabricación de armarios de control eficiente

  4. Tecnología de conexión fiable – transmisión de energía, señales y datos sistémica y segura

Con más de 100 años de experiencia, estamos configurando activamente el futuro de la industria. En la Hannover Messe 2026, mostraremos cómo los datos, la automatización y la competencia energética pueden combinarse de forma inteligente – para aumentar la eficiencia, la sostenibilidad y la competitividad.

Visítenos y experimente en directo cómo hacemos realidad juntos la transformación industrial.

Historia de la Hannover Messe

Origen

La feria industrial más importante del mundo tiene su propio lema: "Tradición e innovación". Fue fundada en el año 1947 como "Exportmesse 1947 Hannover“ bajo el auspicio de la Deutsche Messe- und Ausstellungs-AG Hannover-Laatzen. Después de la Segunda Guerra Mundial, la nueva feria industrial pretendía crear un contrapunto a la feria de Leipzig (Leipziger Messe) en la antigua RDA y así destacar la fuerza innovadora de la Alemania Occidental.

Mayor internacionalización

Como punto de contactos internacionales, la Hannover Messe llama rápidamente la atención de los visitantes extranjeros. Ya en el año 1950 participaron expositores de diez países distintos, entre ellos los EE. UU. Con el paso de los años, la feria cada vez es más internacional. El primer país asociado fue Brasil en el año 1980. Desde entonces, cada año presentan sus productos empresas de un país distinto.

La Hannover Messe en la actualidad

En la actualidad, Hannover Messe es la principal plataforma mundial para la transformación industrial. La atención se centra en temas como la automatización y la digitalización, las infraestructuras de energía e industriales, así como la investigación y la transferencia de tecnología. La inteligencia artificial es un hilo conductor en todos los ámbitos – desde la fabricación inteligente hasta la ciberseguridad y los sistemas energéticos sostenibles.