The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Fuente de alimentación y protección de equipos Obtenga la máxima disponibilidad de la planta con las fuentes de alimentación e interruptores para protección de equipos de Phoenix Contact.

Fuentes de alimentación e interruptores para protección de equipos montados sobre carriles DIN

La disponibilidad es el bien más preciado de las instalaciones y máquinas. Con la combinación adecuada de fuentes de alimentación e interruptores para protección de equipos de Phoenix Contact podrá alimentar su instalación de forma fiable y al mismo tiempo la protegerá frente a sobrecarga y cortocircuito.

Seleccione los productos adecuados para usted y consiga así la disponibilidad que precisa.

Fuentes de alimentación TRIO POWER y QUINT POWER e interruptores electrónicos para protección de equipos compactos CBMC

TRIO POWER, QUINT POWER y CBMC

Perfectamente adaptados entre sí

Al utilizar interruptores electrónicos para protección de equipos basta con una baja reserva de corriente para garantizar un función fiable del interruptor para protección de equipos.

Nuestras fuentes de alimentación TRIO POWER y QUINT POWER ofrecen adicionalmente incluso con una utilización del 100 % un boost dinámico. De este modo, la fuente de alimentación no debe estar sobredimensionada. La corriente en rutas defectuosas se limita y se desconecta mientras siguen funcionando todo el resto de partes de la instalación.

Fuente de alimentación QUINT POWER e interruptores para protección de equipos magnetotérmicos CB TM

QUINT POWER y CB TM

Todo bajo control con la SFB Technology

La fuente de alimentación QUINT POWER con SFB Technology es el socio ideal para interruptores para protección de equipos magnetotérmicos. Y es que para una activación segura de los interruptores para protección de equipos magnetotérmicos se precisa durante un breve tiempo un múltiple de la corriente nominal.

La QUINT POWER con SFB Technology proporciona en este caso hasta seis veces más corriente nominal durante 15 milisegundos. Las rutas defectuosas se separan galvánicamente. De este modo, puede proteger su instalación de forma segura frente a sobrecarga y cortocircuito.

Estructura de un sistema redundante

Estructura de un sistema redundante

Máxima disponibilidad

Además de la protección por fusible selectiva de flujos de corriente individuales, una estructura redundante de su sistema de fuentes de alimentación le ofrece más disponibilidad de la planta.

Con la versión redundante de su fuente de alimentación y el cableado, las caídas de tensión p. ej. en un brazo de alimentación primario no repercuten en la tensión de salida.

¿Quiere saber más?

Haga clic en los enlaces siguientes para obtener más información acerca de las fuentes de alimentación y los interruptores para protección de equipos.