The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

FL Network Manager

FL Network Manager Sencilla puesta en servicio de redes y monitorización de equipos

Con el software de gestión de redes FL Network Manager puede poner en servicio switches gestionados, componentes WLAN y dispositivos de seguridad de Phoenix Contact de manera muy sencilla.

Además, puede monitorizar estos componentes de red y mantener actualizado su firmware. Gracias a la configuración multidispositivo ahorrará mucho tiempo a la hora de configurar y usar su red Ethernet.

Sus ventajas

  • Cómoda asignación de direcciones IP en la red mediante BOOTP, DHCP y DCP
  • Configuración sencilla de VLAN, incluso sin conocimientos previos, gracias al asistente de configuración de VLAN
  • Configuración rápida de muchos componentes con la configuración multidispositivo
  • Visión general y diagnóstico de todos los componentes de red gracias a la representación gráfica de la topología
  • Actualizaciones de firmware rápidas y simultáneas en varios equipos
  • Comunicación segura con los componentes de red a través de SNMPv3

Con el software FL Network Manager, podrá poner en servicio su red de forma rápida y sencilla. El software le ayuda con los siguientes pasos:

Opciones de escaneo en FL Network Manager

Opciones de escaneo configurables en FL Network Manager

Escaneo de red – Detección sencilla de los equipos existentes

Con el Network Manager podrá leer señales de equipos a través de diversos mecanismos en las redes existentes. Además del procedimiento típico de buscar en un rango de la IP, se pueden utilizar otros mecanismos como difusión DCP o SNMP.

Los equipos localizados se representan en una tabla con una disposición clara y basta hacer clic para aplicarlos en el proyecto.

Asignación de IP y configuración de equipos en FL Network Manager

Modificación de la dirección IP en FL Network Manager

Asignación de IP y configuración de equipos

Gracias al soporte de distintos mecanismos de asignación de IP (BootP, DHCP, DCP) podrá llevar a cabo la asignación de una dirección IP con unos pocos clics, tanto para equipos Ethernet industrial, como para aplicaciones PROFINET y EtherNet/IP. Mediante las direcciones MAC de los equipos también se puede planificar la asignación de una dirección IP.

Puede configurar detalladamente aquellos componentes de red que haya integrado en su proyecto. Asimismo, se pueden modificar cómodamente los parámetros típicos como la dirección IP, la máscara de subred, la dirección de pasarela de enlace y el nombre de equipo en una visión general resumida.

Captura de pantalla Asistente de configuración de VLAN

El asistente de configuración de VLAN permite una cómoda configuración

Configuración de VLAN incluso sin conocimientos previos

La selección de los equipos terminales que se convertirán en miembros de una VLAN se realiza fácilmente utilizando la topología de red gráfica. En función de la selección, FL Network Manager genera automáticamente las configuraciones para los equipos terminales y los switches, que luego se despliegan por todo el sistema. Validar la configuración de VLAN antes de desplegarla en los equipos evita interrupciones en la comunicación. Gracias al asistente de configuración de VLAN, la configuración de las VLAN es posible incluso sin conocimientos previos.

El modo experto también permite modificar manualmente la configuración de VLAN generada automáticamente. Esto incluye, entre otras cosas, añadir y eliminar puertos y equipos y cambiar las prioridades.

Fácil manejo de los archivos de configuración en FL Network Manager

Carga de la configuración del equipo con FL Network Manager

Fácil manejo de los archivos de configuración

Para un cambio rápido de equipos o un backup se pueden descargar los archivos de configuración de varios equipos simultáneamente con dos clics. Los archivos se almacenan con dirección IP y marca de tiempo de tal forma que se pueda efectuar una rápida asignación y gestión de revisión sin problemas.

Los archivos de configuración también se pueden cargar en los equipos con unos pocos clics:

  1. Seleccionar los equipos adecuados
  2. Seleccionar la función "Carga de archivo de configuración en el equipo"
  3. Seleccionar el archivo por cada equipo de la carpeta y ejecutar con un clic para todos
Actualización de multifirmware en FL Network Manager

Selección de los archivos para la actualización del firmware con FL Network Manager

Actualización del multifirmware

Con el Network Manager se pueden actualizar todos los equipos simultáneamente con unos pocos clics. El software incorpora todas las funciones necesarias de tal forma que no se precisan más herramientas.

  1. Rotulación de equipos
  2. Seleccionar los archivos de firmware
  3. Iniciar actualización para todos los equipos en paralelo
Configuración simultánea de varios equipos con el FL Network Manager

Configuración multidispositivo

Configuración simultánea de varios equipos

Para ajustar los mismos parámetros en distintos equipos, por ejemplo la activación de mecanismos de redundancia, el Network Manager le ofrece la configuración multidispositivo. Con unos pocos clics, podrá activar una función de manera muy sencilla en todos los equipos de la red que desee.

Configuración y diagnóstico para cualquier equipo con capacidad SNMP en el FL Network Manager

SNMP Scripting

Configuración y diagnóstico para cualquier equipo con capacidad SNMP

Se pueden crear scripts SNMP para una parametrización de equipos completa. Estos scripts se pueden guardar y emplear posteriormente en otros equipos. Esto permite parametrizar y diagnosticar cualquier equipo con capacidad SNMP. Además de productos de infraestructura de red como switches, puntos de acceso WLAN y extensores Ethernet, se pueden configurar estaciones de E/S y fuentes de alimentación con capacidad Ethernet de Phoenix Contact. Gracias a la sintaxis sencilla y a las plantillas predefinidas, esta opción no solo está al alcance de los expertos en IT.

Topología RSTP del FL Network Manager

Topología RSTP del FL Network Manager

Representación topológica con diagnóstico en anillo integrado

Para detectar y representar redes Ethernet, FL Network Manager admite una representación topológica con diagnóstico en anillo. La topología detecta los componentes de infraestructura de red y los equipos terminales, así como las conexiones VPN y las arquitecturas NAT y los representa con diferentes vistas. Además, ofrece vistas detalladas con parámetros de diagnóstico sobre los protocolos de redundancia, VLAN, PROFINET, etc.