The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Cajas de empalme de FO compactas para carriles DIN

Transmisión de datos a alta velocidad con seguridad para el futuro: las cajas de empalme de Phoenix Contact destacan por una transmisión de datos en tiempo real segura a largo plazo. Las cajas de empalme con un diseño compacto y uniforme ofrecen un amplio espacio interior para la conexión segura de cables de fibra óptica.
Cajas de empalme de FO compactas para carriles DIN

Sus ventajas

  • Conexión de datos segura a largo plazo gracias a los componentes ampliamente probados
  • Hasta doce conexiones frontales Duplex y dimensiones compactas para tener más espacio en el armario de control
  • Bandeja Pigtail dimensionada de forma óptima y patentada para un empalme cómodo y radios de flexión compactos
  • Menor tiempo de montaje gracias al preconfeccionado listo para el empalme
  • Manejo frontal intuitivo y diseño del armario de control claro gracias al diseño Phoenix Contact estandarizado
Tablet con Whitepaper sobre el tema de los cables de fibra óptica

Whitepaper sobre la tecnología de cable de fibra óptica

Transmisión segura y fiable de datos a alta velocidad a través de cables de fibra óptica: esta tecnología transmite datos en forma de luz a través de tramos largos. Descubra en nuestro Whitepaper qué ventajas aporta. Conozca los distintos tipos de cables y fibras y para qué aplicaciones es adecuada esta tecnología.

 Cajas de distribución compactas de la serie FDX 20

Cajas de distribución compactas de la serie FDX 20

Las hasta doce conexiones frontales Duplex le ofrecen la posibilidad óptima de transferir los datos de manera segura y duradera.

 Conectores para datos basados en cables de fibra óptica

Conectores para datos basados en cables de fibra óptica

Decídase por tasas de datos elevadas, tecnologías de conexión flexibles y conceptos de protección fiables.

Cajas de distribución de fibra óptica compactas para carriles DIN

Vídeo: Cajas de distribución de fibra óptica compactas para carriles DIN
Cajas de distribución de fibra óptica compactas para carriles DIN YouTube