The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Conectores para Single Pair Ethernet

Descubra las ventajas de la serie ONEPAIR para conexiones compactas de equipos y cables para Single Pair Ethernet.
Conectores para Single Pair Ethernet

Transmisión continua de datos hasta el último metro

Emplee los conectores para cables y equipos compactos de la serie ONEPAIR para el Ethernet de un par. Las interfaces SPE estandarizadas son muy adecuadas para una transmisión de datos eficiente en la automatización de fábricas, procesos y edificios. De este modo, el reducido cableado, adecuado a la aplicación, constituye la base para la comunicación Ethernet con garantía de futuro desde el campo hasta la nube.

Cables SPE

Single Pair Ethernet tiene una nueva cara Phoenix Contact impulsa el estándar SPE universal

Junto con la organización de usuarios PROFIBUS e. V. (PNO), Phoenix Contact desarrolla una cara enchufable internacional uniforme para Single Pair Ethernet. Esto hace que la tecnología clave de la automatización industrial sea compatible entre fabricantes, inequívoca y preparada para el futuro. Numerosos fabricantes ya han anunciado su intención de certificar los primeros equipos en un futuro próximo.

La gama Single Pair Ethernet para la nueva cara enchufable

Su conexión con la nueva norma SPE Nuestra gama Single Pair Ethernet para la nueva cara enchufable

Finalmente, se pone fin a la incertidumbre y a las normas contrapuestas. Ya sea IP20, M8, M12 o M12 Hybrid – con la cara enchufable SPE normalizada según IEC 63171-7 ED2 (en curso), pronto podrá beneficiarse de todas las ventajas de la conexión Single Pair Ethernet para sus equipos. Y es interoperable, compatible entre todos los fabricantes y está preparada para el futuro. Las distintas codificaciones garantizan la compatibilidad con diferentes normas IEEE, tipos de cable y aplicaciones – perfecto para la automatización industrial moderna.

Conocimientos detallados para llevar


Cables SPE

Descargar el Whitepaper Single Pair Ethernet gratuito

¿Está pensando en implantar la tecnología Single Pair Ethernet en sus aplicaciones o desea ampliar sus conocimientos? - ¡En este caso, lea nuestro Whitepaper! Descubra todo lo que necesita saber sobre SPE y por qué esta tecnología es indispensable para mantener sus equipos y aplicaciones preparados para el futuro.

Resumen de las principales características

Le ofrecemos los conectores SPE adecuados para su aplicación. Aproveche la diversidad de nuestra tecnología de conexión para su aplicación de la Industria 4.0. SPE hace referencia a la transmisión paralela y de alto rendimiento de datos y potencia mediante Ethernet a través de un par de hilos desde el sensor hasta la nube, con la asistencia de Power over Data Line (PoDL), Time Sensitive Networking (TSN) y OPC Unified Architecture (OPC UA).

Conectores para Single Pair Ethernet

Norma IEC IEC 63171-2 (IP20); IEC 63171-5 (IP67); IEC 63171-7
Alcance Hasta 1000 m
Velocidad de transmisión de datos Hasta 1 GBit/s
Potencia Hasta 50 W y más
Caras enchufables Para puertos individuales, así como para IP20, M8, M12 y M12 híbrido
Cableado Plug and Play
Clase de protección IP20; IP67

Visión general de nuestros conectores Single Pair Ethernet


Conectores híbridos M12 para Single Pair Ethernet
Conectores IP20 y latiguillos para SPE
Conectores SPE en los tamaños M8 y M12, incluido el cableado
Bornas para placa de circuito impreso para Single Pair Ethernet
Conectores híbridos M12 para Single Pair Ethernet

Aumente el rendimiento IIoT en sus equipos y benefíciese de más potencia en un solo conector: el conector híbrido M12 SPE combina datos y potencia para Single Pair Ethernet. Con dos circuitos eléctricos de dos veces 8 A y hasta 63 V se pueden alcanzar velocidades de transmisión de hasta el rango de Gigabit.

Ir a los conectores híbridos M12 para Single Pair Ethernet
Conectores IP20 y latiguillos para SPE

Los conectores IP20 y los latiguillos de la serie ONEPAIR permiten una transmisión de datos eficiente en numerosas industrias y sectores, como la automatización industrial y de edificios.

Ir a los conectores IP20 para Single Pair Ethernet
Conectores SPE en los tamaños M8 y M12, incluido el cableado

Los conectores para equipos de la serie ONEPAIR en los diseños M8 y M12 transmiten datos y potencia de forma rápida y segura desde el nivel OT hasta el nivel IT.

Ir a los conectores M8 y M12 para Single Pair Ethernet
Bornas para placa de circuito impreso para Single Pair Ethernet

Tecnología de conexión eficiente: Single Pair Ethernet (SPE) ofrece una potente tecnología para la realización de aplicaciones de la Industria 4.0 y el IIoT. Especialmente cuando se integran equipos de campo en la red Ethernet, es crucial disponer de una conexión sencilla y a prueba de fallos. Las bornas para placa de circuito impreso COMBICON para Single Pair Ethernet destacan por su clara codificación por colores.

Ir a las bornas para placa de circuito impreso para Single Pair Ethernet
Vista en 3D

Patch cables IP20 en vista de 360°

Transmita datos hasta 600 MHz con patch cables IP20. El bloqueo mecánico se realiza con un gancho de sujeción. Gracias a su robusto diseño industrial y al apantallamiento de 360°, los cables ofrecen un uso versátil, incluso en diferentes longitudes. Encontrará las variantes de cable que se suministran en nuestra página de detalles del artículo, en "Accesorios". Bajo demanda se ofrecen otras variantes de longitud.

Vista en 3D

Conectores M8 en vista de 360°

Los conectores M8 y los conectores para equipos son especialmente adecuados para su uso en aplicaciones de campo. Los conectores macho están disponibles en versiones confeccionadas.

Sus ventajas

  • Seguridad para el futuro: conectores y cables normalizados según IEC 63171-2 (IP20), IEC 63171-5 (IP67) e IEC 63171-7
  • En distintas aplicaciones: alcances de hasta 1000 m, velocidades de transmisión de datos hasta 1 GBit/s y potencias hasta 50 W y más
  • Cableado eficiente: Plug and Play también en infraestructuras de cableado existentes
  • Compacto: alta densidad de empaquetado en la placa de circuito impreso y, por tanto, diseños de equipo más pequeños gracias a los conectores miniaturizados
  • Fácil integración: variantes de conectores macho y hembra para sensores inductivos establecidos y conexiones aéreas

Single Pair Ethernet (SPE) es una de las megatendencias de la transmisión de datos industrial. SPE no define conscientemente nuevas velocidades y distancias de transmisión, sino que constituye el marco normativo para un cableado reducido adecuado a la aplicación.

Torsten Janwlecke, Presidente del área de negocio Device Connectors
Torsten Janwlecke, presidente del área de negocio Device Connectors de Phoenix Contact

Torsten Janwlecke, presidente del área de negocio Device Connectors de Phoenix Contact

Muestra gratuita
Pruebe nuestra tecnología de conexión para Single Pair Ethernet

¿Desea ver y probar conectores para cables y equipos de la serie ONEPAIR o las bornas para placa de circuito impreso SPE? - Solicite su paquete de muestras gratuitas directamente en su lugar de trabajo. Convénzase de los productos y las soluciones de Phoenix Contact.

Solicitar paquete de muestras
Conectores IP20 y M8 para Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet detalladamente


SPE en la All Electric Society

Comunicación continua de los equipos desde el sensor hasta la nube. Para garantizar una comunicación moderna con un esfuerzo de cableado reducido, Single Pair Ethernet se centra en la interconexión inteligente de sensores. En el podcast, Verena Neuhaus, especialista en productos, explica las ventajas y oportunidades únicas del SPE en relación con un futuro electrificado y sostenible. Escúchelo.

Con SPE se abren nuevas vías

Una moderna infraestructura de comunicación con Single Pair Ethernet, ya sean conectores circulares o conectores IP20: nuestra amplia cartera de conectores para datos se utiliza para la comunicación y la interconexión en el Internet industrial de las cosas (IIoT). Nuestra especialista en productos Verena Neuhaus informa sobre las novedades y los productos más destacados, como el conector híbrido SPE M12, y las perspectivas que ofrecen. Infórmese.

Revisión detallada de los conectores SPE de la serie ONEPAIR

Conozca las ventajas de los conectores para equipos, los conectores de campo y los cables para las conexiones de Ethernet industrial en este vídeo formativo. Esto incluye, por ejemplo, la reducción del cableado al reducir el número de hilos a un solo par. Además, las interfaces normalizadas permiten la transmisión de datos segura según el estándar IEEE.

Ethernet universal hasta el último metro

Los conectores IP20 e IP67 para Single Pair Ethernet alcanzan velocidades de transmisión de hasta 1 Gbit/s y distancias de hasta 1000 m. Encontrará estas y otras propiedades y ventajas resumidas en el vídeo.

Resumen de los conectores híbridos M12 para Single Pair Ethernet

Replantee su conexión de alimentación para Single Pair Ethernet: el elemento de datos compacto con solo dos contactos en SPE ha maximizado la transmisión de potencia, creando posibilidades completamente nuevas. En el pasado, esto requería conectores más grandes o dos conectores para datos y potencia. Ahora, sin embargo, dispone de más flexibilidad en un espacio constructivo más pequeño y de una transmisión de potencia de mayor rendimiento.

Para equipos compactos con una elevada transmisión de potencia

Los conectores híbridos M12 para SPE son especialmente adecuados para aplicaciones de actuadores, permiten tensiones más altas, secciones más grandes y con dimensiones estrechas. Verena Neuhaus, especialista de producto, explica estas y otras ventajas en una entrevista.

Logotipo de la Single Pair Ethernet System Alliance, una alianza de empresas tecnológicas líderes

La Single Pair Ethernet System Alliance

Phoenix Contact se ha unido, junto con otras empresas tecnológicas líderes, a la SPE System Alliance. Las empresas asociadas reúnen sus conocimientos técnicos sobre Single Pair Ethernet e intercambian información para la consecución de objetivos. Persiguen el mismo objetivo, promover la tecnología SPE para el Internet industrial de las cosas (IIoT) y todo el resto de campos de aplicación.