RBO 10-FE - Bolzenanschlussklemme
3244615

Querschnitt
Anschlussart
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Bolzenanschlussklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 309 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 150 mm2, 1. Etage, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz/gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Geprüft für Bahnanwendungen