UK 16-PR - Durchgangsklemme
3059016

Durchgangsklemme, mit Prüfbuchsenschrauben rechts, zur Aufnahme von Prüfsteckern, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 76 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm2 - 16 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte