SC 2,5/10 NZ:1
-
COMBI-Kupplung
3043967
COMBI-Kupplung, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 10, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Farbe: grau
Produktdetails
Produkttyp | Klemmenkupplung |
Polzahl | 10 |
Rastermaß | 5,2 mm |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,77 W |
Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Lehrdorn | A3 |
Anschluss gemäß Norm | IEC 61984 |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 28 ... 14 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² |
Nennstrom | 24 A |
Belastungsstrom maximal | 24 A (bei 4 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 500 V |
Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
Breite | 52 mm |
Deckelbreite | 2,2 mm |
Höhe | 18,8 mm |
Rastermaß | 5,2 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 61984 |
Artikelnummer | 3043967 |
Verpackungseinheit | 25 Stück |
Mindestbestellmenge | 25 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE2145 |
GTIN | 4046356076623 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 30,536 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 30,536 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001284 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
PDZ/2 - Zugentlastung 3040562
-
PDZ/4 - Zugentlastung 3040575
-
PC - Kodierstern 3040588
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Isolierhülse 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolierhülse 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolierhülse 3002869
-
PS-5 - Prüfstecker 3030983
-
DP PS-5 - Distanzplatte 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Prüfstecker 3038723
-
SP 2,5/ 1 - Stecker 3040258
-
SP 2,5/ 2 - Stecker 3040261
-
SP 2,5/ 3 - Stecker 3040274
-
SP 2,5/ 4 - Stecker 3040287
-
SP 2,5/ 5 - Stecker 3040290
-
SP 2,5/ 6 - Stecker 3040300
-
SP 2,5/ 7 - Stecker 3040313
-
SP 2,5/ 8 - Stecker 3040326
-
SP 2,5/ 9 - Stecker 3040339
-
SP 2,5/10 - Stecker 3040342
-
SP 2,5/11 - Stecker 3040355
-
SP 2,5/12 - Stecker 3040368
-
SP 2,5/13 - Stecker 3040371
-
SP 2,5/14 - Stecker 3040384
-
SP 2,5/15 - Stecker 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - Stecker 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - Stecker 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - Stecker 3040106
-
SPB 2,5/ 9 - Stecker 3040180
-
SPB 2,5/11 - Stecker 3040203
-
SPB 2,5/13 - Stecker 3040229
-
SPB 2,5/14 - Stecker 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - Stecker 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - Stecker 3040711
-
SPDB 2,5/ 1 - Stecker 3040407
-
SPDB 2,5/ 9 - Stecker 3040481
-
SPDB 2,5/12 - Stecker 3040517
-
SPDB 2,5/13 - Stecker 3040520
-
SPDB 2,5/14 - Stecker 3040533
-
SPDB 2,5/ 1 BU - Stecker 3040737
-
SPDB 2,5/ 1 GNYE - Stecker 3040740
-
SP-H 2,5/ 1 - Stecker 3210619
-
SP-H 2,5/ 2 - Stecker 3210622
-
SP-H 2,5/ 3 - Stecker 3210635
-
SP-H 2,5/ 4 - Stecker 3210648
-
SP-H 2,5/ 5 - Stecker 3210651
-
SP-H 2,5/ 6 - Stecker 3210664
-
SP-H 2,5/ 7 - Stecker 3210677
-
SP-H 2,5/ 8 - Stecker 3210680
-
SP-H 2,5/ 9 - Stecker 3210693
-
SP-H 2,5/10 - Stecker 3210703
-
SP-H 2,5/11 - Stecker 3210716
-
SP-H 2,5/12 - Stecker 3210729
-
SP-H 2,5/13 - Stecker 3210732
-
SP-H 2,5/15 - Stecker 3210758
-
SP-H 2,5/ 1 BU - Stecker 3210761
-
SP-H 2,5/ 1 GNYE - Stecker 3210774
-
SP-H 2,5/ 1-L - Stecker 3210787
-
SP-H 2,5/ 1-L BU - Stecker 3210790
-
SP-H 2,5/ 1-L GNYE - Stecker 3210800
-
SP-H 2,5/ 1-M - Stecker 3210813
-
SP-H 2,5/ 1-M BU - Stecker 3210826
-
SP-H 2,5/ 1-M GNYE - Stecker 3210839
-
SP-H 2,5/ 1-R - Stecker 3210842
-
SP-H 2,5/ 1-R BU - Stecker 3210855
-
SP-H 2,5/ 1-R GNYE - Stecker 3210868
-
SPV 2,5/ 1 - Stecker 3041710
-
SPV 2,5/ 6 - Stecker 3041765
-
SPV 2,5/ 9 - Stecker 3041794
-
SPV 2,5/11 - Stecker 3041817
-
SPV 2,5/12 - Stecker 3041820
-
SPV 2,5/13 - Stecker 3041833
-
SPV 2,5/14 - Stecker 3041846
-
SPV 2,5/15 - Stecker 3041859
-
SPV 2,5/ 1 BU - Stecker 3061017
-
SPV 2,5/ 1 GNYE - Stecker 3061020
-
SPV 2,5/ 1-L - Stecker 3041024
-
SPV 2,5/ 1-L BU - Stecker 3041037
-
SPV 2,5/ 1-L GNYE - Stecker 3041040
-
SPV 2,5/ 1-M - Stecker 3041053
-
SPV 2,5/ 1-M BU - Stecker 3041066
-
SPV 2,5/ 1-M GNYE - Stecker 3041079
-
SPV 2,5/ 1-R - Stecker 3041082
-
SPV 2,5/ 1-R BU - Stecker 3041095
-
SPV 2,5/ 1-R GNYE - Stecker 3041105
-
LP 2,5/ 1 - Stecker 1071712
-
LP 2,5/ 2 - Stecker 1071713
-
LP 2,5/ 3 - Stecker 1071714
-
LP 2,5/ 4 - Stecker 1071715
-
LP 2,5/ 5 - Stecker 1071716
-
LP 2,5/ 6 - Stecker 1071717
-
LP 2,5/ 7 - Stecker 1071718
-
LP 2,5/ 8 - Stecker 1071719
-
LP 2,5/ 9 - Stecker 1071720
-
LP 2,5/10 - Stecker 1071721
-
LP 2,5/11 - Stecker 1071722
-
LP 2,5/12 - Stecker 1071723
-
LP 2,5/13 - Stecker 1071724
-
LP 2,5/14 - Stecker 1071725
-
LP 2,5/15 - Stecker 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - Stecker 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - Stecker 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - Stecker 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - Stecker 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - Stecker 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - Stecker 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - Stecker 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - Stecker 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - Stecker 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - Stecker 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - Stecker 1071737
Ihre Vorteile
Standard-Zugentlastungen sind einsetzbar
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg