UMK- 8 RM24DC/MKDS
-
Mehrfachrelaisbaustein
2972916
VARIOFACE-Modul, für 8 steckbare Miniaturrelais oder Miniatur-Optokoppler, mit Leuchtanzeige, Eingangsspannung 24 V DC
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Mehrkanaliges Relaismodul |
Anzahl der Kanäle | 8 |
Mögliche Bestückung | Miniaturrelais oder Miniatur-Optokoppler |
Mit Bestückung | nein |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Bemessungsisolationsspannung | 260 V AC |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV (Basisisolierung zwischen den Ausgangskontakt-Strompfaden) |
6 kV (Sichere Trennung und verstärkte Isolierung zwischen Eingangsstromkreis und Ausgangskontakt-Strompfaden) |
Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,8 ... 1,1 |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 2 mA (Leuchtanzeige) |
Schutzbeschaltung | Freilaufdiode; Freilaufdiode |
Verpolschutz; Verpolschutzdiode | |
Betriebsspannungsanzeige | LED gelb |
Statusanzeige/Kanal | LED gelb |
Mögliche Bestückung | Miniaturrelais oder Miniatur-Optokoppler |
Schalten | |
Kontaktausführung | 1 Wechsler |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
Grenzdauerstrom | 5 A |
Einschaltstrom maximal | 8 A |
Fehlererkennung (Aderbruch/Kurzschluss) | nein |
Eingang | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 12 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Ausgang | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzahl der Anschlüsse | 24 |
Polzahl | 3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Statusanzeige vorhanden | ja |
Breite | 135 mm |
Höhe | 77 mm |
Tiefe | 59 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP00 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
IEC 60664 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2972916 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK6164 |
GTIN | 4017918088859 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 240,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 206,56 g |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122335 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg