Konfigurierbarer, frei einstellbarer Analog-Frequenzwandler mit zusätzlichem Schaltausgang, Grenzwert-Funktionalität und steckbarer Anschlusstechnik zur Umwandlung analoger Normsignale in Frequenzsignale oder in pulsweitenmodulierte Signale (PWM-Signale). Eingangsseitig können Stromsignale im Bereich zwischen 0 mA ... 24 mA und Spannungssignale im Bereich von 0 V ... 12 V verarbeitet werden. Ausgangsseitig sind Frequenzsignale zwischen 0 ...11 kHz bzw. PWM-Signale von 0 % ... 100 % möglich. Zudem lässt sich der Ausgang auch als Schaltausgang betreiben, so dass zwei Schaltschwellen getrennt voneinander eingestellt werden können. Die minimale Messspanne beträgt 1 mA bzw. 0,5 V. Die volle Genauigkeit wird bei einer Messspanne von größer 10 mA bzw. größer 5 V gehalten. Sie können das Gerät über eine der kostenfreien Softwarelösungen konfigurieren. Standardeinstellungen lassen sich zudem auch einfach über DIP-Schalter direkt am Gerät vornehmen (siehe Konfigurationstabelle). Der Messumformer unterstützt Fault-Monitoring und die NFC-Kommunikation.
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C
-
Frequenzmessumformer
2906202
Analog-Frequenzwandler mit Grenzwertfunktionalität und steckbarer Anschlusstechnik zur Umsetzung von Normsignalen in Frequenz- oder PWM-Signale. Konfigurierbar über DIP-Schalter oder mittels Software. Push-in-Anschlusstechnik, Bestellkonfiguration.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Produktfamilie | MINI Analog Pro |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Konfiguration | DIP-Schalter |
| Software | |
| App |
| Funktionalität | |
| Konfiguration | DIP-Schalter |
| Software | |
| App | |
| Galvanische Trennung | 4-Wege-Trennung |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Sprungantwort (0-99%) | 120 ms (Samplerate 15 Hz) |
| 35 ms (Samplerate 60 Hz) | |
| 15 ms (Samplerate 240 Hz, nur einstellbar über Software) | |
| 130 ms (Samplerate 15 Hz) | |
| 40 ms (Samplerate 60 Hz) | |
| 20 ms (Samplerate 240 Hz, nur einstellbar über Software) | |
| Temperaturkoeffizient maximal | < 0,01 %/K |
| Temperaturkoeffizient typisch | 0,01 %/K |
| Galvanische Trennung | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung IEC/EN 61010-1 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61010-1 |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
| Prüfspannung | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolierung | verstärkte Isolierung |
| Versorgung | |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 9,6 V DC ... 30 V DC (Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, Artikel-Nr. 2869728) eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715) |
| Stromaufnahme typisch | 27 mA (12 V DC) |
| 13,5 mA (24 V DC) | |
| Leistungsaufnahme | ≤ 350 mW (9,6 V DC) |
| Signal: Spannung/Strom | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
| Eingangssignal Spannung | 0 V ... 10 V (über DIP-Schalter) |
| 2 V ... 10 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 5 V (über DIP-Schalter) | |
| 1 V ... 5 V (über DIP-Schalter) | |
| 10 V ... 0 V (über DIP-Schalter) | |
| 10 V ... 2 V (über DIP-Schalter) | |
| 5 V ... 0 V (über DIP-Schalter) | |
| 5 V ... 1 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 12 V (einstellbar über Software) | |
| Eingangssignal Spannung maximal | 12 V |
| Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA (über DIP-Schalter) |
| 4 mA ... 20 mA (über DIP-Schalter) | |
| 0 mA ... 10 mA (über DIP-Schalter) | |
| 2 mA ... 10 mA (über DIP-Schalter) | |
| 20 mA ... 0 mA (über DIP-Schalter) | |
| 20 mA ... 4 mA (über DIP-Schalter) | |
| 10 mA ... 0 mA (über DIP-Schalter) | |
| 10 mA ... 2 mA (über DIP-Schalter) | |
| 0 mA ... 24 mA (einstellbar über Software) | |
| Eingangssignal Strom maximal | 24 mA |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | > 120 kΩ |
| Eingangswiderstand Stromeingang | ca. 50 Ω (+0,7 V für Prüfdiode) |
| Frequenz: Frequenz/Transistor | |
| Frequenzausgang | 0 Hz ... 10 kHz (über DIP-Schalter) |
| 0 Hz ... 5 kHz (über DIP-Schalter) | |
| 0 Hz ... 2,5 kHz (über DIP-Schalter) | |
| 0 Hz ... 1 kHz (über DIP-Schalter) | |
| 0 Hz ... 500 Hz (über DIP-Schalter) | |
| 0 Hz ... 250 Hz (über DIP-Schalter) | |
| 0 Hz ... 100 Hz (über DIP-Schalter) | |
| 0 Hz ... 50 Hz (über DIP-Schalter) | |
| 0 Hz ... 10,5 kHz (einstellbar über Software) | |
| Belastung min | 4 mA ≤ (UL / RL) ≤ 100 mA |
| Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,1 % (> 7 kHz ≤ 0,2 %) |
| Ausgangssignal PWM | 15,6 kHz (10 Bit, über DIP-Schalter) |
| 1,9 kHz (10 Bit, über DIP-Schalter) | |
| 3,9 kHz (12 Bit, über DIP-Schalter) | |
| 488 Hz (12 Bit, über DIP-Schalter) | |
| 977 Hz (14 Bit, über DIP-Schalter) | |
| 122 Hz (14 Bit, über DIP-Schalter) | |
| 244 Hz (16 Bit, über DIP-Schalter) | |
| 31 Hz (16 Bit, über DIP-Schalter) | |
| 31 Hz ... 15,6 kHz (einstellbar über Software) | |
| Belastung min | 12 mA ≤ (UL / RL) ≤ 100 mA |
| Übertragungsfehler maximal | < 0,2 % (PWM-Frequenz 500 Hz) |
| < 0,5 % (500 Hz < PWM-Frequenz 5000 Hz) | |
| < 1 % (2000 Hz < PWM-Frequenz 4000 Hz) | |
| < 2 % (4000 Hz < PWM-Frequenz 8000 Hz) | |
| < 3 % (8000 Hz < PWM-Frequenz 16000 Hz) | |
| Laststrom maximal | 100 mA |
| Schaltspannung maximal | 30 V DC |
| Messbereichsüber-/unterschreitung | einstellbar (über Software) |
| Schalten: Transistor | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Kontaktausführung | 1 Schließer |
| Schaltspannung minimal | 1 V DC |
| Schaltspannung maximal | 30 V DC |
| Schaltstrom minimal | 100 µA |
| Schaltstrom maximal | 100 mA (30 V DC) |
| Signal | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (mit Aderendhülse) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (ohne Aderendhülse) | |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
| Ex-Installation (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Daten: IFS-Schnittstelle | |
| Anschlussart | Micro-USB Typ B |
| Fehleranzeige | LED rot |
| Breite | 6,2 mm |
| Höhe | 109,81 mm |
| Tiefe | 119,2 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Material Gehäuse | PBT |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (nicht von UL bewertet) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | BVS 19 ATEX E 083 X |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | IECEx BVS 19.0072X |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Schiffbau-Zulassung | |
| Zertifikat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| Kennzeichnung | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Schiffbau-Daten | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Galvanische Trennung | 4-Wege-Trennung |
| GB Standard | |
| Normen/Bestimmungen | GB 3836.1 |
| GB 3836.8 | |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715. |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2906202 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | DG |
| Produktschlüssel | DK1126 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 118,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 118,5 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210128 |
| ECLASS-15.0 | 27210128 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002918 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
Zulassungs-ID: E238705cUL Listed
Zulassungs-ID: E238705DNV
Zulassungs-ID: TAA000021EIECEx
Zulassungs-ID: IECEx BVS 19.0072XcUL Listed
Zulassungs-ID: E196811UL Listed
Zulassungs-ID: E196811ATEX
Zulassungs-ID: BVS 19 ATEX E 083 XEAC Ex
Zulassungs-ID: TR TS_S_103.01.00081| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
Kompatible Produkte
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2869728
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modulträger 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modulträger 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Kommunikationsmodul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Kommunikationsmodul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Kommunikationsmodul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Kommunikationsmodul 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmieradapter 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmieradapter 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Stecker-Set 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Stecker-Set 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Marker für Endhalter 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marker für Endhalter 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Kennzeichnungsstreifen 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marker für Endhalter 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marker für Endhalter 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Einspeiseklemme 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Einspeiseklemme 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Überwachungsbaustein 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Überwachungsbaustein 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg