CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R
-
Elektronischer Geräteschutzschalter
2905744
Mehrkanaliger, elektronischer Geräteschutzschalter mit aktiver Strombegrenzung zum Schutz von acht Verbrauchern an 24 V DC bei Überlast und Kurzschluss. Mit Nennstrom-Assistent und elektronischer Verriegelung der eingestellten Nennströme. Zur Installation auf DIN-Tragschienen.
Produktdetails
| Produktfamilie | CBM |
| Bauform | Tragschienenmodul einteilig |
| Polzahl | 1 |
| Anzahl der Kanäle | 8 |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Allgemein | |
| Betriebsspannung | 16,5 V DC ... 30 V DC |
| Bemessungsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom IN | max. 80 A DC (bei doppelter Einspeisung IN+ mit mind. 2 x 6 mm²) |
| Bemessungsstrom IN | 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 10 A DC |
| Bemessungsstrom (voreingestellt) | 0,5 A |
| Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV |
| Auslöseart | E (elektronisch) |
| Rückspeisefestigkeit | max. 35 V DC |
| Erforderliche Vorsicherung | Nur erforderlich, wenn Imax der Versorgung > Kurzschlussschaltvermögen. Integriertes Fail-Safe-Element. |
| Kurzschlussschaltvermögen | 300 A |
| Spannungsfestigkeit | max. 30 V DC (Lastkreis) |
| Aktive Strombegrenzung | typ. 2,0 x IN (0,5 - 1 A) |
| typ. 1,5 x IN (2 - 10 A) | |
| Sicherung | elektronisch |
| Wirkungsgrad | > 99 % |
| Ruhestrom I0 | typ. 50 mA |
| Verlustleistung | 0,8 W (im Leerlauf) |
| 13 W (im Nennbetrieb) | |
| Modulinitialisierungszeit | 2 s |
| Wartezeit nach Abschaltung eines Kanals | 10 s (bei Überlast / Kurzschluss) |
| Messtoleranz I | typ. 40 % (0,5 A ... 1 A) |
| typ. 10 % (2 A ... 10 A) | |
| Temperaturderating | 40 A DC (bei 70 °C) |
| 50 A DC (bei 60 °C) | |
| 60 A DC (bei 50 °C) | |
| 80 A DC (bei 40 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1581841 h (bei 25 °C mit 21 % Last) |
| 633955 h (bei 40 °C mit 34,25 % Last) | |
| 229044 h (bei 40 °C mit 100 % Last) | |
| Fail-Safe-Element | 15 A DC (pro Ausgangskanal) |
| Kontaktausführung | ohne galvanische Trennung |
| Lastkreis | |
| Abschaltzeit | typ. 0,02 s (0,005 s … 0,05 s bei > 1,3 x IN) |
| typ. 30 s (29,5 s … 30,5 s bei 1,1 ... 1,3 x IN) | |
| Unterspannungsabschaltung | ≤ 15,8 V DC (aktiv) |
| ≥ 16,5 V DC (inaktiv) | |
| Überspannungsabschaltung | ≥ 30,5 V DC (aktiv) |
| ≤ 29,5 V DC (inaktiv) | |
| Max. kapazitive Last | 75000 µF |
| Einschaltverzögerung | 0,1 s (pro Ausgangskanal) |
| Reset | |
| Eingangsspannungsbereich | 7 V DC ... 30 V DC (Reset mit fallender Flanke) |
| Stromaufnahme | typ. 0,4 mA (bei 24 V DC) |
| Impulslänge | ≥ 50 ms (High-Signal) |
| ≥ 50 ms (Low-Signal) | |
| Spannung | < 5 V DC (Low-Signal) |
| > 8 V DC (High-Signal) | |
| Statusausgang | |
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Ausgangsstrom | max. 20 mA (bei I > 80 % an min. einem Kanal) |
| Anzeige / Fernmeldung | |
| Benennung Anschluss | Fernmeldekreis |
| Schaltfunktion | Schließer |
| Betriebsspannung | 0 V DC ... 30 V DC |
| Betriebsstrom | 1 mA DC ... 100 mA DC |
| Hauptstromkreis IN+ | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 18 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 4 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| Hauptstromkreis IN- | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Hauptstromkreis OUT | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Fernmeldekreis | |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| DC OK LED aus | aus (Keine Versorgungsspannung) |
| DC OK LED gelb | leuchtet (Unterspannung aktiv, Spannung ≤ 15,8 V, aktive Kanäle abgeschaltet und die Kanal-LEDs leuchten rot) |
| blinkt (Unterspannungsabschaltung inaktiv, Gerät befand sich in Unterspannungsabschaltung) | |
| DC OK LED grün | leuchtet (Betriebsspannung im Nennbereich 16,5 ... 30 V) |
| DC OK LED rot | leuchtet (Überspannungsabschaltung aktiv, Spannung ≥ 30,5 V, Kanäle abgeschaltet und Kanal-LEDs leuchten rot) |
| blinkt (Überspannungsabschaltung inaktiv, Gerät befand sich in Überspannungsabschaltung) | |
| Kanal LED aus | aus (Kanal ausgeschaltet) |
| Kanal LED gelb | leuchtet (Kanal eingeschaltet, Kanalauslastung > 80 %) |
| Kanal LED gelb-grün | blinkt (Kanal eingeschaltet, Nennstromassistent aktiv) |
| Kanal LED grün | leuchtet (Kanal eingeschaltet) |
| blinkt (Kanal eingeschaltet, Programmiermodus aktiv) | |
| Kanal LED rot | leuchtet (Kanal ausgeschaltet, Über- oder Unterspannung aktiv) |
| leuchtet temporär (Kanal ausgeschaltet, Abkühlphase 10 s, Überlast- oder Kurzschlussauslösung) | |
| blinkt (Kanal ausgeschaltet, wiedereinschaltbereit, Überlast- oder Kurzschlussauslösung) | |
| Kanal LED rot-gelb | blinkt (Kanal eingeschaltet, Überlastmodus, Auslastung ca. 110 ... 130 %, Abschaltung nach 30 s) |
| Kanal LED rot-grün | blinkt (Kanal ausgeschaltet, Programmiermodus aktiv, Stromeinstellung nach Überlast- oder Kurzschlussauslösung) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 41 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 121 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
| Farbe | lichtgrau (RAL 7035) |
| grau (RAL 7042) | |
| Material | PC |
| PA 6.6 | |
| PC | |
| PBT-FR17 | |
| POM | |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (Anlauf bei -40 °C typgeprüft) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 6000 m (amsl) |
| Feuchtigkeitsprüfung | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
| Schock (Betrieb) | 30g (IEC 60068-2-27, Test Ea) |
| Vibration (Betrieb) | 5 Hz ... 24,9 Hz (Amplitude ±1,6 mm; nach IEC 60068-2-6, Test Fc) |
| 24,9 Hz … 150 Hz (Beschleunigung 4g; nach IEC 60068-2-6, Test Fc mit zusätzlicher Resonanzfrequenzprüfung nach DNV GL) | |
| UL-Zulassung | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| Schiffbau-Zulassung | |
| Kennzeichnung | DNV GL |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Schiffbau-Daten | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Vibration | B |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Normen/Bestimmungen | EN/IEC 61000-6-2 |
| Hinweis | EMV - Störfestigkeit für Industriebereiche |
| Normen/Bestimmungen | EN/IEC 61000-6-3 |
| Hinweis | EMV - Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe |
| Normen/Bestimmungen | EN/IEC 61000-6-8 |
| Hinweis | EMV - Störaussendung für professionell genutzte Geräte, die in Geschäfts- und Gewerbebereichen sowie in Kleinbetrieben verwendet werden |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60068-2-6 |
| Hinweis | Umgebungseinflüsse - Schwingen (sinusförmig) |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60068-2-1 |
| Hinweis | Umgebungseinflüsse - Teil 2-1: Prüfverfahren - Prüfung A: Kälte |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60068-2-2 |
| Hinweis | Umgebungseinflüsse - Teil 2-2: Prüfverfahren - Prüfung B: Trockene Wärme |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60068-2-78 |
| Hinweis | Umgebungseinflüsse - Feuchte und Wärme, konstant |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60068-2-30 |
| Hinweis | Umgebungseinflüsse – Teil 2-30: Prüfverfahren – Prüfung Db: Feuchte Wärme, zyklisch |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Artikelnummer | 2905744 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CE |
| Produktschlüssel | CLA151 |
| GTIN | 4046356992367 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 306 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 303,8 g |
| Zolltarifnummer | 85362010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 34, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | 3eb6a9fc-0de7-4d5f-af02-ec25c9a53840 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 6,17 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Stromversorgung 2903147
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 - Stromversorgung 2903148
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Stromversorgung 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Stromversorgung 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Stromversorgung 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Stromversorgung 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Stromversorgung 2903155
Ihre Vorteile
Einfach konfigurieren dank Nennstromassistenten
Aktive Strombegrenzung für bessere Auslastung der vorgeschalteten Stromversorgung
Stufenweise einstellbar pro Kanal: von 0,5 A bis 10 A
Einfache Anlagenüberwachung dank frühzeitiger Signalisierung und direktem Abgriff der Informationen am Produkt
Steigern der Anlagenverfügbarkeit durch intelligentes Erkennen von Unter- und Überspannungen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg