Konfigurierbarer, 3-Wege getrennter Potenziometermessumformer mit steckbarer Anschlusstechnik. Die Messwerte werden in ein lineares und frei einstellbares Strom- oder Spannungssignal umgeformt. Sie können das Gerät über eine der kostenfreien Softwarelösungen konfigurieren. Standardeinstellungen lassen sich zudem auch einfach über DIP-Schalter direkt am Gerät vornehmen (siehe Konfigurationstabelle). Wenn eine Vollausnutzung des Potenziometerbereiches nicht möglich ist, können Sie den oberen und unteren Potenziometerwert in der Software selbst festlegen. Der Messumformer unterstützt Fault-Monitoring und die NFC Kommunikation.
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C
-
Widerstands-/Potimessumformer
2905006
Konfigurierbarer Potipositionsmessumformer mit steckbarer Anschlusstechnik für den Anschluss von Potenziometern von 0 Ω ... 100 Ω bis 0 kΩ ... 100 kΩ. Konfigurierbar über DIP-Schalter oder mittels Software. Push-in-Anschlusstechnik, Bestellkonfiguration
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Produktfamilie | MINI Analog Pro |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Konfiguration | DIP-Schalter |
| Software | |
| App |
| Funktionalität | |
| Konfiguration | DIP-Schalter |
| Software | |
| App | |
| Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
| Schutzbeschaltung | Transientenschutz |
| Sprungantwort (0-99%) | < 60 ms |
| Temperaturkoeffizient maximal | 0,01 %/K |
| Temperaturkoeffizient typisch | 0,01 %/K |
| Übertragungsfehler maximal | < 0,1 % (R < 240 Ω = < 0,2 %) |
| Galvanische Trennung | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung IEC/EN 61010-1 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61010-1 |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
| Prüfspannung | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolierung | verstärkte Isolierung |
| Versorgung | |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 9,6 V DC ... 30 V DC (Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, Artikel-Nr. 2869728) eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715) |
| Stromaufnahme typisch | 33 mA (24 V DC) |
| 68 mA (12 V DC) | |
| Leistungsaufnahme | ≤ 850 mW (bei IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, 600 Ω Bürde) |
| Signal: Widerstand | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Verwendbare Eingangsquellen | 3-Draht-Potenziometer |
| Widerstandsbereich | 0 Ω ... 100 Ω |
| 0 Ω ... 100 kΩ | |
| Signal: Spannung/Strom | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Ausgangssignal Spannung | 1 V ... 5 V (über DIP-Schalter) |
| 10 V ... 0 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 5 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 10 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 10,5 V (einstellbar über Software) | |
| Ausgangssignal Spannung maximal | 12,3 V |
| Leerlaufspannung | < 17,5 V |
| Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA (über DIP-Schalter) |
| 4 mA ... 20 mA (über DIP-Schalter) | |
| 20 mA ... 0 mA (über DIP-Schalter) | |
| 20 mA ... 4 mA (über DIP-Schalter) | |
| 0 mA ... 21 mA (einstellbar über Software) | |
| Ausgangssignal Strom maximal | 24,6 mA |
| Kurzschlussstrom | < 31,5 mA |
| Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | ≥ 10 kΩ |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Ripple | < 20 mVSS |
| < 20 mVSS (10 kΩ) | |
| Auflösung Ausgänge (Spannung) | 1 mV |
| Auflösung Ausgänge (Strom) | 2 µA |
| Verhalten bei Sensorfehler | konfigurierbar |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (mit Aderendhülse) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (ohne Aderendhülse) | |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
| Ex-Installation (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Daten: IFS-Schnittstelle | |
| Anschlussart | Micro-USB Typ B |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
| Fehleranzeige | LED rot |
| Breite | 6,2 mm |
| Höhe | 109,81 mm |
| Tiefe | 119,2 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Material Gehäuse | PBT |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (nicht von UL bewertet) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | BVS 20 ATEX E 024 X |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | IECEx BVS 20.0017X |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| Schiffbau-Zulassung | |
| Zertifikat | DNV GL TAA00002UA |
| EAC Ex | |
| Kennzeichnung | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
| Schiffbau-Daten | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Bemerkung | Es sind Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung zu treffen. |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Benennung | Elektromagnetisches HF-Feld |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 0,2 % |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Benennung | Schnelle transiente Störungen (Burst) |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 0,4 % |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Benennung | Leitungsgeführte Störgrößen |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 0,2 % |
| Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715. |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2905006 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | DG |
| Produktschlüssel | DK1129 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 117,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 110 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
Kompatible Produkte
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2869728
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modulträger 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modulträger 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Kommunikationsmodul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Kommunikationsmodul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Kommunikationsmodul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Kommunikationsmodul 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmieradapter 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmieradapter 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Stecker-Set 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Stecker-Set 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Marker für Endhalter 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marker für Endhalter 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Kennzeichnungsstreifen 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marker für Endhalter 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marker für Endhalter 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Einspeiseklemme 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Einspeiseklemme 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Überwachungsbaustein 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Überwachungsbaustein 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg