PLC-OPT-230UC/48DC/100/V8C/SEN - Solid-State-Relaismodul
2904695

PLC-INTERFACE für Eingabefunktionen bei PLC logic, mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 230 V AC/220 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/100 mA

Produktdetails







Kompatible Produkte