TC MGUARD RS2000 4G VPN - Router
2903588

Security-Appliance mit 4G-Mobilfunk-Schnittstelle, SD-Karten-Slot, 2 VPN-Tunnel, Firewall für einfache Konfiguration, Router mit NAT/1:1-NAT, 4-Port Switch, 2 SIM-Karten-Slots, GPS-Empfänger

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Ihre Vorteile

Highspeed-Mobilfunk-Schnittstelle mit Provider-Redundanz
Integrierter 4-Port Switch
Höchste Sicherheit mit IPsec-Protokoll auf Layer 3
Web-based Management, SNMP
Wechselbarer Konfigurationsspeicher
RS-232-Schnittstelle mit COM-Server-Funktion zur Integration von seriellen Geräten
Flexibles Routing
2 parallele VPN-Tunnel
Unterstützt aktuelle Zertifikate wie x509.v3
Stateful Inspection Firewall
Erweiterter Temperaturbereich