ELR H3-I-SC-230AC/500AC-2 - Hybridmotorstarter
2900544

Hybrid-Motorstarter zum Starten von 3~ AC-Motoren bis 550 V AC, mit 230 V AC Eingang, 2,4 A Ausgangsstrom und einstellbarer Überlastabschaltung.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

22,5 mm breit
Verschleißarmes Schalten
Lange Lebensdauer
Platzersparnis
Verdrahtungsersparnis
3-phasige Schleifenbrücken
Einstellbarer Strom für Bimetallfunktion