FL CAT6 PATCH 20,0
-
Patch-Kabel
2891576
Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 20 m, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT6, Ethernet
Produktdetails
| Produktfamilie | RJ45 STANDARD CAT6 |
| Sensorart | Ethernet |
| Polzahl | 8 |
| Steckgesicht | RJ45 |
| Durchgangswiderstand | ≤ 0,003 Ω (IEC 60603-7) |
| Nennspannung UN | 48 V |
| Nennstrom IN | 1,5 A |
| Übertragungsrate | 1 GBit/s |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 1 GBit/s |
| Mechanische Daten | |
| Steckkraft pro Signalkontakt | 30,00 N |
| Ziehkraft pro Signalkontakt | 50 N |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Außenmantel, Material | LSFROH |
| Breite | 12,6 mm |
| Höhe | 6,6 mm |
| Länge | 40,05 mm |
| Außenmaß | |
| Außendurchmesser max. | 6,2 mm |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade RJ45 |
| Geschirmt | ja |
| Steckzyklen | ≥ 750 |
| Schutzart | IP20 |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Stecker gerade RJ45 |
| Leitungslänge | 20,00 m |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,00 mm |
| Außenmantel, Material | LSFROH |
| Einzelader, Anzahl Litzen | 8 |
| Einzelader, Material | Cu Litze |
| Einzelader, Querschnitt | 0,14 mm² |
| Schirmung | S/FTP |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 30 mm |
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
| Rauchgasdichte | nach IEC 61034 |
| Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-3C |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 60 °C |
| Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-3C |
| Rauchgasdichte | nach IEC 61034 |
| Artikelnummer | 2891576 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | ABNABG |
| GTIN | 4046356185028 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 779,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 714,1 g |
| Zolltarifnummer | 85444210 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Patch-Kabel 1227593
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg