RAD-CAB-EF142-3M - Antennenkabel
2884512

Antennenkabel, Außendurchmesser: 5 mm, Innenleiter: flexibel, Dämpfung: 1,7 / 3,0 / 4,8 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: 2 x SMA (male), Kabellänge: 3 m

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Halogenfrei
Einfaches Verlegen durch flexiblen Innenleiter
Flammhemmend
Ölbeständig
UV-beständig
Für den Außenbereich