Die Produkte werden ausschließlich für den Export außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums angeboten.
ILB BT ADIO 2/2/16/16
-
Funkmodul
2884282
Wireless-IO-Modul, 16 digitale Eingänge, 16 digitale Ausgänge, 2 analoge Eingänge, 2 analoge Ausgänge; Bluetooth V1.2; Frequenzband 2,4 GHz; 1 Funkinterface; WLAN-BlackChannelList; LEM
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Funkmodul |
Produktfamilie | Inline |
Bauform | Blockbauweise |
Enthalten in Set | 2736783 FLM BT ID-PLUG M12 |
MTBF | 465 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21% (5 Tage pro Woche, 8 Std pro Tag)) |
140 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 % (5 Tage pro Woche, 12 Std pro Tag)) | |
Funkkarte | |
Anzahl | 1 |
Ausführung | Bluetooth, 2,4 GHz ... 1 MBit/s |
Montagehinweis | fest eingebaut |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,4 W |
Versorgung: Modulelektronik | |
Anschlussart | Inline-Stecker |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (Welligkeit eingeschlossen) |
Versorgungsstrom | < 100 mA |
Analog: | |
Benennung Eingang | Analoge Eingänge |
Beschreibung des Eingangs | single ended |
Anzahl der Eingänge | 2 |
Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
Eingangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
Messwertauflösung | 12 Bit |
Digital: | |
Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
Beschreibung des Eingangs | IEC 61131-2 Typ 1 |
Anzahl der Eingänge | 16 |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Anschlusstechnik | 1-Leiter |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | < 5 V |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | > 15 V |
Filterzeit | 500 µs |
Analog: | |
Benennung Ausgang | Analoge Ausgänge |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
DAC-Auflösung | 12 Bit |
Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
Digital: | |
Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Anschlusstechnik | 1-Leiter |
Anzahl der Ausgänge | 16 |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz, Überlastschutz, rückspannungsfest |
Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 500 mA |
Antenne | |
Anzahl | 1 |
Anschlussart | SMA (male) |
Funktionen | |
Sicherheit | 128-Bit-Datenverschlüsselung |
Authentifizierung | |
PIN | |
Non-Discoverable | |
Funkzulassungen | Europa, weitere Länder im E-Shop |
Länderunterstützung | Australien (Sonderregelung: Bitte Rücksprache mit dem Produktmanager nehmen) |
Kanada | |
Russland (Sonderregelung: Bitte Rücksprache mit dem Produktmanager nehmen) | |
Schweiz | |
Singapur | |
Türkei | |
USA | |
Wireless | |
Benennung | Bluetooth |
Anschlussart der Antenne | SMA (female) |
Frequenzbereich | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM-Band) |
Funkstandard | Bluetooth 1.2 |
Sendeleistung | 14 dBm (einstellbar zwischen 0 dBm und 14 dBm, in 4-dB-Schritten) |
Empfängerempfindlichkeit | -88,00 dBm |
Anzahl der Funk-Interfaces | 1 |
Anschließbare Funkmodule | 1 (FLM BT BS 3, FL BT MOD IO AP) |
Unterstützt Profile | HID |
Breite | 117 mm |
Höhe | 119,8 mm |
Tiefe | 73 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Luftdruck (Betrieb) | 795 hPa ... 1080 hPa (bis zu 2000 m üNN) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 95 % (keine Betauung) |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Tragschienenmontage | |
Montagehinweis | OMNI-Antenne wird mitgeliefert |
Artikelnummer | 2884282 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M1 - Kommunikationstechn. |
Produktschlüssel | DNC662 |
GTIN | 4046356049658 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 389,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 377,8 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
WLAN Koexistenzfunktionen AFH, LEM, Black Channel Listing
Parallelbetrieb vieler Bluetooth-Systeme
Extrem robust und zuverlässig
Einfache und schnelle Inbetriebnahme
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg