ILB PB AI4 AO2 - I/O-Modul
2878874

Inline Block IO Analog-Ein-/Ausgabemodul, PROFIBUS, Eingänge: 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-5 V, ±5 V,0-10 V, ±10 V, Pt 100, Pt 1000, Ni 1000..., Ausgänge: 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, ±20 mA, 4-20 mA, 2-, 3-, 4-Leiter-Anschluss

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Differenzerfassung oder Widerstandsthermometer (RTD)
2 analoge Ausgänge (geschirmt)
4 analoge Eingänge (geschirmt)